Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Click to configure Title

Click to configure Rich text snippet

io-link-architectures_pl.png

Click to configure Call To Action

Click to configure Rich text snippet

Rozwiązania bezprzewodowe

Wykorzystanie najnowszych technologii dzięki połączeniu komunikacji bezprzewodowej i IO-Link

Urządzenia nadrzędne

Przejrzystość danych z poziomu czujników i elementów wykonawczych aż do poziomu automatyki poprzez urządzenie nadrzędne IO-Link.

Czujniki i przekaźniki

Oczekuj różnorodnego zakresu pomiarów przepływuciśnieniapodciśnienia i pozycji siłownika umożliwiającego wymianę danych diagnostycznych do poziomu automatyki.

 

Przekaźniki przepływu

 

 

 Przekaźniki ciśnienia

 

 

Przekaźniki podciśnienia

 

 

Czujnik położenia siłownika

 

 

Kontroler kondensacji

 

Urządzenia wykonawcze

Przesyłanie danych dotyczących parametrów do urządzenia wykonawczego poprzez protokół IO-Link

Click to configure Rich text snippet

Click to configure Rich text snippet

Zwiększona dostępność danych

Zwiększona dostępność danych

Udostępniane są trzy główne typy danych, które można podzielić na dane cykliczne (przesyłane regularnie, automatycznie) lub acykliczne (przesyłane w miarę potrzeby lub na żądanie).

  • Dane procesowe - To, co odczytuje urządzenie.
  • Dane serwisowe - Informacje o urządzeniu.
  • Dane o zdarzeniu - Powiadomienie (diagnostyka).
Zwiększona dostępność danych

Diagnostyka produktu

Diagnostyka produktu

Nie trzeba czekać na awarię procesu, aby wymienić czujnik.

Urządzenia są nieustannie monitorowane pod kątem poprawności działania.

W zależności od urządzenia można stwierdzić czy oddziałuje na nie zbyt wysoka temperatura, ciśnienie lub czy urządzenie znajduje się poza zasięgiem itp.

Diagnostyka produktu

Standardowe okablowanie

Standardowe okablowanie

Cała transmisja jest cyfrowa, zatem wszystkie parametry przechowywane są w urządzeniu nadrzędnym. Transfer danych odbywa się na podstawie sygnał 24V DC, więc ekranowane przewody nie są konieczne.

Standardowe okablowanie

Zdalny dostęp

Zdalny dostęp

Adaptowalne rozwiązania wymagają ciągłego dostosowywania parametrów. Całkowita kontrola nad ustawieniami z poziomu systemu sterującego (PC) skraca czas na obsługę i zwiększa dostępność maszyn.

Zdalny dostęp

Łatwa wymiana urządzenia

Łatwa wymiana urządzenia

Wersja typu "Plug & play" ułatwia połączenie: wspólne złącze dla zasilania i komunikacji. Parametry zapisywane są w urządzeniu nadrzędnym, umożliwiając automatyczne wprowadzanie ustawień po podłączeniu urządzenia.

Łatwa wymiana urządzenia

Zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem

Zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem

Funkcja blokady klawiszy nie pozwala nieodpowiednim osobom na zmianę ustawień.

Zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem