Neutralizacja ładunków elektrostatycznychJonizatory chroniące przed ładunkami elektrostatycznymi w procesach produkcyjnychDowiedz się więcej
Nowe produktyWysokowydajny napęd elektryczny z prowadnicą liniową o dużej sztywności i z bezbateryjnym enkoderem absolutnym.Dowiedz się więcej
Produkty do podciśnieniaEżektor dwustopniowy. Wielofunkcyjne, inteligentne i energooszczędne rozwiązanie.Dowiedz się więcej
Produkty do procesów technologicznych2-portowy zawór elektromagnetyczny z bezpośrednim sterowaniem serii JSX. Zaprojektowany, aby wytrzymać.Dowiedz się więcej
Rozwiązania do wysokiej próżniJak SMC może pomóc w osiągnięciu maksymalnej wydajności systemów.Dowiedz się więcej
Rozwiązania dla bezpieczeństwaBezpieczeństwo w centrum uwagi. Rozwiązania oraz komponenty bezpieczeństwa zgodne z normą ISO 13849.Dowiedz się więcej
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
Przemysł elektroniczny
Mało którą branżę charakteryzuje tak dynamiczny rozwój jak przemysł elektroniczny. Dzisiejsze trendy, to naturalne standardy jutra. Tylko ciągła innowacyjność zapewnia udział w rynku, a każda kolejna generacja urządzeń wiąże się z rewolucją.
Aby sprostać wyzwaniom, szybko zmieniającej się branży, oferujemy szerokie portfolio produktów, obejmujące rozwiązania do każdej aplikacji lub procesu w branży elektronicznej. Czyli:
Poniżej poznasz więcej szczegółów o tych procesach i naszych dedykowanych rozwiązaniach.
Wiemy, że standardowe rozwiązania nie zawsze spełniają szczególne wymagania naszych klientów. Dlatego mogą oni liczyć na naszych 5 ośrodków technologicznych, z których 2 znajdują się w Europie (w Wielkie Brytanii i Niemczech), które rozwijają zindywidualizowane rozwiązania. Nasi eksperci dobrze znają Twoją branżę i zaoferują Ci odpowiednie rozwiązania, których potrzebujesz.
“SMC jako lider na rynku, od ponad dziesięciu lat ściśle współpracuje z wiodącymi firmami w branży półprzewodników. Wiemy, co jest ważne. Nieustannie prowadzimy badania nad nowymi produktami. Opracowujemy technologie, które stają się standardem dla całej branży. Słuchamy Cię i znajdujemy dla Ciebie najlepsze rozwiązania. Jako Twój partner przyjmujemy każde wyzwanie. Zapewnij sobie zdecydowany start: nasze produkty poprowadzą Cię do sukcesu.”
Urządzenia do regulacji temperatury
Produkty PFA zgodne z Twoim procesem
Elementy przygotowania powietrza do czystych pomieszczeń
Rozwiązania do próżni
Produkty do chłodzenia linii wodnej
Seria HRSH
Seria HRS
Seria HRSE
Seria HRZ-F
Seria HRW
Seria HRL
Seria HEC
Seria HECR
Seria HRR
Seria HED
Seria JLV
Seria LV
Seria SRF
Seria LQ
Seria TL
Seria TLM
Seria PAF
Seria PA3300
Seria SF
Seria SRH
Seria SRP
Seria LLB
Seria AMP
Seria XL
Seria XM/XY
Seria XGTP
Seria XSA
Seria XVD
Seria CYV
Seria VX2
Seria VDW
Seria JSX
Seria ISE20C
Seria PF3W
Seria LFE
Seria KKA
Kontrola ładunków elektrostatycznych
Sterowanie i napędy elektryczne
Seria IZT42
Seria IZS42
Seria IZD10
Seria IZH10
Seria IZE11
Seria LEF/LEJ/LEL/LEM
Seria LEY/LE(Y)G/LEPY
Seria LES
Seria LAT3
Seria LER
Seria LEH
Seria JXC/LEC/LATCA
Seria JXC/LEC