Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Eżektor dwustopniowy serii ZK2-A

Wielofunkcyjne, inteligentne i energooszczędne rozwiązanie

Jeżeli potrzebujesz wytwarzać podciśnienie, dlaczego nie robić tego oszczędzając powietrze?

ZK2-A to kompleksowe rozwiązanie łączące w sobie zawór zasilania, zawór zdmuchu, zawór regulujący strumień zdmuchu, filtr ssania i tłumik. Zapewnia więc użytkownikowi zmniejszenie kosztów instalacji i serwisu.

ZK2-A to rozwiązanie energooszczędne ze względu na efektywne zużycie powietrza przez dwustopniowy eżektor, który zwiększa przepływ ssania o 50% jednocześnie redukując zużycie powietrza o 30%. Zużycie można obniżyć nawet o 90% wybierając przekaźnik ciśnienia z funkcją oszczędzania energii, który odcina zasilanie po osiągnięciu żądanej wartości podciśnienia.

W skrócie, z ZK2-A:

  • Zwiększysz wydajność - Eżektor, pompa i wyspa w jednym urządzeniu
  • Zmniejszysz zużycie powietrza - Energooszczędny, cyfrowy przekaźnik ciśnienia i 2-stopniowy eżektor
  • Zaoszczędzisz miejsce - Kompaktowy i lekki, idealny do montażu na ruchomych elementach
  • Wyciszysz miejsce pracy - Wbudowany tłumik o wysokiej redukcji hałasu

Czy ten produkt odpowiada Twoim potrzebom?

Odwiedź nasz internetowy katalog produktów, aby uzyskać wszystko, czego potrzebujesz do zbudowania swojego rozwiązania: dostępność towaru, model 3D, plik CAD, instrukcja obsługi, arkusz danych i wiele więcej

Informacje powiązane z ZK2-A

Zobacz "Nasze wielofunkcyjne, inteligentne i energooszczędne rozwiązanie do podciśnienia"