Dowiedz się więcej
Dowiedz się wiecej
Elastyczne szczękiProjektowanie dodatkach nakładek na szczęki chwytaka to już przeszłość.Dowiedz się więcej
Potrzebujesz pomocy przy wyborze produktu?
Newsletter
Konfiguratory e-Tools
Biblioteki
Instrukcje i pliki do pobrania
Narzędzia i pliki konfiguracyjne
Kontakt z nami
Czujniki i przekaźnikiRozwiązania pozwalające na kontrolowanie Twoich ważnych parametrów w procesie produkcyjnymDowiedz się więcej
Elementy przygotowania powietrzaPodnieś poziom zarządzania sprężonym powietrzem dzięki serii AMS20/30/40/60.Dowiedz się więcej
Napędy elektryczneOsie mechaniczne pod silniki innych producentów.Twój silnik, nasz napęd.Dowiedz się więcej
Neutralizacja ładunków elektrostatycznychJonizatory chroniące przed ładunkami elektrostatycznymi w procesach produkcyjnychDowiedz się więcej
Nowe produktyWysokowydajny napęd elektryczny z prowadnicą liniową o dużej sztywności i z bezbateryjnym enkoderem absolutnym.Dowiedz się więcej
Produkty do podciśnieniaEżektor dwustopniowy. Wielofunkcyjne, inteligentne i energooszczędne rozwiązanie.Dowiedz się więcej
Produkty do procesów technologicznych2-portowy zawór elektromagnetyczny z bezpośrednim sterowaniem serii JSX. Zaprojektowany, aby wytrzymać.Dowiedz się więcej
Rozwiązania do wysokiej próżniJak SMC może pomóc w osiągnięciu maksymalnej wydajności systemów.Dowiedz się więcej
Rozwiązania dla bezpieczeństwaBezpieczeństwo w centrum uwagi. Rozwiązania oraz komponenty bezpieczeństwa zgodne z normą ISO 13849.Dowiedz się więcej
Urządzenia do regulacji temperaturyDoskonała stabilność temperatury dla montażu w 19-calowej szafie typu rack.Dowiedz się więcej
Zawory rozdzielająceBezprzewodowy system Fieldbus serii EX600-W. Mniej znaczy więcej.Dowiedz się więcej
Złącza i przewodyZłącza wtykowe serii KQ2. Sprytna konstrukcja dająca wiele korzyści. Po prostu je podłącz.Dowiedz się więcej
Pliki do pobrania
Dokumenty
Wsparcie
O dystrybucji SMC
Dystrybutorzy SMC Polska:
Wsparcie działu dystrybucji
Logowanie
Przemysł spożywczy
Przemysł spożywczy jest w dużym stopniu uzależniony od rygorystycznych przepisów prawnych. W końcu wszyscy potrzebujemy gwarancji na żywność, którą spożywamy. Dlatego normy te są dla nas istotnym zagadnieniem przy opracowywaniu konkretnych rozwiązań dla tej branży. Nie tylko w zakresie materiałów, które gwarantują nietoksyczne produkty końcowe, ale również w zakresie higienicznej konstrukcji, odporności na korozję materiałów, które mają być stosowane w obszarach czyszczenia.
Oprócz zgodności z powiązanymi regulacjami prawnymi, oferowane przez nas rozwiązania spełniają wymagania ciągłej pracy 24/7, złotego standardu wydajności produkcji. Żywotne komponenty gotowe dotrzymać kroku ciągłemu procesowi produkcji.
Nasz zespół ekspertów, rozproszony w 83 krajach, może pochwalić się specjalistyczną wiedzą, aby sprostać wszystkim powyższym codziennym wyzwaniom, oferując rozwiązania standardowe lub dostosowane do potrzeb klienta, które są wspierane przez nasze pięć centrów technicznych, z których dwa znajdują się w Europie.
Sprawdź nasze rozwiązania dla Twojej branży
Poznaj kompleksowe rozwiązania SMC dostosowane do zapewnienia bezpieczeństwa żywności i zgodności z przepisami, zapewniając spokój umysłu i niezawodność operacji przetwarzania żywności.
Według Verified Market Search, w latach 2020-2027 rynek przetwórstwa spożywczego będzie się rozwijał w tempie 6,04% (CAGR - Skumulowany Roczny Wskaźnik Wzrostu). Branża będzie musiała zwiększyć swoją wydajność, jednocześnie borykając się z brakiem pracowników i presją kosztową.
Produkcja napojów Produkcja piwa Produkcja mleczarska Produkcja czekolady Produkcja przekąsek Produkcja piekarska Produkcja białek
Czysta konstrukcja
Całkowita Efektywność Wyposażenia (OEE)
Komponenty energooszczędne
Pozostałe
Mokre obszary wymagają odpornych elementów o higienicznym profilu, umożliwiającym łatwe mycie. Co więcej, ze względu na wymagania higieniczne i bezpieczeństwo jedzenia, muszą one być odporne na korozję i czynniki takie jak wilgoć, bród i substancje chemiczne z samego jedzenia.
Seria JSY5000-H
Seria CDG5-X2977
Seria KFG2H#-E
Seria HY
Wodoodporna i łatwa w myciu.
Seria KFG2H#-C
Seria KPG
Seria ZH-X267
Maksymalna temperatura działania: 260°C.
Seria JSXFA
W celu zminimalizowania lub uniknięcia kosztów konserwacji i napraw, jak również strat produkcyjnych spowodowanych przestojami, niezbędny jest wysoki poziom dostępności urządzeń. Dlatego oferujemy komponenty i rozwiązania, na których można polegać w każdej chwili, nawet przy wysokich częstotliwościach taktowania i w trybie pracy ciągłej.
Seria IZS40/41/42
szybka neutralizacja elektryczności statycznej.
Zapewnia bezpieczne procesy produkcyjne.
Seria AC-D
Wymogi standaryzacji przygotowania powietrza spełnione dzięki jednolitej stylistyce korpusu.
Kompatybilna z normą ISO 8573.
Seria HF1-AC-X7000
Seria PF3A7*H
Seria PF3W
Seria G#-L
Kolorowe strefy umożliwiają szybką identyfikację właściwości wskazania.
Seria KQG2
Seria CG5
Seria TPS-TPH
Przewody z poliolefinu i miękkie przewody z poliolefinu do obszarów mokrych.
Jednym z kamieni węgielnych w dziedzinie efektywności energetycznej jest rzeczywiście "Używanie efektywnie zaprojektowanych komponentów".
Nasi inżynierowie z działu badań i rozwoju opracowali szereg rozwiązań, które oferują taką samą wydajność, ale obejmują inteligentną konstrukcję, która przekłada się zarówno na wydajność, jak i na niższe rachunki.
Seria VBA
Zaprojektowany, aby zapewnić wysokie ciśnienie tylko tam, gdzie jest ono potrzebne.
Seria VMG
20% zmniejszenie poboru energii.
Seria ZHV
Seria ZK2-A
Eżektor ze zintegrowanymi elementami funkcyjnymi.
Seria KNH
Zaprojektowane do wzmocnienia strumienia nadmuchu powietrza.
Seria AS-R i AS-Q
Zawory dławiąco-zwrotne z funkcją redukcji ciśnienia.
Seria VEX-X115
Zawór do sterowania wlotem powietrza.
Zapytaj naszych ekspertów
Seria ALDS
Możliwość zapisania szczegółowego raportu z dokładną wartością i lokalizacją wycieku.
Seria AMS20/30/40/60
W przemyśle spożywczym konieczne jest spełnienie surowych przepisów, które regulują codzienną produkcję żywności.
Poniżej przedstawiamy wybór naszych wyróżnionych rozwiązań dla przemysłu spożywczego do ogólnego zastosowania. Od komponentów zgodnych z FDA, po elementy, które zapewnią dobrą jakość powietrza w Twoim zakładzie.
Seria TU-X214
Seria ZP3P
Guma silikonowa zgodna z FDA21CFRSS1772600.
Seria ZNC
Seria MQP
Duża żywotność.
Płynna i powtarzalna praca nawet przy niskich prędkościach.
Seria AFF/AM/AMD
Zmniejszone zużycie energii.
Zredukowany spadek ciśnienia (5 kPa lub mniejszy).
Seria IDH
Stabilny dopływ suchego, czystego powietrza o regulowanej temperaturze i ciśnieniu.
Seria HRS
Doskonała stabilność temperaturowa dla lepszej wydajności i niezawodności.
Seria SFDA
Dowiedz się, które produkty mogą pomóc Ci zwiększyć produktywność i osiągnąć wyjątkową wydajność dzięki naszym specjalnie zaprojektowanym produktom dla przemysłu spożywczego:
Jesteśmy świadomi różnorodności procesów wewnątrz Twojej branży. Zapoznaj się z naszymi równie różnorodnymi, dedykowanymi rozwiązaniami.
Bądź gotowy na nieprzerwany strumień rozwiązań.
Z nimi na pewno nie zostaniesz nabity w butelkę.
Dostarczamy browarom doskonałe usługi.
Dowiedz się, jak możemy zapewnić doskonałe rozwiązania.
Znajdź swoją specjalistyczną recepturę do produkcji nabiału.
Sprawdź nasze kompletne rozwiązania dla Twojego procesu.
Zapoznaj się z naszymi wydajnymi rozwiązaniami do produkcji Twoich pysznych produktów.
Apetyczne rozwiązania dla producentów przekąsek.
Odkryj doskonałe składniki dla swojej branży.
Odkryj nasze kluczowe rozwiązania do produkcji wypiekanych pieczyw i ciastek.
Rozumiemy wyzwania stojące przed sektorem białkowym.
Zobacz, jak możemy dostosować idealne rozwiązanie dla Ciebie.