Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Szybsza droga do niższych rachunków za energię

W obecnych czasach, gdy zakłady produkcyjne i przetwórcze znajdują się pod coraz większą presją, ze względu na gwałtownie rosnące rachunki za energię i coraz bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące emisji CO2, nasuwa się pytanie: czy istnieje sposób na szybkie obniżenie zużycia energii bez uszczerbku na wydajności lub produkcji? Krótka odpowiedź brzmi: tak, przy odpowiednim doradztwie i wiedzy.

  Jeff Careless, Menadżer ds. Rozwoju – w dziale ciągłego doskonalenia, SMC UK

STYCZEŃ 2023
Energia i ślad węglowy to od dawna zajmujący temat dla użytkowników maszyn i sprężonego powietrza, ponieważ odpowiada on za aż 20% całego zużycia energii w fabryce. Na podstawie naszych doświadczeń przedstawiamy pięć sposobów, które pozwalają na szybką i skuteczną redukcję zużycia energii.

Obniż ciśnienie
Pierwszym sposobem jest obniżenie ciśnienia w instalacji sprężonego powietrza tam, gdzie jest to możliwe. W przypadku większości zakładów przemysłowych typowe ciśnienie robocze wynosi od 6 do 7 barów. Obniżając ciśnienie do 4 barów, zużycie energii zmniejsza się nawet o 29%. Aby uniknąć obniżenia wydajności, konieczna jest jednak konsultacja z ekspertami.

Zlikwiduj nieszczelności
Spotykaliśmy się z zakładami, w których poziom nieszczelności sięgał 20-50%. Powodowało to wzrost zużycia energii co przekładało się na zwiększenie wysokości rachunków za prąd. Optymalnym sposobem identyfikacji nieszczelności jest wyznaczenie firmy eksperckiej, która przeprowadzi audyt, najlepiej dwa razy w roku. Jednakże dla tych, którzy szukają szybszej drogi do poprawy, proponujemy zastosowanie odcinających zaworów sterowanych elektrycznie, które zapobiegają stratom powietrza i wyciekom, podczas gdy maszyny są zatrzymane lub wyłączone.

Inne proponowane rozwiązania, jakie można zastosować to moduł dwuciśnieniowy, który przełącza działanie maszyny na niższe ciśnienie podczas trwania okresów jej bezczynności spowodowane poprzez przestoje czy zatrzymania. Dzięki takiemu zastosowaniu znacznie zmniejsza się ilość zużywanego sprężonego powietrza oraz redukuje się konsumpcję powietrze przez nieszczelności. SMC oferuje nowy system zarządzania powietrzem - Air Management System, który bardzo łatwo zastosować i podłączyć typu  "plug and play" do istniejącej maszyny czy urządzenia.

System zarządzania sprężonym powietrzem SMC  – Podnieś poziom zarządzania sprężonym powietrzem

 

Zastosuj efektywne aplikacje nadmuchowe
Czy wiesz, że czynności związane z odpowiednim nadmuchem odpowiadają za ponad 40% zużycia sprężonego powietrza w zakładzie, co daje możliwość prawdziwych oszczędności? Dobre wyniki oszczędności daje optymalne dobranie wielkości dysz nadmuchowych w połączeniu z obniżeniem ciśnienia roboczego w zakładzie. Dalsze inicjatywy w zakresie efektywności energetycznej obejmują lepsze wykorzystanie zaworów redukcyjnych, aby zużywać tylko niezbędną ilości powietrza przy określonym niższym ciśnieniu. Pulsacyjne zawory nadmuchowe, które bardzo szybko włączają i wyłączają nadmuch powietrza, zachowując jednocześnie odpowiednią siłę nadmuchu, to kolejny świetny sposób na zmniejszenie zużycia sprężonego powietrza, który czasem może zredukować zużycie nawet o 50%.

Pulsacyjny zawór nadmuchowy SMC – Oszczędzaj podczas nadmuchu sprężonego powietrza

 

Rozważ wydajny system podciśnieniowy
W przypadku maszyn wykorzystujących podciśnienie generowane przez sprężone powietrze w aplikacjach typu "pick and place", zastosowanie eżektorów wielostopniowych z dyszami Venturiego i technologią energooszczędnego wyłączania zasilania sprężonego powietrza pozwala zmniejszyć zużycie nawet o 93%. 

Generator podciśnienia, eżektor SMC – Wielofunkcyjne, ciche i energooszczędne rozwiązanie

 

Dobierz właściwe komponenty
W SMC zawsze powtarzamy, że efektywność energetyczna i zmniejszenie kosztów produkcji jest zawsze możliwe. Aby to osiągnąć należy wykonać wiele małych kroków czy działań, które prowadzą do wielkiego celu. Właściwy dobór komponentów robi ogromną różnicę. Na przykład zastosowanie obwodów elektrycznych oszczędzających energię w zaworach elektromagnetycznych, oszczędnych zaworów dławiąco zwrotnych do siłowników pneumatycznych lub zastosowanie technologii falownika trójfazowego w chillerach obniży znacząco rachunki za energię elektryczną. 

Z naszego doświadczenia wiemy, że te pięć wskazówek przyczyniają się do zmniejszenia rachunków za energię. Nie zwlekaj dłużej: poproś naszych ekspertów o pomoc w rozpoczęciu projektu redukcji zużycia energii już dziś.

Dowiedz się, jak "Zwiększyć Efektywność Energetyczną" dzięki SMC

Jeff Careless | Menadżer ds. Rozwoju w dziale ciągłego doskonalenia, SMC Wielka Brytania

Jeff ma ponad 35-letnie doświadczenie w pracy w zespole sprzedaży SMC UK, w którym pełnił rolę Regionalnego Kierownika Sprzedaży oraz licznych specjalistów w zakresie oszczędzania energii przez jego klientów. Poza pracą Jeff od 13 lat jest akredytowanym przez FA (z ang. Football Association) trenerem piłki nożnej. W weekendy można go spotkać na murawie boiska, gdzie trenuje lokalne drużyny piłkarskie w Birmingham. Ponadto Jeff lubi spędzać czas na tarasie Villa Park ze swoimi dwoma synami, oglądając ukochaną Aston Villę. Resztę czasu zajmują mu wakacje z żoną Jacky i zabawa z wnukami.

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego comiesięcznego newsletera, a otrzymasz tego typu treści, a nawet więcej, trafią one prosto do swojej skrzynki pocztowej.

 

Znajdziesz nas na:

 

Materiały do pobrania

 

Może zainteresują Cię również

 

 Zrównoważony rozwój staje się osiągalny dzięki SMC
Iván Martínez, Menadżer ds. industrializacji przemysłu, SMC Hiszpania
Czytaj dalej 

Głębokie partnerstwo z klientami napędza optymalne rozwiązania dla automatyzacji procesów
Dan Ives, Starszy Menadżer ds. Projektów, Europejskie Centrum Techniczne
Czytaj dalej 

SMC może pomóc producentom OEM w opracowaniu energooszczędnych maszyn
Roy Schep, Menadżer ds. Efektywności Energetycznej, SMC Niderlandy
Czytaj dalej

Efektywność energetyczna: wzmocnienie korzyści płynących z pracy przy ciśnieniu 4 bar
Marek Strojil, Programy Usługowe, SMC Republika Czeska
Czytaj dalej 

Siłowniki pneumatyczne: Zwiększ wydajność energetyczną dzięki przejściu na ciśnienie robocze 4 bar
Séamus Dunne, Menedżer techniczny w sekcji siłowników, SMC Europejskie Centrum Techniczne
Czytaj dalej 

Uwolnij ciśnienie
Andy Still, Menadżer ds. Projektów Przemysłowych, Energia, Europa
Czytaj więcej 

Doświadczenie SMC w zrozumieniu codziennych wyzwań

Przeczytaj o tym, jak nasi klienci wprowadzają nasze produkty w życie