Chociaż większość maszyn i urządzeń pneumatycznych pracuje pod ciśnieniem 7 barów, z doświadczenia wiem, że podjęcie kroków w celu obniżenia ciśnienia roboczego układu do 4 barów może zwiększyć efektywność energetyczną, obniżyć koszty i poprawić wizerunek firmy jako przyjaznej środowisku. W końcu każda firma zazwyczaj szuka oszczędności, czy to w zakresie pieniędzy, powietrza, CO2, czy nawet planety. Niestety, w większości przypadków duże oszczędności nie pojawiają się z dnia na dzień. Jedynie poprzez stopniowe wprowadzanie małych ulepszeń można osiągnąć pożądane korzyści. W SMC mamy prosty, ale bardzo skuteczny produkt, który może być jednym z takich kroków.
Marek Strojil, Programy Usługowe, SMC Republika Czeska
STYCZEŃ 2022
Nasz wzmacniacz przepływu serii ZHV zwiększa siłę nadmuchu/ssania powietrza odpowiednio 4 i 3-krotnie. W rezultacie można zaoszczędzić do 70% na zużyciu powietrza dzięki możliwości zmniejszenia ciśnienia wejściowego, bez pogorszenia wyników. W rzeczywistości seria ZHV przewyższa alternatywne produkty innych dostawców w Europie, zazwyczaj o około 20%.

Wzmacniacz przepływu firmy SMC — Zmniejsz swoje zużycie powietrza.
Wzmacniacz przepływu ma wiele zastosowań, takich jak wydmuchiwanie wiórów ze strefy obróbki lub kropli wody. W zastosowaniach ssących urządzenie może zbierać pył/cząstki stałe podczas znakowania części z żywicy oraz przenosić lub przemieszczać luźne elementy, takie jak granulki w procesach podawania materiałów sypkich. Nasze urządzenie serii ZHV nie wymaga konserwacji, jest łatwe w obsłudze i do tego bezpieczne.
Co ważne, wzmacniacz przepływu może stanowić rozwiązanie dla wielu codziennych wyzwań warsztatowych, np. gdy istniejące urządzenie nie ma wystarczającego nadmuchu, gdy wymagana jest duża ilość powietrza, która jest bardzo kosztowna lub gdy przepływ powietrza jest zbyt wolny. W takich przypadkach jestem świadomy pokusy, aby po prostu podnieść ciśnienie, ale to oczywiście ma swoją cenę. W rzeczywistości wszędzie tam, gdzie potrzebna jest większa wydajność, istnieje korzystna cenowo alternatywa: wzmacniacz przepływu powietrza. Chociaż to rozwiązanie często nie jest brane pod uwagę, powinno być, ponieważ może przynieść znaczne oszczędności.
Jeśli chodzi o ich wpływ na obniżenie kosztów energii, z pewnością ucieszy Cię wiadomość, że wzmacniacze przepływu nie są drogimi urządzeniami, czego dowodem jest jeden z dużych browarów w Europie Wschodniej. Linia rozlewnicza tego browaru cierpiała z powodu niemożności konsekwentnego przyklejania etykiet z powodu mokrego szkła. Jednak dzięki zastosowaniu naszego urządzenia serii ZHVmożliwe było wysuszenie butelek na tyle, aby umożliwić prawidłowe przyklejanie etykiet. Oprócz znacznie ulepszonego procesu mogę powiedzieć, że ROI (zwrot z inwestycji) został osiągnięty w ciągu zaledwie 7 i pół miesiąca dzięki rocznym oszczędnościom w zużyciu powietrza. Browar cieszy się również zwiększonym bezpieczeństwem i uproszczoną konserwacją.
Prawdopodobnie wiesz, że alternatywnym podejściem jest zastosowanie zwykłej dyszy powietrznej, która czasami może być odpowiednia do zastosowań, w których wymagane jest wysokie ciśnienie szczytowe. W przypadku wzmacniacza powietrza ciśnienie wyjściowe jest niższe, ale objętość powietrza jest większa, aby osiągnąć podobny rezultat. Co najważniejsze, wzmacniacz przepływu potrzebuje mniejszego ciśnienia, aby uzyskać taki sam przepływ powietrza, co pozwala na zmniejszenie zużycia sprężonego powietrza i korzystanie z oszczędności energii, które wynikają z generowania mniejszej ilości sprężonego powietrza.
We wszystkich przypadkach optymalnym rozwiązaniem jest także zasięgnięcie porady u jednego z naszych specjalistów ds. efektywności energetycznej w SMC.