Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Zrównoważony rozwój staje się osiągalny dzięki SMC

Etos odpowiedzialności korporacyjnej, zwanej czasem społeczną odpowiedzialnością biznesu (z ang. CSR - Corporate Social Responsibility) lub zrównoważonym rozwojem biznesu, zaczyna się od uznania, że działalność Twojej firmy ma wpływ na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę, a także na Twoich pracowników. Prowadzenie działalności w zrównoważony sposób ma sens dla Twojej firmy, ponieważ korzyści z tego płynące obejmują zarówno lepszą reputację marki, jak i większe zaangażowanie pracowników. SMC jest napędem dla menadżerów ds. efektywności energetycznej w firmach inżynieryjnych. SMC poprzez swoje liczne inicjatywy redukcji emisji CO2, ma bardzo pozytywny wpływ i odbiór. Wysiłki te stanowią istotny wkład w osiągnięcie standardu zarządzania środowiskiem ISO 14001 i pomagają firmom w raportowaniu swoich działań w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla na podstawie zakresu 1, 2 i 3 (z ang. Scope 1, 2, 3) zgodnie z protokołem GHG (Greenhouse Gas).

 Iván Martínez, Menadżer ds. industrializacji przemysłu, SMC Hiszpania

STYCZEŃ 2023
W SMC - firmie posiadającej akredytację ISO 14001 od 1999 roku - bardzo poważnie traktujemy naszą społeczną odpowiedzialność biznesu (z ang. CSR), aby promować i wspierać zrównoważony rozwój, a tym samym minimalizować negatywny wpływ na środowisko. Zawsze staramy się opracowywać bardziej ekologiczne rozwiązania oferujące redukcję emisji CO2 i oszczędności energii, które przyczyniają się do zmniejszenia śladu węglowego z zakresu 1, 2 i 3. Aby nieco wyjaśnić, zakres 1 obejmuje emisje, które powstają bezpośrednio w wyniku eksploatacji maszyn i systemów zakładowych. Zakres 2 obejmuje emisje wytwarzane pośrednio, np. gdy energia elektryczna kupowana do zasilania maszyn i systemów jest produkowana na naszą rzecz. Zakres 3 obejmuje emisje pochodzące od organizacji, za które firma jest odpowiedzialna, w górę i w dół łańcucha dostaw. Na przykład w wyniku zakupu produktów od dostawców oraz w wyniku używania produktów przez klientów.

Niektóre przedsiębiorstwa mają trudności z ograniczeniem emisji z zakresu 1, 2 i 3. Początkowo poprawa jest łatwa, być może dzięki przejściu na odnawialne źródła energii (z ang. green energy). Jednak w miarę postępu programu redukcji CO2 coraz trudniej jest zidentyfikować inicjatywy usprawniające. Z tego powodu naszym głównym filarem zrównoważonego rozwoju w SMC jest ciągłe doskonalenie. Ten starannie skonstruowany filar obejmuje trzy kluczowe obszary: zrównoważone produkty, systemy oszczędzania powietrza i zrównoważoną produkcję.

Zrównoważone produkty – zakres 1 
Poprzez analizy oceniamy wpływ naszych produktów na środowisko pod kątem oszczędności zasobów (mniejsze, lżejsze), trwałości produktów, oszczędności energii, ilości materiałów opakowaniowych i utylizacji odpadów. Wszystko ma na celu dążenie do opracowania produktów wspierających zrównoważony rozwój.

Tworzenie zrównoważonych produktów opiera się na takich czynnikach jak optymalizacja topologii, gdzie nasz innowacyjny proces projektowania, realizuje bardziej kompaktowe, lekkie produkty w porównaniu do istniejących rozwiązań. Wynik: duża redukcja emisji CO2 powstającej podczas produkcji.

Ponadto nasze zrównoważone produkty przyczyniają się do oszczędności energii i mniejszej emisji CO2, osiągając redukcję nawet o 75%.

Mówiąc prościej poprzez stosowanie kompaktowych i lekkich produktów, SMC pomaga klientom zminimalizować rozmiar i wagę urządzeń oraz zmniejszyć ich emisje z zakresu 1-szego. Oferujemy ekologiczne siłowniki pneumatyczne, zawory elektromagnetyczne, filtry powietrza i złączki wtykowe. Kolejne zrównoważone innowacje produktowe, które przyczyniają się do obniżenia emisji zakresu 1-szego obejmują chillery, które zmniejszają zużycie energii nawet o 34%, które stanowią wydajną alternatywę dla procesów, w których tradycyjnie stosuje się kotły lub piece zasilane gazem ziemnym. W zastosowaniach takich jak dozowanie czekolady lub fluidyzacja farby chillery zapewniają lepszą kontrolę temperatury, a ich kolejną wielką zaletą jest możliwość pracy w pełni elektrycznej, co pomaga zminimalizować emisję CO2.

Systemy oszczędzania powietrza - zakres 2 
SMC może pomóc Ci w zmniejszeniu zużycia energii i obniżeniu poziomu śladu węglowego z zakresu 2-go. Pierwszym krokiem w tym procesie jest zrozumienie istniejącej emisji CO2 w Twojej fabryce. Stosunkowo niewiele osób zdaje sobie sprawę, że urządzenia pneumatyczne odpowiadają za około 20%, całego zużycia energii w zakładzie przemysłowym. Głównym czynnikiem sprawczym jest nadmuch powietrza, który odpowiada za ponad 40% całej konsumpcji, potem siłowniki odpowiedzialne za 14% zużycia a na końcu podciśnienie, które powoduje wzrost zużycia na około 9%.

Poprawa efektywności nadmuchu powietrza jest możliwa dzięki dobraniu optymalnej wielkości przewodów. Możemy Ci pomóc w oszczędzaniu sprężonego powietrza poprzez optymalizację urządzeń. Firma SMC posiada wiele dostępnych urządzeń, które pozwalają zmniejszyć zużycie powietrza w porównaniu z konwencjonalnymi rozwiązaniami, w tym impulsowe pistolety do sprężonego powietrza (oszczędność powietrza do  87%), pulsacyjne zawory nadmuchowe (oszczędności do 50%), kompaktowe jednostki podciśnienia (93%), czujniki pneumatyczne (60%) oraz wzmacniacze ciśnienia (40%).

Kolejną inicjatywą jest obniżenie ciśnienia roboczego w fabryce do 4 barów (z obecnie przyjętego 6 - 7 barów), co pozwala na zmniejszenie zużycia energii nawet o 28% bez pogorszenia wydajności układów pneumatycznych.

Pozwalając SMC na sprawdzenie kondycji urządzeń pneumatycznych w Twojej firmie, możemy przedstawić propozycje ulepszenia urządzeń i maszyn, szkolenia z zakresu zarządzania fabryką oraz oferujemy dostęp do wielu innych przydatnych usług, które pomogą obniżyć emisję śladu węglowego z zakresu 2 (z ang. Scope 2)

Zrównoważona produkcja –  zakres 3 
SMC Corporation po raz pierwszy uzyskał akredytację ISO 14001 w grudniu 1999 r. Od tego czasu wspieramy program ciągłego doskonalenia skoncentrowany na środkach ochrony środowiska i oszczędzania energii w naszych fabrykach przez stosowanie paneli fotowoltaicznych.

W ramach naszych licznych działań biznesowych, które przyczyniają się do obniżenia śladu węglowego w zakresie 3, koncentrujemy się na emisji CO2, zużyciu wody, odprowadzaniu odpadów i wykorzystywaniu substancji chemicznych. Nasze wysiłki w zakresie oszczędzania energii w tym obszarze obejmują zastosowanie mechanizmów, które automatycznie odcinają źródła powietrza podczas przestoju zakładu, co pozwoliło na zmniejszenie zużycia powietrza o około 30%. Wykorzystujemy również nasze własne cyfrowe przekaźniki przypływu do monitorowania natężenia przepływu powietrza w każdej fabryce, co pozwala na wczesne wykrywanie nieszczelności.

Zwracamy uwagę na to, że podczas projektowania rozwoju i produkcji naszych urządzeń pneumatycznych, śledzimy wszelkie zagrożenia dla środowiska, które powstają w wyniku zużycia zasobów. Przez zasoby rozumiemy: materiały, energię, substancje chemiczne, wodę, materiały opakowaniowe i papier.

Wsparcie dla redukcji CO2
Oprócz przyczyniania się do obniżenia emisji śladu węglowego w zakresie 1, 2 i 3 w ramach protokołu GHG (z ang. Greenhouse Gas) nasze inicjatywy i proekologiczne urządzenia pneumatyczne już pomagają wielu firmom w osiągnięciu normy ISO 14001. Norma ta ma znacznie szerszy zakres, który uwzględnia cały wpływ na środowisko, np. źródła odpadów, takich jak tworzywa sztuczne, metale i oleje. SMC ma kilka przykładów, gdzie nasze produkty przynoszą szereg korzyści klientom. Między innymi technologia bezprzewodowa Fieldbus wprowadza mniej kabli i złączy, co powoduje zmniejszoną ilość odpadów z aluminium. Norma ISO 14001 koncentruje się również na odzyskiwaniu energii. W tym zastosowaniu także mamy specjalne produkty, gdzie klienci ponownie wykorzystują zużyte sprężone powietrze, zanim zostanie ono definitywnie wypuszczone do atmosfery.

Krótko mówiąc, SMC może zapewnić pełen zakres opcji wsparcia dla Twojego programu redukcji CO2, niezależnie od metodologii, którą zdecydujesz się zastosować lub skali wyzwania, które przed Tobą stoi.

Dowiedz się, jak "Zwiększyć Efektywność Energetyczną" dzięki SMC

Iván Martínez | Menadżer ds. industrializacji przemysłu, SMC Hiszpania

W 2001 roku, kiedy Iván prawie kończył studia inżynierskie, dołączył do zespołu SMC Hiszpania. Przez ponad 20 lat zajmował się wsparciem technicznym i sprzedażą w różnych gałęziach przemysłu. Najpierw działał w sektorze motoryzacyjnym i spożywczym, a obecnie koncentruje się na nowych rynkach wschodzących, takich jak proces produkcji baterii do pojazdów elektrycznych; zawsze przy tym dbając o efektywność energetyczną i o dostarczenie kluczowym klientom najbardziej innowacyjnych rozwiązań dostępnych na rynku. 
Prywatnie Iván interesuje się fotografią i wspinaczką. Kiedy jego dwójka nastoletnich dzieci nie wymaga więcej uwagi niż zwykle, Iván ceni sobie jedną z najbardziej tradycyjnych form spędzania wolnego czasu - wypicie piwa z ukochaną osobą.
 

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego comiesięcznego newsletera, a otrzymasz tego typu treści, a nawet więcej, trafią one prosto do swojej skrzynki pocztowej.

 

Znajdziesz nas na:

 

Zobacz to w formie graficznej

Zobacz to w formie graficznej

Materiały do pobrania

 

Może zainteresują Cię również

 

Głębokie partnerstwo z klientami napędza optymalne rozwiązania dla automatyzacji procesów
Dan Ives, Starszy Menadżer ds. Projektów, Europejskie Centrum Techniczne
Czytaj dalej 

Szybsza droga do niższych rachunków za energię
Jeff Careless, Menadżer ds. Rozwoju Biznesu – w dziale ciągłego doskonalenia, SMC UK
Czytaj dalej 

SMC może pomóc producentom OEM w opracowaniu energooszczędnych maszyn
Roy Schep, Menadżer ds. Efektywności Energetycznej, SMC Niderlandy
Czytaj dalej

Efektywność energetyczna: wzmocnienie korzyści płynących z pracy przy ciśnieniu 4 bar
Marek Strojil, Programy Usługowe, SMC Republika Czeska
Czytaj dalej 

Siłowniki pneumatyczne: Zwiększ wydajność energetyczną dzięki przejściu na ciśnienie robocze 4 bar
Séamus Dunne, Menedżer techniczny w sekcji siłowników, SMC Europejskie Centrum Techniczne
Czytaj dalej 

Uwolnij ciśnienie
Andy Still, Menadżer ds. Projektów Przemysłowych, Energia, Europa
Czytaj więcej 

Doświadczenie SMC w zrozumieniu codziennych wyzwań

Przeczytaj o tym, jak nasi klienci wprowadzają nasze produkty w życie