Utmaningen med underhåll är att det är en indirekt kostnad som direkt påverkar lönsamheten. De flesta tillverkare anser att det är en nödvändig funktion och använder olika strategier för att försöka minimera kostnaderna, vanligtvis förebyggande eller förutsägande (tillståndsbaserat) underhåll. Även om dessa tillvägagångssätt sparar kostnader på en mängd olika sätt, finns det en annan strategi som ger ännu högre utdelning: Inget behov av underhåll. Genom att helt enkelt välja kvalitetsprodukter som visat sig erbjuda långsiktig tillförlitlighet i den givna miljön och arbetsförhållandena, kan du minska ditt underhållsbehov och dina kostnader avsevärt.
Av Mario Sánchez, Product Specialist Sales Team Manager, SMC Spanien
APRIL 2023
Genom att maximera livslängden för dina automationskomponenter och därmed dina maskiner och system, minskar du inte bara MRO-kostnader (underhåll, reparation och drift), utan främjar också högre produktivitet OEE (Overall Equipment Effectiveness) och maskintillgänglighet. Mindre produktiva maskiner, på grund av dåligt specificerade produkter, har en mycket negativ effekt på lönsamheten, samtidigt som energieffektiviteten blir lidande eftersom skadade eller förslitna komponenter, såsom filter och cylindrar, ökar energiförbrukningen.
För att undvika dessa konsekvenser och för att minska dina underhållskostnader finns det en tydlig väg i tre steg: välj högkvalitativa produkter; välj efter applikation och omgivande miljö; och välj tillståndsoptimerade komponenter.
Välj högkvalitativa produkter
Ett av de viktigaste besluten för att minska ditt underhåll är att göra ett klokt komponentval. Att välja högkvalitativa och hållbara automationskomponenter låter som ett självklart förslag, men går även att räkna hem. Trots den något högre initiala investeringen överstiger de ovan nämnda vinsterna vida den extra köpeskillingen, vilket leder till betydligt lägre TCO (total cost of ownership).
SMC:s cylindrar med extra lång livslängd
Om du är osäker på vilka komponenter du ska välja, prata med våra experter. Vi förser regelbundet kunder med teknisk support och identifierar de optimala automationskomponenterna för att maximera livslängden, inklusive standardkomponenter som slangar, kopplingar och ventiler. Oavsett om det är en fjäderfri pulsventil som erbjuder 10 miljoner cykler (10 gånger längre än en standardkomponent), en stålslidventil som erbjuder 200 miljoner cykler (fyra gånger längre) eller en cylinder med extra hög hållbarhet (fyra gånger längre), så är möjligheterna att minska kostnaderna tydliga.
Renblåsningsventil – JSXF# Serien
5-ports magnetventil – SY Serien
Välj efter applikation och omgivande miljö
Förutom kvalitet är det också nödvändigt att välja komponenter baserat på driftsmiljön. Faktorer som temperatur, luftfuktighet och luftburet damm har alla potential att äventyra livslängden för dina komponenter, så ett klokt val betalar sig.
Pneumatikcylindrar finns till exempel med en rad alternativ som ger skydd mot miljön. En extra smörjkammare hindrar mikrodamm från att förorena fettfilmen som bildas på kolvstångens yta medan en förstärkt avskrapare visar sig bättre i miljöer som är utsatta för smuts eller sand. Metallavskrapare avlägsnar frost, is, svetsstänk eller skärspån som har fastnat på kolvstången och skyddar på så sätt tätningarna och en skyddskåpa/kolvstångsbälg är fördelaktig i särskilt svåra miljöer.
En ytterligare nyckelfaktor i urvalsprocessen är komponenternas förmåga att motstå slitage och utmattning. Att till exempel använda ett trådlöst kommunikationssystem, snarare än att använda konventionellt kablage, minskar eventuella möjligheter för kablar att lossna, fastna, nötas eller skadas på något sätt. På samma sätt kan ditt val av slangar och kopplingar behöva ta hänsyn till problem som UV-strålning, nötning eller rengöringskemikalier, om du vill säkerställa att de håller under maskinens hela livstid.
Välj tillståndsoptimerade komponenter
Det är också värt att granska ditt system. Ett onödigt högt tryck kan till exempel orsaka betydande belastningar på komponenter som tätningar. Att sänka ditt systemtryck från 6 eller 7 bar till 5 eller till och med 4 bar minskar avsevärt underhållet och risken för fel, samtidigt som det i hög grad bidrar till energieffektiviteten. Även om de allra flesta applikationerna fortfarande fungerar normalt vid reducerat tryck, bör du dock alltid söka professionell rådgivning innan du vidtar denna åtgärd.
Ett annat övervägande är användningen av stand-by-ventiler. Att sänka trycket när maskiner står stilla förlänger livslängden för tätningarna och förlänger i sin tur livslängden på dina komponenter. Ytterligare en åtgärd är användningen av mjukstartsventiler, som skyddar pneumatiska komponenter och minskar tryckstötar vid driftstart och trycksättning.
SMC:s Filterregulator i kombination med avluftande magnetventiloch mjukstart
Tryckluftens kvalitet kräver också din uppmärksamhet eftersom det är nödvändigt att kontrollera luftfuktigheten, temperaturen och partikelinnehållet i tryckluften för att förlänga livslängden för systemkomponenter. Kondenserat vatten är en särskild fara eftersom det skadar tätningar och smörjmedel.
Betydande ROI
Idag gör förbättringar av automationslösningar som finns i befintliga maskiner (¨brownfield¨) dem mycket lämpliga för specifikation i nya maskiner (¨greenfield¨). Avkastningen på investeringen som dessa höghållfasta komponenter ger, talar för sig själv: du sparar på kostnaden för byten, underhållstid och maskinstillestånd, och gör vinster i OEE och energieffektivitet. Dessutom ökar säkerheten eftersom den minskar risken för oväntade haverier, samtidigt som hållbarheten också får ett lyft: komponenter med lång livslängd innebär färre utbyten och mindre industriavfall.
Oavsett om du är OEM-tillverkare som arbetar under garanti- eller serviceavtal, eller en slutanvändare med ditt eget underhållsteam, är komponentvalet avgörande om du vill sänka underhållskostnaderna. Om du är osäker på att välja rätt delar, prata med vårt expertteam här på SMC. Vi kan göra beräkningar och bedömningar baserat på vår expertis och erfarenhet för att ge dig de bästa rekommendationerna för din applikation.