Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Underhåll din investering och förbättra resultatet

Beroende på serie, bedömer SMC livslängden för våra elektriska linjärenheter till 5000 km eller 30 miljoner cykler, utan service eller underhåll. Det finns många anledningar till denna höga kvalitet, inklusive en robust konstruktion och omfattande tester, tillsammans med intern smörjning som är tillräcklig för linjärenhetens hela livslängd. Genom att implementera ett enkelt men ändå genomtänkt underhållsschema, gör du din investering ännu bättre.

  Av Gerald Rammel, Product Manager Electrical Technology, SMC Österrike

APRIL 2023

Det finns ingen anledning att tvivla på livslängden på din elektriska linjärenhet. Tester vid vårt huvudkontor i Japan visar att SMC:s elektriska linjärenheter kan nå en livslängd som är mer än dubbel, jämfört med den tidigare nämnda officiella livslängden, utan underhåll. Och varför nöja sig med den? Visst, underhållet medför en kostnad, men det är litet i jämförelse med att investera i en ny enhet.   

Underhållsintervall

Så, hur ofta ska du underhålla din elektriska linjärenhet? I verkligheten avgörs det till stor del av applikationsspecifika driftsförhållanden såsom arbetsbelastning, hastighet, momentbelastning och miljö. För att uppnå optimal livslängd på SMC:s elektriska linjärenheter rekommenderar vi underhåll var 6:e månad, 1000 km eller 5 miljoner cykler, beroende på vilket som inträffar först. 

SMC:s elektriska linjärenhet, för hög belastning och med hög precision - LEKFS 

Underhåll behöver inte vara betungande; Det räcker ofta med enkla inspektioner, som att visuellt kontrollera att inga skruvar eller kabelanslutningar lossnat, samt kontroll av eventuellt ökade vibrationer eller missljud. Andra underhållstips är att kontrollera smörjmedlets kondition på rörliga delar, bedöma mekaniskt spel i fasta komponenter och att söka efter eventuellt slitage eller skador på drivremmen.

Drivremmen är en nyckelkomponent, så det är också lämpligt att kontrollera spänningen. En dåligt spänd rem kan hoppa över en tand på remskivan, orsaka positionsavvikelser eller medföra att ställdonets släde kolliderar med ändläget.

Om du inte känner dig säker på att underhålla din elektriska linjärenhet, tillhandahåller SMC gärna denna tjänst.

Betydelsen av rätt val

En annan viktig del för att uppnå maximal livslängd är korrekt val av linjärenhet. Om du inte är bekant med att välja elektriska linjärenheter, använd gärna vårt onlineverktyg! Ange bara ingående data som arbetsbelastning och hastighet för att få en rekommendation. Alternativt kan du prata direkt med våra experter. Vi hjälper dig alltid med att välja rätt produkt, vilket i sin tur hjälper dig att spara pengar och undvika att installera en produkt som kanske havererar på grund av felaktigt val.

När valet av enhet har gjorts, finns vi också till hands med support för att ställa in din elektriska linjärenhet; hitta rätt parametrar och undvika oönskade effekter som vibrationer. Denna så kallade "tuning"-process har också inverkan på livslängden. Att utsätta elmotorn för vibrationer kan skada interna komponenter som till exempel lager. 

I slutändan är elektriska linjärenheter robust konstruerade produkter med en lång livslängd. Ändå finns det alternativ för att förlänga denna livslängd ytterligare, så varför inte maximera utfallet av din investering?

Upptäck hur du kan slippa onödiga avbrott med SMC:s lösningar för Industriellt underhåll

Av Gerald Rammel | Product Manager Electrical Technology, SMC Austria

Geralds första erfarenhet på SMC Österrike började redan 2011 med lokal produktion där han fick en god inblick i SMC:s produkter. Han är entusiastisk över teknisk och arbetar för närvarande i Elteknik-teamet som tar hand om produktmarknadsföring och know-how av elektriska ställdon och fältbusprodukter. Gerald ägnar sin fritid åt att spela musik och träffa vänner. Även om denna lediga tid blir begränsad med de två barnen är han väldigt glad över att se dem växa.

Vill du hålla dig uppdaterad?

Prenumerera på vårt månatliga nyhetsbrev och få information direkt till din mailbox.

Följ oss

 

Downloadables


Fler expertartiklar från SMC om energieffektivitet
 

Maximera livslängden på dina automationskomponenter
Av Mario Sánchez, Product Specialist Sales Team Manager, SMC Spanien
Läs mer 

Räkna med den verkliga kostnaden för dåligt underhåll
Av Julien Caron, Technical Support Manager & Energy Efficiency Leader, SMC Frankrike
Läs mer 

IO-Link ger smarta sensorer
Av Mile Milovanovic, Senior Engineer, SMC German Technical Centre
Läs mer

 

Att mäta är att veta
Av Danilo Giordana, Energy Efficiency Project Manager, SMC Italien
Läs mer

SMC:s expertis – vi förstår dina utmaningar

Läs mer om hur våra kunder använder våra produkter