Det är frestande att skära ner på din underhållsverksamhet. När allt kommer omkring är underhåll en indirekt kostnad med en direkt inverkan på din lönsamhet. I verkligheten är det dock kontraproduktivt med otillräckligt underhåll bara för att spara på kostnaderna, en sådan åtgärd medför högre kostnader än den sparar in.
Av Julien Caron, Technical Support Manager & Energy Efficiency Leader, SMC Frankrike
APRIL 2023
Energieffektivitet är ett utmärkt exempel. Säg att du märker en läcka i din tryckluftskrets. Men vadå, det är bara luft, eller hur? Tja, det kanske bara är luft, men det är dyr tryckluft. Kostnaden för en 1 mm läcka vid 6 bars tryck uppgår till mer än 800 € per år med dagens energipriser. Detta är bara en läcka: en typisk tryckluftskrets har ofta många sådana.
Energieffektiviteten minskar även om du inte byter luftfilter med jämna mellanrum. Igensatta filter ökar ditt tryckfall, vilket kanske innebär att du ökar ingångstrycket för att behålla samma produktionsnivå. SMC:s erfarenhet visar att detta leder till en ökad energiförbrukning med i genomsnitt cirka 7 %.
Skademinimering
Enkelt uttryckt kommer felaktigt eller dåligt underhåll, alternativt inget alls, att skada ditt system. Resultatet är maskinstillestånd, vilket har en direkt inverkan på produktivitet och OEE (Overall Equipment Effectiveness), samtidigt som dina kostnader för oplanerat underhåll ökar.
För varje sekund som en maskin står still, minskar dina intäkter. Kostnaderna inkluderar här förlorad produktion, förlorad kapacitet, en ökning av direkt kostnad per enhet, samt högre lagerkostnader. Det finns också många immateriella kostnader, som stressen vid ett oplanerat stillestånd, den inverkan det har genom att ta fokus från din kärnverksamhet, samt en potentiell skada på varumärket om dina kunder tvingas vänta på utlovade leveranser.
Felaktigt eller dåligt underhåll har utan tvekan en inverkan på de totala MRO-kostnaderna (Maintenance, Repair, Operations) och kan i värsta fall äventyra din arbetsmiljö. Vilket pris sätter du på en arbetsplatsolycka, eller värre? Dessutom kan bristande underhåll också påverka produktkvaliteten.
Behåll kontrollen
En av de mest kostnadseffektiva lösningarna är övervakning. Om du kan övervaka kritiska systemvärden som tryck, flöde, temperatur och position kan du planera ett förutsägande underhållsprogram som undviker ovan nämnda situationer. Vi har hjälpt många kunder att implementera denna typ av strategi, vilket har lett till fördelar som: ökad säkerhet, hållbarhet och energieffektivitet; förbättrad prestanda, tillgänglighet och tillförlitlighet; samt minimerad underhållstid och kostnad.
![](//static.smc.eu/binaries/content/gallery/smc_global/the-smc-expertise-hub/art1_ams.jpg)
SMC:s Air Management System – Övervaka ditt systems temperatur, tryck och flöde och programmera avstängningstider och standby-perioder för att spara energi.
En bra strategi innefattar även ett korrekt komponentval. Genom att välja komponenter med hög hållbarhet från början, kan du sänka din totala ägandekostnad (TCO) avsevärt, till stor del tack vare att den längre livslängden minskar eller eliminerar behovet av underhåll.
I slutändan finns det ingen produktionsprocess som kan uppnå optimal produktivitet utan att implementera ett genomtänkt underhållsprogram. Vi har kunskapen som hjälper dig att ta rätt steg.