Colaborăm permanent cu partenerii noștri, dezvoltând soluții pentru proiectele necesare realizării obiectivelor lor. Această abordare oferă Companiei SMC o bază solidă de soluții optime, necesare pentru o industrie în continua dezvoltare. Un exemplu concret în acest sens este noul sistem de management al aerului comprimat, care nu numai că ajută la reducerea consumului de aer, cu până la 62%, dar și a și emisiilor de carbon datorită necesarului mai mic de aer în perioadele în care sunt solicitări mai putine.
Dan Ives, Inginer Senior, Centrul Tehnic European
IANUARIE 2023
O companie globală de ultimă generație colaborează permanent cu SMC pentru a sprijini atât obiectivele sale de dezvoltare socială (ODD), cât și cele de transformare digitală. Clientul căuta o soluție care să ofere date de înaltă precizie pentru a ajuta la monitorizarea utilizării aerului comprimat (presiune, debit și temperatură) a utilajelor sale, oferind în același timp un control economic al alimentării cu aer. Soluția trebuia să fie adecvată pentru a putea fi adaptată atât pe utilajele existente cât și pe cele noi. Alte solicitări includ accesul ușor la date și un proces accesibil de punere în funcțiune. Pe baza acestor premise, echipa noastră de ingineri a început dezvoltarea sistemul de management al aerului comprimat.
Sistemul de management al aerului comprimat SMC – Îmbunătățiți gestionarea aerului comprimat
Sustenabilitate mărită
Liniile de producție obijnuite presupun aproximativ 10 tipuri diferite de utilaje care manipulează cel puțin 180 de sticle pe minut. Fiecare utilaj efectuează diverse operațiuni folosind aer comprimat, inclusiv cele suflare și menținere a vacuumului, ceea ce rezultă un consum mărit de aer și, prin urmare și costuri mai mari. Datorită diferențelor dintre utilaje, conceptul sistemului nostru de management al aerului comprimat se bazează pe condiții generale, cum ar fi operațiunea de oprire, rulare, așteptare și detectarea erorilor. Considerat un standard universal, PackML oferă toate aceste condiții.
Pentru a oferi un exemplu concret despre modul în care funcționează sistemul de management al aerului comprimat, presupunem că o mașină de etichetare a sticlelor este inactivă din cauza unei probleme cauzate de un utilaj din linie. În trecut, acest utilaj nu era suficient de avansat și continua să consume aer. Cu toate acestea, sistemul de management al aerului comprimat folosește semnalul de „așteptare” al utilajului având permisiunea de a face ceva pozitiv. De exemplu, dacă semnalul de așteptare depășește o durată determinată de client, sistemul de management al aerului comprimat se autoreglează la o presiune secundară mai mică, cum ar fi cea de 4 bar în loc de presiunea inițială de 7 bar. Ca rezultat, debitul este redus, de obicei la mai mult de jumătate, minimizând considerabil consumul de energie și a emisiilor de CO2. Sistemul de management al aerului comprimat SMC are, de asemenea, o supapă opțională pentru modul de izolare completă (izolare cu aer comprimat). La depășirea unei durate secundare determinate de client, același utilaj poate opri complet orice utilizare inutilă a aerului comprimat, reducându-și și mai mult necesarul de energie.
Digitalizarea la nivel de active
Am creat sistemul de management al aerului comprimat ca fiind extrem de flexibil în ceea ce privesc opțiunile de conectare: este posibilă implementarea unei conexiuni prin cablu, fie, folosind conectivitatea noastră wireless, puteți utiliza o conexiune prin cablu la o unitate principală care adună date de până la 10 dispozitive secundare. De asemenea, puteți alege să îl conectați la rețeaua fieldbus sau pur și simplu să utilizați interfața de server OPC UA integrată a dispozitivului, anulând impactul și complexitatea comunicării cu utilajele care dispun de diferite protocoale fieldbus.
Sistemul este complet „pregătit pentru fabrica autonomă”, oferindu-vă posibilitatea unui control respectiv unei monitorizări descentralizate. Pe lângă economisirile de energie, analiza datelor reprezintă baza pentru definirea câștigurilor provenite din eficiența energetică și a activităților de mentenanță preventivă.
Sistemul nostru de management al aerului comprimat facilitează colectarea de date de înaltă rezoluție (10Hz), permițându-vă să urmăriți tendința presiunii, a debitului și a temperaturii fiecărei mașini echipate. Aceste date permit clientului să-și măsoare respectiv monitorizeze activele și să ia decizii informate cu privire la momentul realizării mentenanței utilajelor. De asemenea, utilizatorii pot transmite datele către alte servicii, precum sistemelor computerizate de management al mentenanței (CMMS) sau cele de învățare automată (inteligență artificială).
O returnare rapidă a investițiilor
Cu sistemul de management al aerului comprimat, economisirile sunt de obicei mici pe intervenție. Cu toate acestea, pe parcursul ciclului anual de funcționare al unui utilaj, înmulțit cu mai multe unități respectiv linii de producție, partenerul nostru va obține o rentabilitate excepțională de returnare rapidă a investițiilor (ROI).
În toate aplicațiile care implică sistemul de management al aerului comprimat, nu este necesar să accesați PLC-ul utilajului dumneavoastră. În schimb, opțiunea plug & play a sistemului funcționează individual și universal, pe fiecare utilaj, necesitând doar un semnal de 24 VDC. Integrarea digitală este, de asemenea, ușoară, deoarece un hub wireless pentru managementul aerului comprimat vă permite să vă conectați la 10 unități de la distanță, pe o rază de 100 m, oferind un cost mai economic respectiv cheltuieli reduse de integrare.