Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Rozwiązania SMC dla robotów przemysłowych

Twoja prawa ręka

Roboty i ludzie są coraz częściej wykorzystywani do pracy ramię w ramię: roboty przemysłowe obsługują coraz więcej zakładów produkcyjnych, a ludzie wnoszą swoje umiejętności myślenia strategicznego, inwencji i dbania o szczegóły.

Korzystanie z robotów w środowisku przemysłowym ma wiele zalet. Właśnie dzięki bliskim relacjom z naszymi klientami - naszą inspiracją - produkty SMC służą do znajdowania i tworzenia rozwiązań, które wcześniej nie były uważane za możliwe.

Uważamy, że SMC może być "Twoją prawą ręką" w robotyce, nasze międzynarodowe zespoły Ekspertów są gotowe wspierać Cię w codziennych wyzwaniach, a nasze lokalne i europejskie centra techniczne są gotowe opracować każde rozwiązanie dostosowane do Twoich potrzeb.

Poniżej przedstawiamy nasze kluczowe rozwiązania dla robotyki: współpracujące, innowacyjne, kompaktowe, lekkie i trwałe. Łatwe i elastyczne. 

W dalszej części nie przegap tego, w jaki sposób rozwiązania SMC mogą w szczególny sposób wzmocnić aplikacje spawania, malowania i manipulacji. Co więcej, masz do dyspozycji jeszcze więcej korzyści, dzięki gamie urządzeń końcowych, które możemy zaoferować dla robotów współpracujących (znanych również jako "coboty").

Dowiedz się więcej o robotyce dzięki opinii naszych ekspertów na temat tej branż. Kliknij tutaj.

Jesteś zainteresowany technicznym podejściem do robotyki przemysłowej?

Pobierz Raport ekspercki SMC i odkryj bardziej dogłębnie, w jaki sposób obecne wyzwania przenoszą roboty przemysłowe na wyższy poziom. Dowiedz się, jak sprawić, aby Twoje roboty były odporne na Przemysł 4.0, wykorzystując innowacyjne, kompaktowe i elastyczne komponenty wraz z rozwiązaniami do współpracy, aby stać się bardziej konkurencyjnym.

Informacje związane z robotyką przemysłową

Możesz być również zainteresowany

 

Przekonaj się sam, jak zespoły chwytaków SMC dla robotów współpracujących "Zapewnią elastyczność dla manipulacji detalami"

Ups. Jeśli chcesz obejrzeć nasz film, musisz wyrazić zgodę na wykorzystanie plików cookie. Wystarczy kliknąć na ustawienia plików cookie i cieszyć się naszym know-how w akcji.

Odkryj nasze kluczowe rozwiązania dla robotów przemysłowych

  • Współpraca

  • Innowacyje

  • Szybkość

  • Wytrzymałość

  • Łatwa wymiana

  • Miniaturyzacja

Współpraca

Osiągnij elastyczne i proste rozwiązania dzięki połączeniu robotów współpracujących i urządzeń końcowych

Elastyczność, łatwa integracja i szybkie działanie to 3 wymagania, których przemysł coraz częściej wymaga od automatyzacji. Te same 3 cechy posiadają roboty współpracujące, czyli coboty.

Innowacyje

Unikaj kłopotów z kablami robota przemysłowego

Dzięki pierwszemu na świecie zintegrowanemu bezprzewodowemu systemowi sterowania zaworami każda aplikacja zrobotyzowana może skorzystać zarówno ze skrócenia czasu instalacji, jak i kosztownych przestojów w produkcji. Łatwiejsze i tańsze rozwiązania bez przemysłowych kablowych przepustów komunikacyjnych.

Szybkość

Pozwól robotowi poruszać się szybciej; zwiększyć produktywność

Nasza seria J obejmuje szereg rozwiązań pneumatycznych zaprojektowanych specjalnie pod kątem koncepcji optymalizacji masy i wymiarów. Umożliwi to szybsze poruszanie się ramienia robota przemysłowego w miarę zmniejszania obciążeń bezwładności, co jest bardziej wydajne dzięki znacznie skróceniu czasu cyklu.

Wytrzymałość

Zaprojektowany, aby wytrzymać ruchy robota przemysłowego

Aplikacje robotów przemysłowych zwykle muszą wytrzymywać szybkie i złożone ruchy. Nasza propozycja to przedłużenie żywotności naszych produktów, zapominając o częstej potrzebie konserwacji.

Łatwa wymiana

Wymiana narzędzi robota przemysłowego nigdy nie była łatwiejsza

Gdy kilka narzędzi musi być używanych w tej samej aplikacji robota przemysłowego, nie wahaj się, spójrz na nasz produkt.

Miniaturyzacja

Oszczędzają miejsce dla Twojego robota przemysłowego, rozwiązanie elektryczne 3 w 1

Miniaturyzacja jest kluczowym czynnikiem zwiększającym wydajność aplikacji zrobotyzowanych, dlatego też zaprojektowaliśmy ultrakompaktowe rozwiązanie integrujące silnik liniowy, prowadnicę liniową i czujnik przemieszczenia.

Nie przegap, w jaki sposób rozwiązania SMC mogą specjalnie zwiększyć wydajność Twojej aplikacji

  • Chwytanie

  • Manipulacja podciśnieniem

  • Spawanie

  • Malowanie

Chwytanie

Masz jakieś porywające wyzwanie? Jesteśmy do tego przygotowani!

Chwytaki pneumatyczne, elektryczne lub takie, których nigdy sobie nie wyobrażałeś - to ogromna różnorodność opcji, dzięki którym SMC pozwala Ci obsługiwać wszystko, co chcesz za pomocą swojego robota przemysłowego.

Manipulacja podciśnieniem

Zbuduj swoje kompletne rozwiązanie podciśnieniowe

Jeśli podciśnienie jest niezbędne do zastosowania w robocie, mamy świetną ofertę: lekkość, kompaktowośc, krótki czas reakcji, lub różnorodność materiałów i kształtów, wszystko, czego potrzebujesz, można znaleźć w naszej sekcji elementów podciśnieniowych.

Spawanie

Nasze wytrzymałe rozwiązania dla Twojego robota spawalniczego

Dysponujemy rozwiązaniami odpornymi na silne pola magnetyczne, które służą do mocowania i pozycjonowania spawanego materiału, a także szeroką gamę przewodów pneumatycznych odpowiednich dla sektora spawalniczego, w którym środowisko jest narażone na odpryski spawalnicze.

Malowanie

Gdy jakość w malarstwie jest koniecznością

Ułatwiamy stosowanie robotów przemysłowych do malowania dzięki różnorodnym produktom niezawierającym silikonu, odpowiednim dla przemysłu motoryzacyjnego i lakierniczego, aby uniknąć szkodliwego wpływu na przyczepność farby.

 

Odkryj Centrum wiedzy specjalistycznej SMC

 

Wykorzystanie robotyki do zwiększenia elastyczności produkcji

 Marcus Mazetti, Menedżer ds. globalnych klientów, SMC Szwecja

MARZEC 2022
Kiedyś roboty były domeną wysokonakładowych operacji w fabrykach samochodowych, dziś okazuje się, że przenikają do wszystkich sektorów świata komercyjnego. Oprócz tradycyjnej produkcji, kontroli i pakowania, roboty wykonują zadania obejmujące górnictwo i eksplorację kosmosu, chirurgię i badania laboratoryjne, a nawet zbieranie owoców. Przy tak szerokim repertuarze zastosowań współczesne roboty muszą posiadać jedną podstawową cechę: elastyczność. Duża część tej elastyczności wynika z zastosowania oprzyrządowania na końcu ramienia (chwytaka), co oznacza, że przy wyborze dostawcy technologii chwytaków należy wziąć pod uwagę wiele czynników, w tym szeroki zakres oferty, sprawdzone możliwości dostosowania do potrzeb klienta oraz wysoki poziom wsparcia technicznego.

Czytaj dalej 

Modułowa kontrola mediami oszczędza czas i koszty w zrobotyzowanym spawaniu

  Zdenek Velfl, Doradca biznesowy, SMC Republika Czeska

MARZEC 2022
Wszyscy wiemy, że wysokonakładowe zastosowania w przemyśle motoryzacyjnym, takie jak spawanie, wiążą się z wieloma wymaganiami, w tym z wysoką wydajnością i niezawodnością. Wszelkie awarie lub niezgodności z rozwiązaniami zrobotyzowanymi stosowanymi w tych procesach mogą prowadzić do kosztownych przestojów w produkcji oraz kosztownej konserwacji lub napraw. Z tego powodu coraz większa liczba producentów OEM robotów decyduje się na współpracę z naszym zespołem inżynierów-ekspertów w SMC, którzy mogą zaoferować wysoce skuteczne i wygodne modułowe rozwiązania do transportu mediów specyficznych dla spawania, takich jak powietrze, gazy i woda.

Czytaj dalej 

Robotyka bezprzewodowa: Gdzie mniej znaczy zdecydowanie więcej

 Juanjo Jubete, Specjalista ds. produktów w dziale urządzeń bezprzewodowych, SMC Hiszpania

MARZEC 2022
Czy kiedykolwiek marzyłeś o bezprzewodowym systemie komunikacji dla swoich systemów robotyki? Masz dość kabli i związanych z nimi przerw i rozłączeń? Chcesz obniżyć koszty instalacji i konserwacji? Cóż, robotyka bezprzewodowa stała się rzeczywistością. W rzeczywistości istnieje już od jakiegoś czasu, zapewniając w pełni niezawodną, odporną na zakłócenia komunikację u coraz większej liczby producentów, którzy zastosowali całkowicie unikalną jednostkę bezprzewodową firmy SMC. Aby pomóc wszystkim, którzy wciąż wahają się nad technologią komunikacji bezprzewodowej, Juanjo Jubete, specjalista ds. produktów w dziale urządzeń bezprzewodowych w SMC Hiszpania, w tym krótkim pytaniu i odpowiedzi rozwiewa wiele typowych wątpliwości.

Czytaj dalej 

Roboty współpracujące i końcowe urządzenia wykonawcze łączą siły, tworząc elastyczne rozwiązania w przystępnej cenie

 Andrea Trifone, Lider projektu Cobot, SMC Włochy

STYCZEŃ 2021
Podczas gdy robotyka utorowała drogę dla szybkiego rozwoju automatyzacji, my postrzegamy roboty współpracujące jako przejaw upowszechnienia technologii robotyki. Eliminują one koszty i skomplikowane programowanie, którego zwykle wymagają roboty, zapewniając jednocześnie znacznie większą elastyczność.

Czytaj więcej