Szacuje się, że ilość energii elektrycznej wykorzystywanej do wytwarzania sprężonego powietrza stanowi 10% całej energii przemysłowej. W niektórych sektorach odsetek ten jest nawet wyższy.
Tak więc, dostosowując swój zakład do pracy przy niższym ciśnieniu, można bezpośrednio poprawić efektywność energetyczną w fabryce i zmniejszyć zużycie energii elektrycznej. Ponadto pomaga to znacznie zmniejszyć wycieki powietrza, ponieważ mniej powietrza będzie przez nie uciekać. Niższe ciśnienie przekłada się również na mniejsze zużycie powietrza.
Zmniejszenie wynikającego z tego śladu węglowego jest obowiązkiem każdego, a biorąc pod uwagę cele na 2030 r. dotyczące emisji gazów cieplarnianych, wszyscy powinniśmy się do tego przyczynić. W przypadku sprężonego powietrza, gdy wprowadzimy odpowiednie zmiany, oszczędności dla środowiska mogą być ogromne.
Istnieje wiele znanych od dawna sposobów przeglądu i poprawy wydajności sprężonego powietrza w fabryce. Chociaż są one przydatne, w wielu przypadkach takie rozwiązania jak wykrywanie wycieków są po prostu reakcją na przyjęte normy.
Fabryka 4-bar oferuje proaktywne podejście realizowane etapami:
SMC jest już liderem w obniżaniu ciśnienia w naszych własnych fabrykach i jest zaangażowane w pomaganie innym w robieniu tego samego. Dołącz do nas i korzystaj z niższego zużycia energii, zmniejszonej emisji CO2 i kosztów operacyjnych, jednocześnie zwiększając swój profil korporacyjny.
Dowiedz się, w jaki sposób proaktywne podejście SMC i innowacyjne produkty mogą pomóc Ci zmniejszyć ciśnienie sprężonego powietrza w Twojej fabryce i wygrać wyzwanie Fabryki 4-bar.
„Jeszcze nie tak dawno temu, proponowanie energooszczędnych rozwiązań w fabrykach nie było przedmiotem szczególnej uwagi. Dziś, o ile te korzyści są ogromne, szybkie i pozbawione ryzyka, jest to temat traktowany bardzo poważnie. Aby zmniejszyć zależność od sprężarkowni, nie chodzi tylko o zmniejszenie ciśnienia: tak naprawdę chodzi o osiągnięcie harmonii między zapotrzebowaniem maszyn a zarządzaniem przepływem w fabrykach”.
Zapytaj naszych ekspertów już dziś!
|
|
|
Efektywność energetyczna: wzmocnienie korzyści płynących z pracy przy ciśnieniu 4 bar |
|
Siłowniki pneumatyczne: Zwiększ wydajność energetyczną dzięki przejściu na ciśnienie robocze 4 bar |
Wypełnij poniższe pola i uzyskaj bezpośrednio dostęp do informacji technicznych.