SMC, 1959 yılında Sinterlenmiş Metal Filtre Elemanları üretmek ve satmak üzere kurulmuştur. FRL ünitesi ilk olarak 1961'de SMC tarafından piyasaya sürüldü.
Müşterilerimizin gereksinimlerine dayalı 60 yıllık tasarım evrimi.
Sean Mackenzie, Mühendis, Hava Ekipmanları Bölümü, SMC Avrupa Teknik Merkezi
EKİM 2021
Pnömatikte, FRL ünitesi, çalışma ömrünü uzatan pnömatik ekipmanın geri kalanının düzgün çalışmasını sağladığı için kilit unsurlardan biridir. Bizim için SMC'de FRL ünitesi sadece anahtar değil, aynı zamanda geliştirdiğimiz ilk pnömatik çözümdür. Pnömatikte dünya çapındaki liderlerin bunu ilk ürün olarak geliştirmeleri mantıklı. 1604, gövdesi çinko döküm ve kase malzemesi AS reçinesi olan bu ilk model için uygun isimdi. Kolaylıkla görebileceğiniz şeffaf camı 1968'de piyasaya sürüldü ve yağlayıcı içinde yağ damlamasının daha görünür olmasını sağladı. Daha altmışlı yıllarda mühendislerimiz, yağlayıcıya bir otomatik değişken getirerek basınç kaybının azaltılmasına yönelik çalışmalara başladılar.

1970'ler dönüm noktası
40 yılı aşkın süre önce, bugün hala kullanımda olan iç kase malzemesini piyasaya sürdük. Polikarbonat, kimyasal ve sıcaklık direncini beraberinde getiren gelişmiş bir etki yaratmıştır. O zamanlar ve 2012 yılına kadar iç çanak için kullanılmış ve daha sonra metal bir çanak koruyucu ile korunmuştur. 2012 yılında çift katmanlı tasarımı piyasaya sunduk. Şeffaf bir polikarbonat çanak koruyucunun kullanılması 360° görüş, ağırlık azaltma ve pasa veya korozyona karşı daha iyi direnç sağlar. O zamandan beri tüm modellerimiz bundan faydalanıyor.
1981'de başlatılan geliştirme, her bakım departmanının günü yapıldı. Müşterilerimiz, özel aletler gerektirdiği için kaseyi çıkarmak için gereken süre konusunda rahatsız oldular; filtre çanağına tek dokunuşla takma, mühendislerimiz tarafından sağlanan çözümdü.
1983 yılında, üniteler arasında dişli bağlantı ihtiyacını ortadan kaldıran ilk modüler üniteleri piyasaya sürdük. Bu, ürünlerin toplam uzunluğunu azalttı ve T ve Çapraz ayırıcılar gibi boru modüllerinin entegrasyonuna izin verdi.
Yıllar boyunca geliştirilen modülerlik yetenekleri, günümüzde standart FRL ünitelerinin, makine performansını yakından izlemek için dijital basınç ve akış sensörlerini ve güvenlik önlemleri eklemek için basınç tahliye vanalarını kolayca entegre edebilmesini mümkün kılmıştır. Bununla bir FRL ünitesinin genel yetenekleri, saf hava işlemenin çok ötesine geçer.
Son çözümümüz olan AC-D serisi modüler FRL, 2021'de piyasaya çıktı. Önceki modellerimizin yüksek performansını korurken SMC'nin hava hazırlama ekipmanı serisine modern bir görünüm getiriyor. Filtrelerimizin performansı ISO 12500'e göre ölçülmüştür ve hava saflık sınıfı ISO 8573-1:2010'a göre ifade edilerek geniş bir uygulama yelpazesinde kullanılabilir.

60 yılı aşkın süredir müşterilerimizin filtrasyon ihtiyaçlarını tasarlıyor, geliştiriyor ve ihtiyaçlarını karşılıyoruz. 60 yılı aşkın uzmanlığımız, geniş ürün yelpazemiz ve yerel satış mühendislerimizin teknik desteğiyle birleştiğinde hizmetinizdedir. Filtreleme ihtiyaçlarınız konusunda dünya çapındaki liderin size tavsiyede bulunmasına izin verin.