Medan vissa produkter eller prylar helt enkelt försvinner på grund av den tekniska utvecklingen – såsom bandspelare, disketter eller faxar – anpassar sig andra efter behovet. Ett exempel är den elektropneumatiska regulatorn. Visst, dess funktion förblir i huvudsak densamma: att upprätthålla exakt tryckkontroll för cylindrar, gripdon och andra pneumatiska enheter. Men dess utveckling är uppenbar när det gäller hur den interagerar med sin omgivning. Inte bara dess interaktion med människor, utan även med smarta system.
Av Mohamed Boudouhi | Product Manager SMC Tyskland
JANUARI 2024
Det var på 1980-talet när utvecklingen av dynamiska och/eller mycket precisa applikationer drev efterfrågan på ett mer automatiserat sätt att utföra tryckreglering. Lanseringen 1985 av IT-seriens elektropneumatiska regulator var en milstolpe, som innebar ett skifte från mänsklig interaktion till enkel automatisering i form av elektronisk styrning. Vår IT-serie hade en analog ingång (4-20 mA, 0-5 V), som erbjöd proportionell tryckkontroll över ett fast område och interagerade med en PLC.
SMC:s första elektro-pneumatiska regulator – IT200 & 209 serierna
1995 genomförde vi ett uppgraderingsprojekt för att integrera en display och tillhandahålla ett justerbart tryckområde, vilket gav den första elektropneumatiska regulatorn i ITV-serien. Displayen möjliggjorde justering av flera inställningar direkt på skärmen, inklusive tryckintervall.
SMC:s elektropneumatiska regulatorer som lanserades på 1990-talet – IT1000, 2000 & 4000 serierna.
Signaler om framsteg
Den kanske viktigaste utvecklingen av vår ITV-serie var introduktionen av kommunikation via fältbussprotokoll, en process som startade 2008. Med gränssnitt för protokoll som PROFIBUS DP och CC-Link kunde användare dra fördel av direkt busskommunikation för in-/utgångssignaler, inklusive diagnostik för snabb och exakt identifiering av potentiella problem. Detta gav fördelar som större flexibilitet, ökad effektivitet och en högre nivå av övervakning och underhåll.
Ansluter till Industri 4.0
Det senaste genombrottet för vår ITV-serie var introduktionen av ett gränssnitt för IO-Link. Utvecklingen av vår elektropneumatiska regulator innebär slutet på mänsklig interaktion och den kan integreras fullt ut med smarta tillverkningssystem, vilket gör den till en nyckel för kundanpassad och flexibel produktion.
Den senaste ITV-serien innebär att användare kan lagra inställningsdata i PLC:n för enkel och dynamisk modifiering närhelst det behövs. Utbytet av processdata via IO-Link, läser ut diagnostik- och tryckdata och ger ett bredare användningsområde. Denna förmåga spelar en avgörande roll i Industri 4.0-projekt, genom möjlighet till snabb och säker dataåtkomst för intelligenta nätverk.
Systemintegration är enkel; faktum är att vi redan har integrerat ITV-serien i vårt AMS (Air Management System), ett kraftfullt verktyg som gör det möjligt för användare att minska både tryckluft- och energiförbrukning, förbättra processeffektiviteten och minska CO2-utsläppen från produktionen av tryckluft.
SMC:s elektropneumatiska regulator som en integrerad del av vårt nyligen lanserade Air Management System.

SMC:s elektropneumatiska regulator som fungerar med IO-Link – ITV serien. Till höger en ITV som används i en maskin för PET-flaskor.
Om du letar efter ett sätt att reglera trycket och uppnå centraliserad kontroll och övervakning i ditt nästa smarta projekt, anta inte att elektropneumatisk regulatorteknik har fastnat i det förflutna: moderna SMC-lösningar ligger helt den tekniska framkanten.