Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

SMC:s lösningar för industrirobotar

Din högra arm

Robotar och människor arbetar idag sida vid sida: industrirobotar ingår i fler och fler produktionsanläggningar medan människor bidrar med strategiskt tänkande, lösningar och detaljer.

Det finns många fördelar med att använda robotar i industrin. I ett nära samarbete mellan SMC och våra kunder används våra produkter för att skapa lösningar som vi tidigare inte trodde var möjliga.

SMC kan vara din "högra hand" inom robotapplikationer. Vi har både internationell och lokal expertis redo att hjälpa till med kundanpassning av din robotlösning.

Upptäck våra lösningar för robotapplikationer: kolloborativa, innovativa, kompakta, hållbara och med låg vikt. Enkelt och flexibelt.

Missa inte, längre ner, hur SMC:s lösningar specifikt kan förbättra svetsning, målning och hanteringsapplikationer. Dessutom finns det ännu fler fördelar; med de gripdonslösningar vi kan erbjuda för cobots.

Ta reda på mer om robotics genom våra experters syn på industrin. Klicka här

Vill du ha en teknisk strategi för robotik?

Ladda ner SMC: s expertrapport och upptäck mer ingående hur de nuvarande utmaningarna tar industriella robotar till nästa nivå. Lär dig hur du gör dina robotar Industri 4.0-säkra, dra nytta av innovativa, kompakta och flexibla komponenter tillsammans med samarbetslösningar för att bli mer konkurrenskraftiga.

Robotrelaterad information

Du kanske också är intresserad av

Extended reach with the 7th axis

Om du vill se videon, behöver du godkänna cookies. Du behöver bara klicka på cookie-inställningarna och klicka på "Tillåt alla".

SMC COBOT 7th Axis

Om du vill se videon, behöver du godkänna cookies. Du behöver bara klicka på cookie-inställningarna och klicka på "Tillåt alla".

 

Se hur SMC:s gripdon för cobots kommer att "ge din hantering flexibilitet”

Om du vill se videon, behöver du godkänna cookies. Du behöver bara klicka på cookie-inställningarna och klicka på "Tillåt alla".

Upptäck våra lösningar för robotapplikationer.

  • Samarbeten

  • Trådlöst

  • Snabbhet

  • Hållbarhet

  • Enkel verktygsväxling

  • Miniatyrisering

Samarbeten

Flexibla och enkla lösningar för att kombinera cobots med gripdon

Flexibilitet, enkelt integration och snabba operationer är tre krav som industrin kräver i ökad utsträckning. Samma tre krav som cobots uppfyller.

Trådlöst

Undvik trassel av kablar till din industrirobot

Med världens första integrerade trådlösa fältbussystem kan alla robotapplikationer dra fördela av minskad installationstid kostsam nertid. Enklare och kostnadseffektivare utan industriella kommunikationskablar.

Snabbhet

Gör din robot snabbare och öka din produktivitet

Vår J-serie innehåller flera lösningar som är designade med tanke på lägsta vikt och små dimensioner. Detta gör det möjligt för din robot att röra sig snabbare när vikten minskar, vilket ökar produktiviteten genom kortare cykeltider.

Hållbarhet

Konstruerade för att klara robotens arbete

Robotapplikationer behöver klara många, snabba och komplexa rörelser. Här är vårt förslag för att öka livslängden på dina produkter och minska behovet av underhåll.

Enkel verktygsväxling

Att byta din robots verktyg har aldrig varit enklare

När flera verktyg behöver användas i samma robotapplikation, ta en titt på vår nästa produkt. 

Miniatyrisering

En utrymmessparande elektrisk 3-i-1-lösning som din robot behöver

Miniatyrisering är en nyckelfaktor för att öka produktiviteten i din robotapplikation. Därför vi har designat en ultrakompakt lösning som integrerar en linjärmotor, en linjärstyrning och en lägessensor.

Missa inte vad vi kan göra för just din applikation

  • Gripdon

  • Vakuumhantering

  • Svetsning

  • Målning

Gripdon

Står du inför en gripande utmaning? Vi löser det!

Pneumatiskt, elektriskt eller en helt ny lösning. SMC har ett produktprogram som hjälper dig att hantera alla olika utmaningar i din applikation.

Vakuumhantering

Bygg en komplett vakuumlösning

Vi har ett brett sortiment med vakuumprodukter för din robotapplikation. Låg vikt, korta responstider, integrerade lösningar eller olika material och former; allt du kan behöva finns på våra vakuumsidor.

Svetsning

Våra lösningar för svetsrobotar

Vi har strömresistenta lösningar för fixering och placering av det som ska svetsas och ett brett sortiment av slang lämpliga för miljöer som utsätts för svetsstänk.

Målning

När hög kvalitet i målningen är ett måste

Vi säkrar kvaliteten i din målningsapplikation med en mängd olika silikonfria produkter, ett lämpligt val i fordons- och lackeringsindustrin för att undvika dålig vidhäftning.

Läs vad SMC:s experter säger


Utnyttja robotar för ökad flexibilitet i produktionen

Av Marcus Mazetti, Global Account Manager, SMC Automation Sverige

MARS 2022

Initialt fanns de bara i volymtillverkande fabriker inom fordonsindustrin, men idag finner vi robotar i alla kommersiella sektorer. Variationen av applikationer ställer krav på en huvudsaklig egenskap hos dagens robotar: flexibilitet. Mycket av flexibiliteten ligger i end-of-arm-verktyget (gripdonet) och där är det viktigt att beakta flera faktorer vid valet av leverantör, t.ex. bredden i produktportföljen, en dokumenterad anpassningsförmåga och kundsupport på hög nivå. Läs mer 


Modulär mediastyrning sparar tid och pengar i robotsvetsning

 Av Zdenek Velfl, Business Consultant, SMC Tjeckien

MARS 2022

Vi vet att applikationer med stora volymer såsom svetsning inom fordonsindustrin har många krav. Eventuella fel eller inkonsekvent hantering med robotlösningarna som används i dessa processer kan leda till kostsamma produktionsstopp, dyrt underhåll och reparationer. Därför väljer ett växande antal robotintegratörer att arbeta med SMC:s team av ingenjörer, vilka erbjuder en mycket effektiv och bekvämt modulär lösning för att hantera svetsspecifika medier som luft, gas och vatten. Läs mer 


Trådlös robotik: när mindre betyder mer

Av Juanjo Jubete, Wireless Unit Product Specialist, SMC Spanien

MARS 2022

Trådlös robotik är nu verklighet. Faktum är att den har funnits här ett tag och tillhandahåller helt pålitlig, störningsskyddad kommunikation hos ett växande antal tillverkare som använder de helt unika trådlösa produkterna från SMC. För att hjälpa alla som fortfarande är tveksamma till trådlös kommunikationsteknik tar Juanjo Jubete, produktspecialist för trådlösa enheter, upp ett antal vanliga frågor i dessa korta frågor & svar.Läs mer 


Cobotar och gripdon i flexibla och kostnadseffektiva lösningar

 Av Andrea Trifone, Cobot project leader, SMC Italien

JANUARI 2021

Medan robotik ledde vägen för den snabba tillväxten av automatisering, ser vi cobots som demokratisering av robotteknik. De eliminerar den kostnad och komplexa programmering som robotar vanligtvis kräver, samtidigt som de ger mycket större flexibilitet.Läs mer