Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Modulär mediastyrning sparar tid och pengar i robotsvetsning

Vi vet att applikationer med stora volymer såsom svetsning inom fordonsindustrin har många krav, inte minst hög produktivitet och tillförlitlighet. Eventuella fel eller inkonsekvent hantering med robotlösningarna som används i dessa processer kan leda till kostsamma produktionsstopp, dyrt underhåll och reparationer. Av denna anledning väljer ett växande antal robotintegratörer att arbeta med SMC:s team av ingenjörer, vilka erbjuder en mycket effektiv och bekvämt modulär lösning för att hantera svetsspecifika medier som luft, gas och vatten.

  Av Zdenek Velfl, Business Consultant, SMC Czech Republic


MARS 2022
Båg-, laser- och punktsvetsning är alla vanliga inom fordonssektorn, där mediakraven för roboten kan innefatta tryckluft, vatten och svetsgaser som N2 eller CO2. Vi kan anpassa våra panelbaserade modulära lösningar för att passa olika konfigurationer, där de kontrollerar tryck och flöde av media i enlighet med specifika applikationskrav. Till exempel kräver många spetsapplikationer trycknivåer mellan 2 och 6 bar och flöden mellan 200 och 500 l/min.

SMC:s kundanpassade mediapaneler

Vi hjälper robotingenjörer att utnyttja pneumatikens "språk" och hjälper till att översätta eller tolka kraven på luftdriven rörelsekontroll och de fördelar den kan ge. Vilken typ av magnetventil krävs till exempel för att uppfylla kraven för specifika uppgifter under robotsvetsningen? Kanske behöver robotarmen röra sig med olika hastigheter under svetsprocessen, och hur ökas eller minskas mediaflödet på bästa sätt? Pneumatik är vårt språk och vi kan hjälpa till att hitta svaren på dessa och många andra viktiga frågor.

Exempelvis har vi nyligen, för en stor robotintegratör, utvecklat en pneumatisk panel som är idealisk för lasersvetsningsceller. Panelen har separata trycklufts- och gaskretsar för att ge exakt svetskontroll. Vi kan säkerställa att filtrering och justering av tryckluft och svetsgastryck ger repeterbar kvalitet på den färdiga produkten, vilket är av yttersta vikt i den kvalitetsstyrda fordonsindustrin. Panelen innehåller en säkerhetsventil med mjukstart som gradvis höjer trycket i systemet. Denna ventil underlättar också en snabb avluftning vid stängning av lufttillförseln.

Våra modulära lösningar för mediahantering är också idealiska för lackering inom bilindustrin, där kvalitet återigen är avgörande. Typiska komponenter kan vara silikonfria produkter, som är populära i biltillämpningar eftersom silikon har en skadlig effekt på färgens vidhäftning.

Utöver exakt styrning ger användandet av en modulär lösning för mediahantering också energieffektivitet, eftersom en proportionalregulator ser till att medialeverans endast sker när det behövs. Säkerheten är ytterligare en fördel eftersom de inbyggda ventilerna säkerställer att hela systemet upphör att arbeta om någon kliver innanför skyddsbarriären.

SMC:s Elektropneumatiska regulator – ITV
SMC:s avluftande säkerhetsventil, ISO 13849-1 - VP544-X536

För att göra livet enkelt för robotintegratörer ser vi till att varje panel innehåller alla komponenter som krävs för att tillhandahålla en komplett lösning, inklusive FRL-enheter med avluftningsventil och mjukstartfunktion, samt kylvattenrör (om det behövs), kopplingar, slangar och tillbehör. Panelernas robusta design säkerställer att de är lämpliga för användning i alla svets- och lackeringsapplikationer, där extremt krävande miljöförhållanden råder.

Upptäck SMC:s lösningar för robotindustri

Zdenek Velfl | Business Consultant, SMC Tjeckien

Med en robotteknisk universitetsexamen gick Zdenek med i SMC:s tjeckiska familj för 27 år sedan.

Under alla dessa år har han haft flera befattningar: försäljningsingenjör, försäljningsområdeschef och affärskonsult.

Vill du hålla dig uppdaterad?

Prenumerera på vårt månatliga nyhetsbrev och få information direkt till din mailbox.

Följ oss

 

Ladda ner artikeln


Fler expertartiklar från SMC om energieffektivitet
 

Utnyttja robotar för ökad flexibilitet i produktionen
Av Marcus Mazetti, Global Account Manager, SMC Sweden
Läs mer 

Wireless robotics: where less is definitely more
By Juanjo Jubete, Wireless Unit Product Specialist, SMC Spain
Läs mer 

Cobotar och gripdon förenas i flexibla och kostnadseffektiva lösningar
Av Andrea Trifone, Cobot project leader, SMC Italien
Läs mer 

SMC:s expertis – vi förstår dina utmaningar

Läs mer om hur våra kunder använder våra produkter