Har du saknat ett trådlöst kommunikationssystem för din robotapplikation? Trött på kablar och deras tillhörande avbrott och störningar? Vill du ha lägre installations- och underhållskostnader? - Trådlös robotik är nu verklighet. Faktum är att den har funnits här ett tag och tillhandahåller helt pålitlig, störningsskyddad kommunikation hos ett växande antal tillverkare som använder de helt unika trådlösa produkterna från SMC. För att hjälpa alla som fortfarande är tveksamma till trådlös kommunikationsteknik tar Juanjo Jubete, produktspecialist för trådlösa enheter, upp ett antal vanliga frågor i dessa korta frågor & svar.
Av Juanjo Jubete, Wireless Unit Product Specialist, SMC Spain
MARS 2022
Q1. Hur kan potentiella användare övervinna sin oro när det gäller trådlös tillförlitlighet?
A1. Det är en vanlig missuppfattning att trådlöst inte är lika pålitligt som trådbundet, men hur många trådlösa system har vi som fungerar i våra hem? Headset, högtalare, bilnycklar och datortangentbord för att bara lista några. Trådlös kommunikationsteknik har blivit så robust att de flesta av oss tar den för given, så varför inte låta våra industriella system dra fördel av den också? Under de sju år som gått sedan lanseringen av vår trådlösa enhet har vi inte haft några anmärkningsvärda problem. Den har till och med standardiserats som pålitlig kommunikationsutrustning hos ledande tillverkare inom fordonsindustrin.
Q2. Tänk om min IT-avdelning är ovillig att acceptera nya externa trådlösa nätverk, och tror att de kan komma i konflikt med det interna nätverket?
A2. Det är viktigt att notera att vår trådlösa utrustning bara skickar information när det behövs, inte konstant, och i mycket små nätverkspaket. Systemet innehåller dessutom FHSS-teknik (Frequency Hopping Spread Spectrum), som i många år har visat sig fungera utan problem i områden där flera enheter sänder information i samma bandbredd samtidigt. Alla dessa faktorer bidrar till att säkerställa robust och pålitlig kommunikation.
Q3. Kommer trådlös kommunikationsutrustning att fungera stabilt och tillförlitligt i miljöer där det finns en hög nivå av elektromagnetiskt brus, såsom punktsvetsning?
A3. Ursprunget till produktens utveckling ligger i fordonssektorn, vars naturliga miljö är ett hav av elektromagnetiskt brus som härrör från motorer, omvandlare, värmare, punktsvetsutrustning, RFID och så vidare. Det finns ingen risk för fel på grund av elektromagnetiskt brus. Faktum är att vi vet att den är mycket mer immun mot störningar än trådkommunikation, den beter sig nästan som fiberoptik, men utan de tillhörande höga kostnaderna och känsligheten.
Q4. Vilka är de optimala industriella tillämpningarna för trådlös kommunikationsteknik?
A4. Även om de är lämpliga för alla industrisektorer, har de flesta applikationerna hittills varit robotar och kringutrustning för robotar. De överföringar som finns i robotar och rundmatningsbord utsätter kommunikationskablarna för extrema rörelser, vilket så småningom får dem att slitas och gå sönder. Resultatet är slumpmässiga systemavbrott som ofta tar lång tid att identifiera och reparera, och som i slutändan kommer att dyka upp igen eftersom de är applikationsbundna. Med trådlöst kan vi i princip eliminera alla kablar som bär elektriska styrsignaler.
Pick & Place - SMC:s trådlösa system – EX600W
Q5. Kan du ange de viktigaste trådlösa fördelarna?
A5. Genom att använda en trådlös lösning undviks produktionsavbrott på grund av lösa eller trasiga kommunikationskablar eller dåliga kontakter. Den undviker också fel orsakade av elektromagnetiskt brus tack vare den bättre immuniteten hos trådlös kommunikation. Dessutom blir det kostnadsbesparingar eftersom det inte längre finns något behov av ultraflexibla kablar, speciella leder, högskyddade kontakter och så vidare.
SMC:s trådlösa system – EX600W; centralenhet + en fjärrenhet på en magnetventilramp