Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Lösningar med IO-link

Smarta tillverkningslösningar

Tätt i hälarna på Lean Manufacturing har fokus återigen ändrats. 

Smart tillverkning (Smart Manufacturing) är mer aktuellt än någonsin. Målet är att förbättra tillverkningen, använda mer automatiserade processer och fullt utnyttja tillgängliga dataanalyser. Detta teknikdrivna tillvägagångssätt, som använder maskiner anslutna till internet för att övervaka produktionsprocessen, har drivit fram utveckling av smarta maskinkomponenter. 

SMC:s IO-Link-produkter kan hjälpa dig att förbättra din produktivitet och minska dina kostnader, ge dynamiska produktionsprocesser och leda till den smarta flexibilitet som branschen eftersträvar. Dessutom hjälper de dig i satsningen på kontinuerlig förbättring av ditt företags underhållsstrategi. 

För mer information om våra smarta maskinlösningar - kolla in våra senaste produkter på vår hemsida idag. 

 

Se video om fördelar med IO-Link

Om du vill se videon, behöver du godkänna cookies. Du behöver bara klicka på cookie-inställningarna och klicka på "Tillåt alla".

Vad är IO-Link? 

IO-Link (IEC61131-9) är en öppen standardteknik som möjliggör dubbelriktat datautbyte från sensorer och enheter som stöder IO-Link och är anslutna till en master. Tack vare en IO-Link master överförs data mellan olika nätverk, fältbussar eller bakplansbussar, vilket gör data tillgänglig för omedelbar åtgärd eller långsiktig analys via ett industriellt informationssystem (PLC, HMI, etc.). 

 

Vilka fördelar får du av IO-Link-enheter?

  • Spara tid och pengar tack vare minskad kabeldragning 

  • Intelligens och kommunikation till standardsensorerna utan extra kostnader 

  • Färre reservdelar, tack vare standardisering av in-/utgångsmoduler. 

io-link-architectures.jpg
  • Trådlösa system

  • IO-Link enheter

  • Sensorer

  • Cylindrar

Trådlösa system

Överföring av parametreringsdata till den utförande enheten via IO-Link. 

IO-Link enheter

Datatransparens från sensorer och utförande enheter, hela vägen till automationsnivå genom en IO-Link-enhet. 

Sensorer

Du kan förvänta dig ett stort område för mätning av flöde, tryck, vakuumnivå, enhetens position och kondensering i tryckluften, vilket möjliggör utbyte av diagnostiska data till automationsnivån. 

 

Flödessensorer

 

 

Tryckvakter

 

 

Vacuum sensors

 

 

Actuator position sensor

 

 

Condensation checker

 

Cylindrar

Dra nytta av den senaste tekniken genom kombinationen av både trådlös och IO-Link-kommunikation.

Fördelar med IO-Link

Ökad datatillgänglighet

Ökad datatillgänglighet

Det finns tre primära datatyper tillgängliga, vilka kategoriseras i; cykliska data (data överförs automatiskt regelbundet) eller acykliska data (data överförs vid behov eller på begäran). 

  • Process Data. Vad enheten läser. 
  • Service Data. Information om själva enheten. 
  • Event Data. Meddelanden (diagnostik). 
Ökad datatillgänglighet

Produktdiagnostik

Produktdiagnostik

Du behöver inte vänta på ett processfel för att byta ut en sensor. 

Med implementeringen av IO-Link-tekniken övervakas enheterna alltid för att veta tillståndet för deras hälsa med Event Data. 

Beroende på enheten kan du spåra om de lider av för hög temperatur, tryck, om de är utanför räckvidd, interna standardvärde, etc. 

Produktdiagnostik

Standardledningar

Standardledningar

Hela mätvärdesöverföringen är digital, och alla enhetsparametrar lagras i IO-Link-enheten. Dataöverföringen är baserad på en 24 V-signal och skärmade ledningar behövs inte. 

Standardledningar

Fjärråtkomst

Fjärråtkomst

Skräddarsydda lösningar tvingar fram en kontinuerlig förändring av parametrar. Den övergripande inställningskontrollen från kontrollsystemet (PC) minimerar tiden, vilket ökar maskinens tillgänglighet. 

Fjärråtkomst

Enkelt byte av enhet

Enkelt byte av enhet

Plug & play förenklar anslutningen: en gemensam kontakt för kommunikation och ström. Parametrar sparas i mastern, vilket möjliggör automatisk inställning, direkt när enheten ansluts. 

Enkelt byte av enhet

Förhindrar felaktiga ändringar

Förhindrar felaktiga ändringar

Låsfunktionen hindrar obehöriga från att manipulera inställningarna. 

Förhindrar felaktiga ändringar

Du kanske också är intresserad av

Utforska våra expertartiklar

IO-Link ger smarta sensorer
Av Mile Milovanovic, Senior Engineer, SMC German Technical Centre
Läs mer

 

Använd IO-Link på det enka sättet
Av Bruno Salami, Product Manager Electrical Axis & Fieldbus, SMC Frankrike
Läs mer 

Att mäta är att veta
Av Danilo Giordana, Energy Efficiency Project Manager, SMC Italien
Läs mer

Do you have questions about IO-Link solutions?

Ask our experts today!