Produktval
×

Gå till detaljer
Beställningsnummer

Mitt konto

×

Det enkla sättet att utnyttja IO-Link

Trots de många fördelarna med ett IO-Link-system - såsom standardiserad och reducerad kabeldragning, ökad datatillgänglighet, fjärrkonfigurering och övervakning, enkelt enhetsbyte och avancerad diagnostik - vet vi att det finns en viss skepsis till tekniken och en tro att konfiguration och programmering är komplext. Det är dags att tänka om! SMC har både produkterna och expertisen som behövs för att du enkelt ska kunna byta till den smidiga och kostnadseffektiva kommunikationslösning som IO-Link innebär.

  Av Bruno Salami, Product Manager Electrical Axis & Fieldbus, SMC Frankrike


SEPTEMBER 2022

IO-Link (IEC61131-9) är ett leverantörsoberoende, seriellt kommunikationsprotokoll som möjliggör dubbelriktat utbyte av data från sensorer, givare, ventiler och linjärenheter (som stöder IO-Link). Fjärrenheterna ansluter till en IO-Link-enhet som kan överföra dessa data över olika nätverk, fältbussar eller internbussar, vilket gör data tillgänglig för omedelbar åtgärd eller långsiktig analys via till exempel PLC eller HMI.

En annorlunda strateg
Vår IO-Link-enhet har ett annat tillvägagångssätt än många andra leverantörers. Integrerad i en SMC ventilramp via tilläggsmoduler, ger vår IO-Link-enhet enklare konstruktion och kabeldragning, närhet till linjärenheter och en unik IP-adress.

Du kan integrera både I/O:s och analoga signaler, oavsett om fjärrenheterna kommer från oss eller andra leverantörer. Enhetens modulära design tillåter upp till nio kommunikationskort, vilket medför besparingar eftersom mycket mindre kommunikationsinställning är nödvändig.

SMC:s IO-Link-enhet ̶ EX600-LAB1/LBB1 ökar dina möjligheter till kommunikation

 

Enkel användning
Vår webbserver gör det möjligt för dig att konfigurera IO-Link fjärrenheter enkelt genom att integrera kommunikationsparametrar. Processen är mycket enkel: anslut en PC till kommunikationsenheten med en nätverkskabel och ange den unika IP-adressen. När portarna på IO-Link-enheten visas, välj den port som du vill ansluta IO-Link-enheten till. Efter anslutning visar ett grafiskt gränssnitt alla integrerade enheter på IO-Link-enheten, vilket ger dig en bra överblick.

Denna enkla lösning möjliggör datakommunikation med hela nätverket och ger dig användbara funktioner som säkerhetskopiering och återställning, vilket möjliggör snabbt utbyte av IO-Link-enheter samtidigt som alla parametrar behålls.

IO-Link är mycket lämplig för cyklisk kommunikation: en IO-Link-enhet i cykliskt läge fungerar på samma sätt som en standardenhet. Visst bör du fortfarande programmera mer avancerade funktioner med hjälp av en PLC, vilket ger möjligheten till prediktiva underhållsstrategier och accelererad ROI. Processen är dock mindre omedelbar. Vi pratar om acyklisk kommunikation eftersom vi skickar en begäran om att läsa och registrera data, men även om denna nivå av support krävs kan vi göra det snabbt och enkelt tack vare tillgången på beprövade IO-Link konfigurationsprogram och PLC API - bibliotek, till exempel.

SMC:s kontrollenhet för stegmotorer med IO-Link och STO-funktion  ̶  JXCLF Utökad 
styrning med IO-Link

 

Den starkaste länken
I slutändan, oavsett applikation eller ambitioner för projektet, har SMC teknologin, kunnandet och erfarenheten för att säkerställa att det går snabbt och enkelt att använda IO-Link. Fördelarna kommer sannolikt att vara anmärkningsvärda, särskilt om din produktion kräver frekventa omställningar eller om du vill minska dina produktionskostnader relaterade till underhållstiderna. Som en sista punkt, behöver inte IO-Link vara en allt-eller-inget-metod, det är möjligt att bygga det flexibelt och gradvis allteftersom tid och budget tillåter.

Enjoy IO-Link advantages with SMC

Av Bruno Salami | Product Manager Electrical Axis & Fieldbus, SMC Frankrike

Bruno blev medlem av den franska SMC - familjen för 25 år sedan. Med sig i bagaget hade han en stor portion kunförståelse och motiverande säljteam. Bruno har flera pasioner men framförallt gillar han att umgås med sina vänner. Han är en mästare på att renovera gamla flipperspel och veteranbilar. Förutom det gillar han att ägna sig åt skidåkning, vindsurfning och seglar. Han tränar även mountinbike regelbundet med sina vänner.

Vill du hålla dig uppdaterad?

Prenumerera på vårt månatliga nyhetsbrev och få information direkt till din mailbox.

Följ oss

 

Ladda ner artikeln


Fler expertartiklar från SMC om energieffektivitet
 

Dags att bli teklös om trådlöst
Av Alejandro Molinero, Product Manager, SMC Spanie
Läs mer 

Fjärrstyr din produktionsutrustning
Av Massimo Gazzaniga, Technical Support Engineer Mechatronics & Network Manager, SMC Italy
Läs mer 

SMC:s expertis – vi förstår dina utmaningar

Läs mer om hur våra kunder använder våra produkter