Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры
Для данной конфигурации ничего не найдено
Для данной конфигурации результаты не найдены
<ul><li>С пневмодемпфированием</li><li>3 типа направляющих: направляющие скольжения, направляющие качения и прецизионные направляющие качения</li><li>Легкость и компактность</li><li>Диаметр поршня (мм): 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100</li><li>Ход от 10 до 400 мм (в зависимости от диаметра поршня)</li><li>Датчики положения можно установить на 2 поверхности</li></ul>
Выберите значения из выпадающих списков для отображения соответствующих артикулов. Это не точный поиск, пожалуйста, смотрите "Подробнее" или воспользуйтесь функцией "Сравнить" для получения более детальной информации
Список может быть изменен без предварительного уведомления
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
MGPL20TF-100AZ
Delivery: Might not be on stock. Перейти
к другим исполнениям или Обратиться в SMC
для консультации