Выбранная продукция
×

Артикул

×

Калькулятор момента инерции

Забудьте про сложные расчёты

Теперь момент инерции или положение центра тяжести для одной или составной нагрузки легко рассчитать.

Расчет фактического момента инерции совокупных нагрузок имеет большое значение, поскольку ошибка может привести к неверным размерам или непригодному решению.

Задавая тип движения и монтажное положение, а также координаты и массу нагрузок, вы получите результат, который можно использовать для расчетов в других программах SMC.

Возможно, вас заинтересует

Начать расчет

Технические параметры: Калькулятор момента инерции v.1.3.04 (88 МБ)

Хотите узнать о пневматических и электрических приводах SMC?

Перейдите в наш онлайн каталог продукции и ознакомьтесь со всей линейкой наших пневматических и электрических цилиндров.

Условия использования

1. Результаты расчетов и размеры, полученные с помощью этого программного обеспечения, могут отличаться от результатов, полученных при использовании реального оборудования.

2. При использовании любого оборудования в этом программном обеспечении, пожалуйста, ознакомьтесь с "правилами техники безопасности", "мерами предосторожности", "специальными мерами предосторожности" и "спецификациями" в инструкции по эксплуатации оборудования.

3. Программное обеспечение и оборудование могут быть изменены без предварительного уведомления.

4. SMC не гарантирует точность данного программного обеспечения, включая точность типоразмеров и результатов, полученных с его помощью.

5. SMC не несет ответственность за любые неисправности, возникшие в процессе использования данного программного обеспечения.

Требования к системе

Для использования веб-версии рекомендуются следующие браузеры:

  • Google Chrome 77.0 или более поздние версии
  • Mozilla Firefox 70.0 или более поздние версии
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 или более поздние версии
  • Microsoft Edge 17 или более поздние версии
  • Safari 11.0 или более поздние версии

Для использования скачиваемой версии необходимы следующие системные параметры:

  • Операционная система: Windows 8.1/10 (32 бит/64 бит)
  • Память: не менее 4 ГБ
  • Жесткий диск: не менее 500 МБ свободного места
  • Дисплей: не менее 1024×768 пикселей
  • ЦП: Celeron 2 ГГц или лучше