Выбранная продукция
×

Артикул

×

Программа выбора компонентов SMC

Поможет в проектировании пневматической системы

Выберите соответствующий пневмокомпонент для вашей системы. Эта программа непосредственно связана с ассортиментом продукции SMC, поэтому вы можете выбирать из нашей номенклатуры цилиндров, клапанов, дросселей, фитингов и другой продукции. С помощью этой программы можно получить следующие данные:

  • Время полного цикла, максимальную скорость, задержку начала движения
  • Общее воздухопотребление и необходимый расход воздуха
  • Расчеты демпфирования
  • Моделирование динамических характеристик
  • Расчет конденсации
  • Выбор амортизатора для предупреждения удара в конце хода

Наша программа поможет вам определить оптимальные размеры и расходные характеристики пневмооборудования.

Начать выбор

*Программа выбора компонентов Model Selection v.4.0.32 (122 МБ).

Сопутствующие программы

Хотите узнать больше о возможностях SMC?

Перейдите в наш онлайн каталог продукции и найдите нужное решение для вашей задачи.

  • Серии

  • С чего начать

  • Требования к системе

Серии

Цилиндры:

  • ISO: C55, C76, C85, C85R, C95, CP95
  • Базовые пневмоцилиндры: CA1, CA2, CBA1, CBM2, CG1, CG1R, CJ2, CL1, CLA, CLG1, CLJ2, CLM2, CLQ, CM2, CM2R, MB, CS1, CS2
  • Компактные: CQ2, CQP2, CQS, RLQ, RQ, (универсального монтажа) CU, CUJ, (плоский) MUMLU, MQQL, MQQT
  • Специальные: MQML

Распределители:

  • VEX3, SY, SYJ, SX, VF, VQ, VQZ, VQD, VFS, VP31, NVFS

Трубки:

  • T, TS, TU, TUS, TRS, TRB, TAS, TAU, SGP, TUH, TRBU, TPH, TPS, TUH(H), TL, TH, TD

Амортизатор: RB

Пневмодроссель: AS

С чего начать

Распакуйте загруженный zip-файл на жесткий диск

Установите программу на компьютер, запустив файл "setup.exe"

Требования к системе

  • Windows XP/Vista/7/8 (32 бит/64 бит)
  • Internet Explorer 7.01 или более поздние версии