Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

ISO цилиндр CP96

Пневмоцилиндр SMC по стандарту ISO

  • Квалифицированная поддержка – индивидуальная и оперативная консультация от наших специалистов
  • Быстрые поставки – производство и наличие на складе в России
  • Подберите нужное вам исполнение – до 30 модификаций конца штока.

И многое другое

  • Добавлены новые типы: с двусторонним штоком, с защитой от проворота, с тормозом.
  • Добавлена опция защитного гофра штока для стандартного типа.
  • Встроенное воздушное демпфирование и амортизатор.
  • Диаметр поршня (мм): 32 ~ 125.
  • Ход до 2000 мм.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры

Оптимальное исполнение для ваших условий

 
Магнит
Монтаж
Диаметр поршня
Ход
  []
Шток