Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

CG1-Z1, Пневмоцилиндр, двустороннего действия с односторонним штоком

  • Стандарт: двустороннего действия с односторонним штоком
  • Диаметр поршня (мм): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Ход до 1000 мм
  • Различные варианты расположения портов
  • Монтаж: базовый, лапы, передний или задний фланец, передняя или задняя цапфа, проушина
  • Датчики положения с разной длиной кабеля.

Сконфигурируйте продукт

 
Магнит
Монтаж
Диаметр поршня
Тип присоед. резьбы
Ход
  []
Наконечник штока
Проушина оси цапфы
Кронштейн наконечника штока
Датчик положения
Шнур или разъем с кабелем
Количество