Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

C85 - пневмоцилиндр по стандарту ISO 6432

ISO обозначает сервис SMC

  • Квалифицированная поддержка – индивидуальная и оперативная консультация от наших специалистов
  • Быстрые поставки – производство и наличие на складе в России
  • Подберите нужное вам исполнение – до 30 модификаций конца штока.

И многое другое

  • Соответствует ISO 6432 и CETOP RP52P
  • Диаметр поршня (мм): 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Стандартный ход до 300 мм
  • Возможность установки датчиков положения.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры

Оптимальное исполнение для ваших условий

 
Магнит
Тип задней крышки
Диаметр поршня
Ход
  []
Монтажный элемент
Принадлежности
Тип монтажа датчика положения
Датчик положения
Шнур или разъем с кабелем
Количество