Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Standard Cylinder ISO 6432 C85

ISO обозначает сервис SMC

  • Квалифицированная поддержка – индивидуальная и оперативная консультация от наших специалистов
  • Быстрые поставки – производство и наличие на складе в России
  • Подберите нужное вам исполнение – до 30 модификаций конца штока.

И многое другое

  • Соответствует ISO 6432 и CETOP RP52P
  • Диаметр поршня (мм): 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Стандартный ход до 300 мм
  • Доступны исполнения для нестандартных условий эксплуатации: ATEX, для производства аккумуляторов.
  • Возможность установки датчиков положения.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры

Оптимальное исполнение для ваших условий

Ищете другие исполнения? Перейти в конфигуратор

Выберите значения из выпадающих списков для отображения соответствующих артикулов. Это не точный поиск, пожалуйста, смотрите "Подробнее" или воспользуйтесь функцией "Сравнить" для получения более детальной информации

Список может быть изменен без предварительного уведомления

Показаны с ? по ? из ? записей
Показать 10 | 20 | 50 | 100
Подробнее
Ничего не найдено

Интересуют рекомендуемые исполнения? Рекомендуемые исполнения

CD85N16-350-B-X2018
Магнит
Монтаж
Диаметр поршня
Ход
 
Демпфирование
Защитный гофр штока
Тип монтажа датчика положения
Датчик положения
Шнур или разъем с кабелем
Количество

Модификации конца штока

Термостойкость               
Низкоскоростное исполнение
Нержавеющая сталь               
Большая длина хода
Тип модификации 
Выберите модификацию конца штока.
Нет XA0 Конец штока XA1 Конец штока XA2 Конец штока XA3 Конец штока XA4 Конец штока XA5 Конец штока XA6 Конец штока XA7 Конец штока XA8 Конец штока XA9 Конец штока XA10 Конец штока XA11 Конец штока XA12 Конец штока XA13 Конец штока XA14 Конец штока XA15 Конец штока XA16 Конец штока XA17 Конец штока XA18 Конец штока XA19 Конец штока XA20 Конец штока XA21 Конец штока XA22 Конец штока XA23 Конец штока XA24 Конец штока XA25 Конец штока XA26 Конец штока XA27 Конец штока XA28 Конец штока XA29 Конец штока XA30 Конец штока