Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Компактный цилиндр по стандарту ISO (ISO 21287) C55

ISO обозначает сервис SMC

  • Квалифицированная поддержка – индивидуальная и оперативная консультация от наших специалистов
  • Быстрые поставки – производство и наличие на складе в России
  • Подберите нужное вам исполнение – до 30 модификаций конца штока.

И многое другое

  • Диаметр поршня 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 и 100 мм.
  • Широкий диапазон значений хода от 5 мм до 150 мм.
  • Конструкция аналогична исполнению CQ2 с повышенной устойчивостью к боковым нагрузкам.
  • Конструкция стопорного кольца обеспечивает простую и быструю замену уплотнений.
  • Доступны исполнения для нестандартных условий эксплуатации: ATEX, для производства аккумуляторов
  • Датчики положения можно установить на любой из 4-х поверхностей корпуса цилиндра.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры