Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры
Для данной конфигурации ничего не найдено
Для данной конфигурации результаты не найдены
<UL><LI>Соответствует стандарту ISO 21287</LI><LI>Диаметры поршня 20, 25, 32, 40, 50 и 63 мм</LI><LI>Диапазон хода поршня от 5 до 150 мм</LI><LI>Конструкция подобна CQ2 с повышенной устойчивостью к поперечной нагрузке</LI><LI>Конструкция крепежного кольца обеспечивает легкое и быстрое обслуживание</LI><LI>Монтажный паз датчика положения - тип Т.</LI></UL>
Выберите значения из выпадающих списков для отображения соответствующих артикулов. Это не точный поиск, пожалуйста, смотрите "Подробнее" или воспользуйтесь функцией "Сравнить" для получения более детальной информации
Список может быть изменен без предварительного уведомления
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
C55--X1439
Delivery: Might not be on stock. Перейти
к другим исполнениям или Обратиться в SMC
для консультации