Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Компактный цилиндр CQ2-Z

Преодолевая все ограничения

  • Выберите CQ2 под ваши требования – большое разнообразие вариантов и быстрые поставки
  • Экономьте пространство, занимаемое вашим оборудованием – уменьшенные размеры цилиндра и комплектующих
  • Минимизация общего веса оборудования и повышение производительности – вес всего 456 г (цилиндр Ø40 с ходом 50 мм).

И многое другое

  • Диаметр поршня (мм): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 140, 160, 180, 200
  • Диапазон стандартного хода (мм): 5 ~ 100
  • Присоединительная резьба: M (диаметр поршня 12 ~ 25), Rc, NPT или G (диаметр поршня 32 ~ 100)
  • Доступно исполнение для производства аккумуляторов
  • Датчики положения можно установить на 4 поверхностях.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры

Оптимальное исполнение для ваших условий

 
Магнит
Монтаж
Диаметр поршня
Тип присоед. резьбы
Ход
  []
Опция корпуса
Паз датчика положения
Датчик положения
Шнур или разъем с кабелем
Количество