Tempo zmian w nowoczesnej produkcji jest tak duże, że niedotrzymanie kroku cyfryzacji przemysłu i związanym z nią korzyściom w zakresie wydajności i produktywności może okazać się niezwykle kosztowne. Ale od czego zacząć? Większość specjalistów w tej dziedzinie wskazuje na gromadzenie danych jako pierwszy krok, ponieważ późniejsza analiza danych może wspierać przyjęcie strategii konserwacji predykcyjnej, lepsze podejmowanie decyzji i ciągłe doskonalenie procesów. Jednak spełnienie tych ambicji jest możliwe tylko poprzez zastosowanie odpowiedniego czujnika do danego zastosowania.
GRUDZIEŃ 2021
Systemy pneumatyczne są szeroko rozpowszechnione w szerokiej gamie maszyn, systemów i urządzeń przemysłowych i stanowią wspólny punkt wyjścia dla wielu projektów cyfryzacji, oferując krótki zwrot z inwestycji. W tym przypadku dominują trzy typy czujników elektronicznych: przepływu, ciśnienia i położenia.
Oprócz kontroli zużycia sprężonego powietrza czujniki przepływu mogą również kontrolować wydajność przepływu w takich zastosowaniach, jak czyszczenie, chłodzenie, weryfikacja zasysania, test szczelności, określanie stanu chłodzenia/problemów z wodą chłodzącą (zintegrowany czujnik temperatury).
Czujniki położenia są również ważne dla projektu konserwacji predykcyjnej, ponieważ wykrywają awarie głównych urządzeń krytycznych: siłowników. Na przykład czujniki położenia mogą dostarczyć informacji o spadku prędkości siłownika. Zestawiając dane o prędkości z danymi o przepływie, można szybko ocenić, czy dany siłownik wymaga wymiany.
Dzięki analizie danych dostarczanych przez czujniki użytkownicy maszyn są w stanie zdefiniować "punkt zerowy" maszyny, czyli standardowy punkt odniesienia dla wydajności. W ten sposób można łatwo uzyskać dwa ważne wyniki: zrozumienie, czy coś odbiega od typowej krzywej (a tym samym przewidywanie nadchodzących usterek w ramach zaplanowanej strategii konserwacji); oraz identyfikację potencjalnych usprawnień procesu.
Dzięki odpowiednim czujnikom zakłady produkcyjne i przetwórcze mogą korzystać zarówno z danych historycznych, jak i danych w czasie rzeczywistym, przy czym te ostatnie są niezbędne do zapobiegania "nieprzewidywalnym", zanim wymkną się spod kontroli. W końcu drobna usterka często prowadzi do większej i bardziej kosztownej awarii.
SMC oferuje szeroką gamę czujników spełniających wszystkie wymagania klientów, od prostych rozwiązań sygnalizacyjnych typu włącz/wyłącz do takich, które obsługują IO-Link. Wszystkie czujniki firmy są łatwe w instalacji i obsłudze, co pozwala klientom na ustawienie własnych parametrów zgodnie z kluczowymi parametrami maszyny lub aplikacji. W razie jakichkolwiek wątpliwości, zespół ekspertów SMC jest zawsze gotowy do udzielenia porady i wsparcia.
|
Utrzymanie ruchu: SMC określa, dlaczego "P" w konserwacji predykcyjnej powinno oznaczać postęp, a nie problem. |
|
IO-Link do łatwego przejścia na inteligentne czujniki |