Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Czynniki chłodnicze do chillerów: Nie daj się zostawić na lodzie

  Roberto Martínez de Lafuente | Specjalista ds. chillerów, SMC Hiszpania

 

LISTOPAD 2024

Wszystkie tradycyjne czynniki chłodnicze stosowane w przemysłowych chillerach budzą obawy, niezależnie od tego, czy chodzi o wysoki potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP), czy też problemy z łatwopalnością lub toksycznością. Organy regulacyjne zajmują się tą kwestią, starając się chronić środowisko poprzez utrudnianie dalszego stosowania tradycyjnych czynników chłodniczych. Ale mamy dobrą wiadomość: dzięki ciężkiej pracy nad tym wyzwaniem przez ostatnie kilka lat, SMC wkrótce zaprezentuje rozwiązanie zmieniające branżę.

Gazowy czynnik chłodniczy umożliwia funkcjonowanie obiegu chłodniczego w agregatach wody lodowej i, poprzez prawidłowe zarządzanie, gwarantuje jego wydajność. Zadaniem czynnika chłodniczego jest chłodzenie płynu procesowego z wykorzystaniem jego charakterystycznych właściwości, a pozostałe komponenty agregatu chłodniczego służą do odprowadzania ciepła. Agregaty chłodnicze z czynnikiem chłodniczym są popularne w przemyśle ze względu na sprawdzoną technologię, szybkie chłodzenie i możliwość zapewnienia bardzo niskich temperatur. Ich wadą jest jednak sam czynnik chłodniczy.

Naciskanie na gaz
Odpowiednim tekstem referencyjnym dotyczącym stosowania przemysłowych czynników chłodniczych jest rozporządzenie w sprawie F-gazów. Dzięki temu rozporządzeniu UE chce osiągnąć kolejny kamień milowy w swoim Europejskim Zielonym Ładzie, przybliżając kontynent do osiągnięcia celu redukcji emisji o 55% do 2030 r. i celu neutralności klimatycznej do 2050 r.

Rozporządzenie w sprawie F-gazów wprowadzi zakaz stosowania czynników chłodniczych o GWP większym niż 150 w agregatach chłodniczych o mocy chłodniczej 12 kW lub mniejszej. Limit ten jest znacznie bardziej rygorystyczny niż porównywalne przepisy w USA, które określają GWP na poziomie 750. Co być może jeszcze bardziej przerażające, rozporządzenie w sprawie F-gazów wchodzi w życie 1 stycznia 2027 r., co oznacza, że już teraz należy zacząć myśleć o nowej strategii dotyczącej agregatów chłodniczych.

Na szczęście, nasz zespół ekspertów w SMC już intensywnie zastanawiał się nad tą kwestią. Kilka lat temu naszą początkową reakcją było rozpoczęcie wprowadzania rozwiązań z czynnikiem chłodniczym R454C. GWP czynnika R454C wynosi 148, co czyni go całkowicie legalnym czynnikiem chłodniczym po 1 stycznia 2027 roku. Możemy już zaoferować rozwiązanie agregatu chłodniczego, które wykorzystuje zalety tego czynnika chłodniczego, a wkrótce pojawi się agregat typu rack.

Co, jednak gdybyśmy chcieli jeszcze bardziej ulepszyć tę ofertę? W końcu R454C jest łatwopalny, choć należy do kategorii niskiej palności. Musimy również pomyśleć o przyszłych przepisach i wyraźnej możliwości dalszego zaostrzenia limitów GWP. I wreszcie, co nie mniej ważne, wiele firm już teraz dąży do zerowego wpływu na środowisko i nie zanieczyszcza środowiska, a zatem potrzebuje odpowiednich rozwiązań już teraz.

Przełom w emisji CO2 
Wraz z naszymi rozwiązaniami w zakresie agregatów chłodniczych R454C, firma SMC postawiła sobie za cel opracowanie niepalnego czynnika chłodniczego o GWP mniejszym lub równym 1. Rezultat? Agregaty chłodnicze wykorzystujące CO2 jako czynnik chłodniczy.

GWP CO2 wynosi 1. Warto również zauważyć: CO2 jest niepalny i nietoksyczny.

Wykorzystanie CO2 jako gazu chłodniczego wiąże się z zupełnie nową konstrukcją agregatu chłodniczego, zawierającą szereg innowacji technologicznych, SMC posiada gamę agregatów chłodniczych, które wykorzystują gaz CO2 i jego ultra niski GWP, z istniejącą serią HRZC, która została wprowadzona we wrześniu 2024 roku. Będziemy nadal obejmować całą gamę, zapewniając dostępność przyszłościowych wyborów na długo przed wejściem w życie rozporządzenia w sprawie F-gazu.

Chiller SMC bez F-gazu (czynnik chłodniczy CO2) - seria HRZC

 

Ścieżka wybrana przez SMC Corporation pozwala nam reagować na najbardziej rygorystyczne ograniczenia w Europie pod względem GWP i te z amerykańskich ram czasowych regulacyjnych w jednym kroku. Możemy to zrobić bez przyjmowania gazu R513a jako rozwiązania pośredniego. Chociaż R513a spełnia wymagania USA, nie będzie można go używać w Europie od stycznia 2027 r. ze względu na czynnik chłodniczy przekraczający 150 GWP.

Wsparcie dla Ciebie i planety

Rozporządzenie F-gazowe jest bardzo realne i niezwykle bliskie. Jeśli potrzebujesz porady na temat tego, co to oznacza dla Twoich agregatów chłodniczych, zarówno istniejących, jak i nowych, możemy zapewnić niezbędne wsparcie. SMC zajmuje się tą kwestią, inwestując w ciągu ostatnich lat w badania i opracowywanie rozwiązań, które będą zgodne z rozporządzeniem w sprawie F-gazów w styczniu 2027 r. - i wszelkimi kolejnymi iteracjami przepisów w przyszłości. Ponieważ zawsze czujemy ogromną odpowiedzialność za dostarczanie naszym klientom odpowiedzi na wyzwania branżowe. Zapewniamy, że SMC nie zawiedzie ani Ciebie, ani naszej planety.

 

Odkryj, w jaki sposób urządzenia do kontroli temperatury SMC „Dają ci spokój umysłu”.

Roberto Martínez de Lafuente | Specjalista ds. chillerów, SMC Hiszpania

Z dyplomem inżyniera przemysłowego i już 5-letnim doświadczeniem zawodowym, Rober dołączył do rodziny SMC Spain w 2007 roku. Już w 2008 roku przejął obowiązki i wyzwania związane z urządzeniami chłodniczymi i chillerami. Od 2018 roku kieruje również zespołem kontroli płynów.

Kiedy nie pracuje w SMC, Rober lubi grać na gitarze i nurkować; jednak nie obie te rzeczy w tym samym czasie! 

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego comiesięcznego newsletera, a otrzymasz tego typu treści, a nawet więcej, trafią one prosto do swojej skrzynki pocztowej.

 

Znajdziesz nas na:

 

Zobacz to w formie graficznej

Materiały do pobrania

 

Może zainteresują Cię również

 

Zachowaj zimną krew przy wyborze technologii regulacji temperatury do zastosowań w biotechnologii
Lisa Zille, Zarządzanie produktem i Centrum Zastosowań Przemysłowych (IAC), SMC Niemcy
Czytaj dalej 

Chillery SMC: Niski koszt TCO, wysoki spokój umysłu
Kees van Kampen – Menedżer produktu Urządzenia do regulacji temperatury, SMC Niderlandy
Czytaj dalej 

Doświadczenie SMC w zrozumieniu codziennych wyzwań

Przeczytaj o tym, jak nasi klienci wprowadzają nasze produkty w życie