Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Zachowaj zimną krew przy wyborze technologii regulacji temperatury do zastosowań w biotechnologii

Istnieją pewne cechy, których należy poszukiwać przy wyborze technologii regulacji temperatury do zastosowań w sektorze biotechnologii. Prawdopodobnie jedną z najważniejszych jest system wykorzystujący zalety efektu Peltiera, który zapewnia korzyści ważne dla osób prowadzących prace laboratoryjne, takie jak wysoka stabilność temperatury, niski poziom hałasu, niski poziom drgań i niewielkie wymiary fizyczne.​​​​​​

  Lisa Zille, Zarządzanie produktem i Centrum Zastosowań Przemysłowych (IAC), SMC Niemcy


MARZEC 2022
Dla tych, którzy nie znają tego terminu, efekt Peltiera polega na ochłodzeniu jednego złącza i ogrzaniu drugiego, gdy prąd elektryczny (DC) jest utrzymywany w obwodzie z materiału składającego się z naprzemiennych warstw różnych półprzewodników. Te półprzewodniki są umieszczone pomiędzy warstwami ceramicznymi, które działają jak izolatory termiczne, tworząc w ten sposób ogniwo Peltiera (znane również jako urządzenie termoelektryczne). Warto zauważyć, że technicy laboratoryjni mogą odwrócić kierunek przepływu ciepła poprzez odwrócenie biegunowości prądu stałego. Ilość generowanego ciepła/chłodu jest wprost proporcjonalna do różnicy napięcia między dodatnim i ujemnym przewodem zasilającym.

Dzięki bardzo szybkiemu czasowi reakcji urządzenia termoelektrycznego można regulować temperaturę w wąskim zakresie tolerancji (od ±0,01 do ±0,03°C). Oczywiście w zastosowaniach chłodniczych istnieje wyraźna potrzeba odprowadzania ciepła z drugiej strony ogniwa Peltiera, co oznacza, że wszystkie rozwiązania chłodnicze tego typu wymagają zastosowania radiatorów i wentylatorów. Jednak hałas wentylatorów w ogniwach Peltiera jest niższy niż w przypadku innych istniejących technologii wymiany ciepła, co zapewnia ich przydatność do stosowania w środowiskach laboratoryjnych. Drgania systemów chłodzenia opartych na ogniwach Peltiera są również bardzo niskie, ponieważ nie ma w nich ruchomych części (z wyjątkiem wentylatorów i pomp używanych do transferu cieczy). 

Oczywiście dostępne są również inne technologie kontroli temperatury, takie jak systemy sprężarkowe/odparowujące, które, choć mają większą wydajność chłodniczą, oferują gorszą stabilność temperatury oraz wyższy poziom hałasu i drgań. Systemy pasywne typu powietrze/woda lub woda/woda mogą również zapewniać wysoką wydajność chłodzenia, ale wymagają dodatkowego źródła chłodzenia (zimnej wody lub zimnego powietrza). W rezultacie systemy te nie mogą schładzać cieczy do temperatury niższej niż temperatura otoczenia (powietrze do wody) lub wody w obiekcie (woda do wody).

W firmie SMC oferujemy wszystkie typy urządzeń Peltiera do zastosowań w biotechnologii, w tym wannę termostatyczną serii HEB i urządzenie termoelektryczne serii HECR (warianty chłodzone powietrzem i wodą), które można zamontować w 19-calowym stojaku. 

Wanna termostatyczna SMC, seria HEB
Urządzenie termoelektryczne SMC, montaż w stojaku 19-cali, seria HECR

Jako firma globalna, która dostarcza rozwiązania automatyzacji dla wszystkich gałęzi przemysłu na całym świecie, jesteśmy w stanie projektować i wytwarzać produkty typu Peltier dla wielu rodzajów zastosowań zaawansowanych technologicznie, a w szczególności dla sektora biotechnologii, w którym firma SMC jest kluczowym partnerem technologicznym od ponad 40 lat.

Lisa Zille | Zarządzanie produktem i Centrum Zastosowań Przemysłowych (IAC), SMC Niemcy

Lisa dołączyła do SMC Deutschland GmbH w 2005 roku. Od tego czasu przez ponad 15 lat udało jej się zdobyć wszechstronne doświadczenie zawodowe w różnych działach. Jednocześnie w latach 2008-2012 ukończyła studia licencjackie z inżynierii mechanicznej na Uniwersytecie Nauk Stosowanych IU we Frankfurcie. Obecnie od ośmiu lat pracuje w dziale zarządzania produktem, gdzie jest odpowiedzialna za wdrażanie nowych urządzeń automatyzacji na rynek, tworzenie i utrzymywanie planów działania oraz planów biznesowych produktów. Jej zróżnicowany zakres zadań przynosi ekscytujące wyzwania, którym Lisa prężnie stawia czoła każdego dnia.

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego comiesięcznego newsletera, a otrzymasz tego typu treści, a nawet więcej, trafią one prosto do swojej skrzynki pocztowej.

 

Znajdziesz nas na:

 

Materiały do pobrania

 

Może zainteresują Cię również

 

Zarządzanie temperaturą: Gorący temat dla producentów typu OEM z branży biotechnologii
Max Lemacon, Menedżer zespołu Biotechnologii, SMC Francja
Czytaj dalej

Chillery SMC: Niski koszt TCO, wysoki spokój umysłu
Kees van Kampen – Menedżer produktu Urządzenia do regulacji temperatury, SMC Niderlandy
Czytaj dalej 

Zoptymalizowana obsługa płynów w analizatorach dla biotechnologii
Philippe Pinto, Menadżer ds. przemysłu biotechnologii, Europa
Czytaj więcej 

Doświadczenie SMC w zrozumieniu codziennych wyzwań

Przeczytaj o tym, jak nasi klienci wprowadzają nasze produkty w życie