Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Chillery SMC: Niski koszt TCO, wysoki spokój umysłu

Chillery pełnią kluczową funkcję w takich sektorach, jak sektor nauk medycznych, farmaceutyczny i biotechnologiczny, w których prawidłowa temperatura produktu ma zasadnicze znaczenie dla precyzji i niezawodności procesu. Kontrola temperatury ma tak krytyczne znaczenie, że konserwacja zapobiegawcza staje się kluczowym elementem posiadania i eksploatacji chillera. Mając to na uwadze, nasz zespół ekspertów w firmie SMC opracował oddzielne standardy konserwacji zapobiegawczej dla każdej serii chillerów w naszej ofercie, zapewniając całkowity spokój w procesach o krytycznym znaczeniu dla temperatury.

  Kees van Kampen, Menedżer produktu Urządzenia do regulacji temperatury, SMC Niderlandy


MARZEC 2022
Po wielu latach pracy w branży badań medycznych wiemy co nieco o regulacji temperatury. Podobnie jak samochód odnosi ogromne korzyści z prawidłowej i terminowej konserwacji oraz napraw, które z czasem stają się konieczne, cykl życia chillera jest dość podobny: niektóre części będą wymagały serwisowania lub wymiany w zależności od czasu pracy. Podchodząc do tych zadań w sposób zapobiegawczy, można uniknąć potencjalnego dryftu temperatury. Jednocześnie przyjęcie takiej strategii pozwala obniżyć całkowity koszt posiadania (TCO), ponieważ zapobiega kosztownym nieplanowanym przestojom lub błędom w procesie spowodowanym nieoczekiwaną awarią sprzętu.

Standardy konserwacji zapobiegawczej, które stworzyliśmy dla każdej serii chillerów SMC, to zalecenia dotyczące cyklu życia urządzenia, określające harmonogramy przeglądów codziennych, miesięcznych, trzymiesięcznych, półrocznych i zimowych. Normy zawierają również listę części, które należy okresowo wymieniać. Części te, w zależności od modelu, obejmują pompę, uszczelnienie pompy, wentylator(y) i inne części mechaniczne, takie jak zawory rozprężne i sprężarka.

W firmie SMC bardzo ułatwiliśmy życie właścicielom naszych chillerów. Na przykład, chiller włączy alarm, gdy licznik godzin pracy dla określonej części osiągnie wcześniej ustalony czas konserwacji. Na przykład alarm wymiany uszczelnienia pompy w naszych chillerach serii HRS jest ustawiony na 8000 godzin pracy.

Seria HRS firmy SMC - Dostępnych jest wiele wydajności chłodniczych, aby łatwo dostosować się do różnych wymagań

Dodatkową zaletą jest pełna dokumentacja i archiwizacja wszystkich czynności serwisowych wykonywanych przez zakłady SMC lub oficjalnie zatwierdzonych i audytowanych zewnętrznych partnerów serwisowych, co umożliwia przeszukiwanie historii eksploatacji. Jesteśmy obecni w 82 krajach na całym świecie, gdzie profesjonalne zespoły naprawcze gwarantują kompleksowe i wysokiej jakości serwisowanie wszystkich modeli SMC chłodzonych powietrzem i wodą. Każda placówka jest wyposażona w niezbędną technologię, narzędzia i umiejętności, a także odpowiednie certyfikaty, takie jak F-gazowy w UE. Ostatecznie oferujemy rozwiązania dla całego cyklu, od zakupu, poprzez pełny serwis, aż do końca okresu eksploatacji produktu, zapewniając spokój ducha na całej trasie.

W firmie SMC możemy pochwalić się niemal zerową liczbą przypadków, w których chillery wracają do naszej fabryki w celu naprawy. Ten wysoki poziom niezawodności jest jednym z wielu czynników wyróżniających nas na rynku, dając pełne zaufanie do inwestycji i bieżącej działalności.

Kees van Kampen | Menedżer produktu Urządzenia do regulacji temperatury, SMC Niderlandy

Jako inżynier mechanik Kees wstąpił na 5 lat do Królewskiej Holenderskiej Marynarki Wojennej, co zapewniło mu wiele mil i miłych doświadczeń na całym świecie. W 2000 r. został inżynierem sprzedaży w SMC Nederlandy. Następnie, jako menedżer ds. kluczowych klientów w dziale półprzewodników, zaczął się pasjonować chillerami. W tym czasie firma SMC miała tylko jedną serię, serię HRG, która odniosła duży sukces w naszym regionie. Od tego czasu w pełni skoncentrował się na tego typu urzadzeniach jako kierownik produktu. 
W 2016 r. w Eindhoven po raz pierwszy uruchomiono centrum serwisowe urządzeń typu chiller. Od tego czasu Kees łączy zarządzanie produktami typu Chiller z zarządzaniem procesem serwisowym tych urządzeń.

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego comiesięcznego newsletera, a otrzymasz tego typu treści, a nawet więcej, trafią one prosto do swojej skrzynki pocztowej.

 

Znajdziesz nas na:

 

Materiały do pobrania

 

Może zainteresują Cię również

 

Zarządzanie temperaturą: Gorący temat dla producentów typu OEM z branży biotechnologii
Max Lemacon, Menedżer zespołu Biotechnologii, SMC Francja
Czytaj dalej

Zachowaj zimną krew przy wyborze technologii regulacji temperatury do zastosowań w biotechnologii
Lisa Zille, Zarządzanie produktem i Centrum Zastosowań Przemysłowych (IAC), SMC Niemcy
Czytaj dalej

Zoptymalizowana obsługa płynów w analizatorach dla biotechnologii
Philippe Pinto, Menadżer ds. przemysłu biotechnologii, Europa
Czytaj więcej 

Doświadczenie SMC w zrozumieniu codziennych wyzwań

Przeczytaj o tym, jak nasi klienci wprowadzają nasze produkty w życie