Współczesne roboty przemysłowe są tańsze, bardziej elastyczne i łatwiejsze do programowania niż te, które widzieliśmy jeszcze kilka lat temu, co sprawia, że coraz więcej firm rozważa wprowadzenie robotów do swoich procesów. Pojawia się jednak kluczowe pytanie: jak najlepiej osiągnąć optymalną integrację w ramach swojego łańcucha produkcyjnego? Istnieje kilka opcji do wyboru, a ostateczna decyzja zależy od wymagań konkretnej aplikacji i dostępnego budżetu.
Sampsa Paasisalo, Kierownik produktu, SMC Finlandia
KWIECIEŃ 2023
Dla wielu zadań tradycyjne systemy ruchu elektrycznego i pneumatycznego są prostsze w implementacji i mniej kosztowne. W takim przypadku możliwe jest optymalne połączenie tych systemów w celu realizacji operacji szeregowych, takich jak przewożenie części, otwieranie tac i wiele innych.
Maksymalna kreatywność
Nasz zespół w SMC zapewnia pełne wsparcie dla tej działalności. Ścisła współpraca maksymalizuje kreatywność, generując w wielu przypadkach naprawdę unikalne rozwiązania. Dostarczamy wszystko, od siłowników, zaworów, systemów filtrów/separatorów/osuszaczy, eżektorów podciśnieniowych, zaworów dławiąco-zwrotnych, złączek, złączy obrotowych i przewodów, poprzez systemy magistrali Fieldbus, bezprzewodowe systemy zaworów i czujniki, po silniki krokowe, narzędzia na końcu ramienia (EOAT: end-of-arm-tools) i systemy wymiany EOAT. Oprzyrządowanie EOAT obejmuje chwytaki pneumatyczne, elektryczne, magnetyczne i bezdotykowe, a także przyssawki.
Automatyczny system wymiany chwytaka – Seria MA; Podwójny chwytak rewersyjny – Seria MHS; Chwytak pneumatyczny z funkcją wymiany szczęk – Seria MHF2-X7076A
W każdym przypadku dostosowujemy nasze rozwiązania do konkretnych wymagań klienta, optymalizując je dla powszechnych zastosowań, takich jak zbieranie i umieszczanie przedmiotów, pakowanie i paletyzacja, a także zadania związane z produkcją pojazdów, takie jak spawanie i malowanie.
Krok do przodu
Oczywiście, istnieje jeszcze inny sposób na poprawę integracji twojego robota. Zmień jego położenie! Przybliżona ocena mówi, że około 10% zakładów produkcyjnych korzysta z systemów ruchu dla robotów z ruchomymi ramionami. Po pierwsze, sprawia to, że zakres robota staje się znacznie większy, umożliwiając mu wykonanie wielu zadań, takich jak pobieranie części z pojemnika lub taśmy transportującej, załadowanie ich do urządzenia trzymającego w miejscu na maszynie, usunięcie ich po zakończeniu operacji, przeniesienie części do kolejnej maszyny/stanowiska i tak dalej.
W SMC oferujemy kompleksowe wsparcie w synchronizacji robota z w pełni zintegrowanym systemem ruchu. Na przykład, elektryczny napęd (EA) może rozszerzyć zakres robota podczas obsługi obrabiarki CNC lub systemu magazynowania. W prostych słowach robot kontroluje ruchy napędu EA za pomocą cyfrowych wejść i wyjść, w tym przypadku od punktu dostawcy materiałów do maszyny CNC i punktu zrzutu materiałów. Lista komponentów jest zatem krótka: robot i napęd EA z kontrolerem cyfrowym 24V DC. Oczywiście takie rozwiązanie jest również możliwe przy użyciu systemu fieldbus, takiego jak PROFINET.
Niezależnie od tego, czy chodzi o zapewnienie systemu ruchu dla robota, czy po prostu optymalizację możliwości chwytania lub przenoszenia za pomocą podciśnienia, SMC jest w stanie zintegrować robota z w pełni zautomatyzowanym łańcuchem. Podobnie jak w przypadku robota, wszystko, co musisz zrobić, to wyciągnąć rękę.