Każdy świadomy projektant maszyn powinien znać wymagania dotyczące układów sterowania odpowiedzialnych za niezawodność funkcji bezpieczeństwa. Jednakże zadanie spełnienia owych wymogów wcale nie musi nastręczać wielu problemów. Używając nowego internetowego narzędzia opracowanego przez nasz zespół ekspertów, pneumatyczny schemat sterowania funkcją bezpieczeństwa możesz zaprojektować w zaledwie kilka minut.
Richard Driver, Kierownik techniczny, Europejskie Centrum Techniczne SMC
PAŹDZIERNIK 2022
PneuSAFE, bo tak nazywaliśmy nasze nowe narzędzie inżynierskie - zawiera pełną listę najpopularniejszych funkcji bezpieczeństwa i przykładowych aplikacji, dzięki czemu szybko i sprawnie odnajdziesz potrzebne rozwiązania. Wszystkie dostępne propozycje zostały zwalidowane, a ich zgodność z normą PN-EN ISO 13849 została potwierdzona przez TÜV Rheinland. PneuSAFE dostarcza także wszystkich dodatkowych informacji dotyczących schematu, takich jak części oraz parametry niezawodności elementów.
Gotowe rozwiązania
Nareszcie projektanci maszyn mogą uprościć i przyspieszyć projektowanie schematu bezpieczeństwa pneumatycznego co może okazać się przydatne, biorąc pod uwagę jak bardzo rozbudowane potrafią być układy pneumatyczne. Wszystkie propozycje rozwiązań zostały zaczerpnięte z aplikacji sprawdzonych w działaniu w środowisku przemysłowym.
Co ważne, użytkowanie PneuSAFE jest bardzo proste, a zaimplementowane propozycje pokrywają rozwiązania większości najpopularniejszych funkcji bezpieczeństwa.
Jeśli posiadasz już wiedzę techniczną o bezpieczeństwie maszyn, to możesz przejść prosto do wyboru odpowiedniej funkcji bezpieczeństwa z dostępnej listy. Funkcje te, to m.in. bezpieczne odpowietrzanie, bezpieczne zatrzymanie, bezpieczne ograniczenie prędkości, zabezpieczenie przed nieoczekiwanym uruchomieniem, bezpieczna redukcja ciśnienia, zatrzymanie siłownika z wykorzystaniem hamulca (safe break control), bezpieczne wycofanie (safe direction), sterowanie oburęczne, utrzymywanie ostatniej znanej pozycji (safe last position), monitorowanie bezpiecznego ciśnienia, upust ciśnienia resztkowego i bezpieczne równoważenie siły. Kliknięcie w wybraną funkcję przenosi bezpośrednio do wyboru między rozwiązaniami jedno i dwukanałowymi, a stąd prosto do gotowych propozycji układów sterowania.
Alternatywnie można skorzystać ze spisu przykładowych aplikacji, które pomogą naprowadzić na właściwe rozwiązanie. Te aplikacje to np. pozycjonowanie (pick and place), „klamping”, działanie z sygnałem sterującym kurtyn świetlnych, praca z chwytakami, osłony ruchome z własnym napędem, podtrzymywanie ciężkich ładunków czy praca z wyposażeniem przenośników taśmowych (przepychanie, zatrzymywanie produktów). Po kliknięciu w wybraną aplikację zostaniesz przeniesiony do listy typowych funkcji bezpieczeństwa powiązanych z działaniem wybranej grupy maszyn. Znajdziesz tu także pełne informacje o użytej kategorii, pokryciu diagnostycznym (DC) oraz maksymalnym możliwym do osiągnięcia Performance Level (PL).
Przykłady PneuSAFE firmy SMC
Natychmiastowy rezultat
Po wybraniu odpowiednich opcji bezpieczeństwa i wielkości układu PneuSAFE dostarcza opis schematu, spis potrzebnych komponentów, raport TÜV oraz wskazówki dotyczące prawidłowego montażu.
Do dalszych obliczeń niezawodności układu na pewno przydadzą się takie dane jak B10D użytych komponentów. SMC udostępnia te dane w formie biblioteki programu SISTEMA. SISTEMA, to narzędzie pomocne w obliczeniach niezawodności systemów sterowania bezpieczeństwem dostarczone przez IFA (Niemiecki Instytut Bezpieczeństwa i Higieny Pracy). To darmowe oprogramowanie pomoże obliczyć wszystkie parametry układu sterowania, a także wygeneruje raport, który na pewno przyda się do dokumentacji technicznej projektu.
Podsumowując, PneuSAFE to internetowe narzędzie, którym w prosty sposób możemy podzielić się naszą rozległą wiedzą na temat bezpieczeństwa maszyn i pomożemy ci zaprojektować schemat w ciągu kilku minut. Sprawdź i przekonaj się sam jak, to prosto zrobić z PneuSAFE