Porównując scentralizowany i zdecentralizowany system bezpieczeństwa, można wymienić wiele zalet obu rozwiązań. SMC opracowało niedawno nowy, bezpieczny moduł I/O po PROFIsafe ze zintegrowaną wyspą zaworową, który pozwala bezpiecznie podłączyć wiele urządzeń SMC do centralnego sterownika bezpieczeństwa (F-PLC).
Ferdinand Rein, Kierownik Niemieckiego Centrum Technicznego R&D 2
PAŹDZIERNIK 2022
Korzyści płynących z takiej strategii sterowania bezpieczeństwem jest wiele. Przede wszystkim scentralizowany system sterowania bezpieczeństwem nie wymaga korzystania z przekaźników bezpieczeństwa, a ich brak pozwoli na znaczne ograniczenie kosztów realizacji aplikacji. Ponadto takie uproszczenie projektu, z pewnością skróci czas potrzebny na uruchomienie, jak i wykonanie obliczeń i walidacji funkcjonalnej, niezbędnych do przeprowadzenia oceny ryzyka.
Użycie centralnego F-PLC pozwala producentom maszyn połączyć w sieć zarówno wszystkie komponenty bezpieczeństwa, elementy procesowe, i zaprogramować je pod swoją aplikację. Dodatkową zaletą użycia zdalnych bezpiecznych koncentratorów I/O jest elastyczność, jaką daje przy rozmieszczaniu punktów podłączeń na maszynie. Zdalne koncentratory I/O mogą działać zarówno po zwykłych protokołach komunikacyjnych, jak i walidowanych bezpiecznych protokołach, dzięki czemu zaoszczędzić można na kosztach okablowania i pracy.
Dekady doświadczenia
Oczywiście zarówno za scentralizowanym, jak i zdecentralizowanym systemem bezpieczeństwa przemawia wiele argumentów. Każda aplikacja jest inna, a nasz zespół ekspertów jest zawsze gotowy omówić konkretny projekt i doradzić, bazując na dekadach doświadczeń i technologicznym „know-how”. Osiągnięcie wymaganego poziomu niezawodności funkcji bezpieczeństwa to zadanie wymagające dokładności i udziału wykwalifikowanych inżynierów. Nasza globalna sieć jest tu by wesprzeć Was w tym zadaniu, zapewniając dostęp do niezbędnych informacji, aby efektem tych starań było optymalnie dobrane rozwiązanie.
Pośród naszych gotowych rozwiązań dla bezpieczeństwa maszyn w środowisku sieciowym jest moduł komunikacyjny EX245-FPS. Jest to w pełni certyfikowany moduł z protokołem bezpiecznym PROFIsafe, który znajdzie zastosowanie w aplikacjach wymagających PL do poziomu e (zgodnie z normą PN-EN ISO 13849-1) lub SIL3 (zgodnie z normą PN-EN IEC 62061/61508). Ten bezpieczny sieciowy moduł komunikacyjny dzięki zintegrowanemu F-Hostowi pozwala na podłączenie innych urządzeń wejść bezpieczeństwa jak np. kurtyny świetlne czy krańcówki osłon blokujących.
Moduł komunikacyjny (wejście/wyjście) SMC EX245-FPS z PROFIsafe
Bezpieczne wejścia i wyjścia
Nasz nowy moduł pozwala na komunikację zarówno po światłowodzie (SCRJ), jak i po kablowym Ethernecie (M12 kodowanie D, RJ45) oraz złączach typu „push-pull” i 7/8”. Moduł EX245-FPS oferuję zarówno możliwość podłączenia zewnętrznych komponentów bezpieczeństwa (cztery porty wejściowe – po dwa wejścia na każdy port) jak zintegrowane wyjścia bezpieczne, dzięki czterem strefom zasilania: jedna strefa przydzielona dla zasiania wszystkich urządzeń podłączonych do wyjściowych modułów rozszerzeń wyspy i trzy strefy zaworowe (jeden zawór pilotowy i do ośmiu dodatkowych zaworów kierunkowych na strefę). Odcięcie zasilania jest w pełni wewnętrznie zintegrowane i nie wymaga dodatkowego okablowania.
EX245-FPS to bezpieczna i wygodna opcja dla producentów maszyn, ze wsparciem dla FSU (Fast Start-Up) oraz lekki i wyposażony w funkcje oszczędzające energię. Dodatkowo rozbudowany system diagnostyczny ułatwia identyfikację błędów.
Gdy chodzi o bezpieczeństwo maszyn, osiągniecie najwyższego stopnia redukcji ryzyka i ochrona operatorów maszyny zawsze jest najważniejsze. Wybór między scentralizowanym i zdecentralizowanym systemem zarządzania funkcjami bezpieczeństwa może wymagać poważnych rozważań, pamiętajcie, że SMC ekspertów gotowych do pomocy i sprawdzone rozwiązania do waszej dyspozycji.