Symbol zamówieniowy

Moje konto

×

Dlaczego optymalne bezpieczeństwo maszyn prowadzi do wyższej rentowności

Bezsprzecznie nadrzędnym zadaniem obwodów bezpieczeństwa maszyn jest ochrona zdrowia i życia pracowników. Z doświadczenia specjalistów SMC wiemy jednak, że dobrze zaprojektowane systemy bezpieczeństwa to również wyższa rentowność maszyn. Wynika to z możliwości zwiększenia produktywności i wykorzystania w pełni zaprojektowanych rozwiązań.  

  Clement Pucher, Kierownik europejskiej grupy ds. bezpieczeństwa maszyn, SMC Europa

PAŹDZIERNIK 2022

Bezpieczna i zaawansowana konstrukcja maszyn oznacza wyższą produktywność i lepszą kontrolę pracy. Równolegle spojrzenie na sprawy globalnie prowadzi do kilku oczywistych wniosków. Można zauważyć, że wysoki poziom bezpieczeństwa zmniejsza ryzyko wypadków. Wypadki w miejscu pracy są kosztowne z wielu powodów, np. potencjalne roszczenia ubezpieczeniowe, utrata produkcji z powodu nieobecności w pracy, dodatkowy personel zastępujący osoby nieobecne czy koszty opieki zdrowotnej. 

Istnieją również koszty pośrednie, takie jak utracony czas produkcyjny związany z faktycznym wypadkiem oraz czas operacyjny utracony w związku z wypadkiem. Dodatkowym obciążeniem mogą być wszelkie niezbędne działania związane z przebudową maszyny. Koszty te wpływają na dolną granicę rentowności.

Ponadto wiemy, że prawidłowo zaprojektowane obwody bezpieczeństwa maszyny zmniejszają nieplanowany czas przestoju. Strategia ta zmniejsza również krótkie okresy planowanego przestoju maszyny. Dobrze zbadane, bezpieczne praktyki pracy i bezpieczne procedury pracy pomagają chronić pracowników. Dlaczego? Ponieważ określone środki bezpieczeństwa chronią ludzi podczas wykonywania czynności roboczych w różnych trybach pracy. W ten sposób wszelkie niezbędne postoje w celu wykonania operacji ustawienia, napraw, zabiegów konserwacyjnych lub czyszczenia są bardziej przejrzyste, krótsze i wolne od potencjalnych źródeł zagrożeń. Na przykład przy zastosowaniu optymalnych obwodów bezpieczeństwa nie ma potrzeby odcinania dopływu sprężonego powietrza w przypadku tych krótkich postojów, co skraca czas przestoju i tym samym zwiększa wydajność o około 5-7%.

Poza poprawą czasu pracy maszyny, funkcje bezpieczeństwa mogą również poprawić produktywność, np. poprzez łatwiejsze rozwiązywanie problemów, zmniejszenie ilości braków i zwiększenie efektywności pracy operatora.

Międzynarodowe możliwości
Kolejna często pomijana zaleta dobrze wdrożonego bezpieczeństwa maszyn to rozwój na rynkach międzynarodowych! Bezpieczeństwo maszyn nie tylko chroni europejskie rynki i ich konstruktorów, ale także oferuje możliwości sprzedaży międzynarodowej. Handel zagraniczny wzmacnia konkurencyjność europejskich przedsiębiorstw, jednocześnie wykorzystując zrównoważony rozwój na całym świecie.

Prognozy szacują, że 90% światowego wzrostu gospodarczego w ciągu najbliższych 10-15 lat będzie miało miejsce poza UE. Dlatego zaawansowane technologicznie i bezpieczne maszyny stanowią dla Europy przewagę konkurencyjną, ponieważ bezpieczeństwo gwarantuje wysoką dostępność maszyn, a co za tym idzie - zwiększoną rentowność. 

Oczywiście wymagania dotyczące bezpieczeństwa w miejscu pracy stają się coraz bardziej rygorystyczne na całym świecie. Poza oczywistą potrzebą zapobiegania obrażeniom pracowników lub pogorszeniu ich stanu istnieje wiele powodów tej tendencji: nie tylko ze względu na większą świadomość i wrażliwość społeczną w zakresie warunków pracy, ale także z powodu wymagań umów handlowych i przepisów gospodarczych.

Partnerstwo techniczne
Mając tak wiele do rozważenia, coraz więcej producentów OEM zwraca się do opartego na usługach i know-how podejścia naszych zespołów eksperckich w SMC. Wiemy, że niezawodne partnerstwo techniczne oparte na zaufaniu jest kluczem do udanych projektów. Sprostanie wyzwaniom i wspieranie sukcesu naszych klientów jest tym, co utrzymuje naszą motywację.

Nasi eksperci mogą dostarczyć informacji o trendach i przepisach dotyczących bezpieczeństwa maszyn. Ponadto służą radą i wskazówkami w odpowiedzi na Państwa pytania. Bezpieczeństwo funkcjonalne jest kluczową częścią procesu projektowania, testowania i udowadniania, że istotne dla bezpieczeństwa komponenty i obwody maszyny spełniają zamierzone wymagania dotyczące niezawodności i redukcji ryzyka.

Dlatego najpierw należy zdefiniować konkretne funkcje bezpieczeństwa związane z maszyną lub aplikacją. Po ich zidentyfikowaniu należy określić wymagany poziom bezpieczeństwa oraz optymalne komponenty niezbędne do osiągnięcia akceptowalnej redukcji ryzyka. Aby potwierdzić, że minimalne wymagania zostały spełnione lub przekroczone, konieczne jest przeprowadzenie i udokumentowanie procedur weryfikacyjnych. Tutaj nasi eksperci SMC i narzędzia SMC mogą pomóc w realizacji bezpieczeństwa funkcjonalnego.

Rozwiązania inżynierskie
W celu utrzymania bezpieczeństwa maszyn nasi klienci potrzebują rozwiązań inżynieryjnych. Oczywiście, dostarczamy odpowiednie i wysoce niezawodne (zwalidowane) produkty standardowe. Jednak dostarczamy również innowacyjne pomysły, aby stworzyć wartości dodane i przewagę konkurencyjną.

Każda maszyna jest inna i wymaga specyficznego podejścia. Towarzyszymy naszym klientom przez cały cykl życia ich maszyny lub systemu i dla wszystkich istotnych kwestii bezpieczeństwa mamy do dyspozycji kompetentne i profesjonalne rozwiązania. Od indywidualnie zaprojektowanych maszyn po bardzo złożone systemy, spełniamy nie tylko wszystkie wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkownika i eksploatacji, ale także elastyczności i produktywności.

Wspieramy Państwa przy pomocy kompleksowego podejścia. Możemy podjąć się badania dyrektyw i norm, pomagając odpowiedzieć na Państwa pytania dotyczące tego kluczowego tematu. Co ważne, możemy również pomóc w zdefiniowaniu całego łańcucha bezpieczeństwa, wspierając Cię w określeniu wszystkich funkcji bezpieczeństwa i konceptualizacji ich realizacji zgodnie z normą ISO 13849 (części systemów sterowania związane z bezpieczeństwem) oraz obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa.

Pojedynczy zawór odpowietrzający do montażu modułowego, Seria VP#46

Kompleksowe wsparcie
Dalsze usługi i wiedza SMC obejmują wszystkie dane istotne dla bezpieczeństwa, takie jak MTTF (średni czas do awarii) i B10 (parametr statystyczny wskazujący liczbę cykli, po której 10% badanych komponentów może ulec awarii). Ponadto oferujemy bibliotekę SMC SISTEMA, bezpłatne narzędzie programowe do oceny aplikacji maszynowych pod kątem bezpieczeństwa, dostarczone przez Instytut Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy IFA w Niemczech. 

Oczywiście SMC wspiera Cię kompleksowo w zakresie projektowania koncepcyjnego i sporządzania schematów obwodów, jak również testowania i analizy systemu bezpieczeństwa. Główna wskazówka - zapoznaj się z PneuSAFE, najnowszym i bezpłatnym narzędziem online firmy SMC, zawierającym różne rozwiązania obwodów zweryfikowanych przez TÜV dla najbardziej powszechnych funkcji bezpieczeństwa i powiązanych aplikacji. Wreszcie, dostępne są również szkolenia, aby zapewnić skuteczną wiedzę.

Bezpieczeństwo maszyn jest integralną i ważną częścią procesu rozwoju. Jako sprawdzony i kompetentny partner technologiczny, firma SMC pomaga we wdrażaniu bezpiecznych, niezawodnych i ekonomicznych rozwiązań - tworząc wymierną wartość dodaną i wyższą rentowność.

 

Clement Pucher | Kierownik europejskiej grupy ds. bezpieczeństwa maszyn, SMC Europa

Clement to inżynier projektowania samochodów, który dołączył do rodziny SMC w 1998 roku. Przez lata zajmował się zarówno sprzedażą, jak i działalnością techniczną; od 15 lat jest całkowicie zaangażowany w usługi związane z efektywnością energetyczną. Od 2021 roku w pełni cieszy się wyzwaniami związanymi z bezpieczeństwem maszyn.

Clement określa się jako oddany pasjonat motoryzacji. Okazjonalny instruktor driftingu, miłośnik literatury, historii i podróży.

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się do naszego comiesięcznego newsletera, a otrzymasz tego typu treści, a nawet więcej, trafią one prosto do swojej skrzynki pocztowej.

 

Znajdziesz nas na:

 

Materiały do pobrania

 

Może zainteresują Cię również

 

 

Stwórz schemat pneumatycznej funkcji bezpieczeństwa w zaledwie 3 minuty
Richard Driver, Kierownik Techniczny, SMC Europejskie Centrum Techniczne
Czytaj dalej 

 

Bezpieczeństwo maszyn w centrum uwagi
Ferdinand Rein, Kierownik Niemieckiego Centrum Technicznego R&D 2
Czytaj dalej 

Doświadczenie SMC w zrozumieniu codziennych wyzwań

Przeczytaj o tym, jak nasi klienci wprowadzają nasze produkty w życie