Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

SMC, jouw kennispartner in pneumatische & elektrische automatisering

Meer dan pneumatiek

Wil je een object oppakken en verplaatsen met vacuüm?

Levert jouw vacuümsysteem niet wat je verwacht? Dan heb je misschien niet de vereiste oplossing.

Lees alles over onze vacuümoplossingen
Wil je een object oppakken en verplaatsen met vacuüm?

Wil je besparen op arbeidstijd en onderhoud met bekabelen van je machine?

Verminder bekabeling, bespaar op onderhoud en monitor de besturing van apparaten op afstand.

Lees alles over SMC Industrial Wireless
Wil je besparen op arbeidstijd en onderhoud met bekabelen van je machine?

Wil je energiezuinige en betrouwbare temperatuurregeling?

Temperatuurregeling van ±0,1°C tot ±0,01°C stabiliteit voor uiteenlopende processen, zonder schommelingen. 

Lees alles over onze Thermo Chillers
Wil je energiezuinige en betrouwbare temperatuurregeling?

Nieuws

Beurzen en events

IFFA 2025

IFFA 2025

3 mei 2025 - 8 mei 2025

Frankfurt, Standnummer: Hal 12.0, stand C40,

The Battery Show Europe 2025

The Battery Show Europe 2025

3 jun. 2025 - 5 jun. 2025

Stuttgart, Standnummer: Hal 8, stand E76,

GreenTech Amsterdam

GreenTech Amsterdam

10 jun. 2025 - 12 jun. 2025

RAI Amsterdam, Stand: 02.330,

Laser World of Photonics 2025

Laser World of Photonics 2025

24 jun. 2025 - 27 jun. 2025

München, Standnummer: Hal B3, Stand 411,

Drinktec 2025

Drinktec 2025

15 sep. 2025 - 19 sep. 2025

München, Standnummer: Hal B5, stand B5-579,

EMO Hannover 2025

EMO Hannover 2025

22 sep. 2025 - 26 sep. 2025

Hannover, Standnummer: n.n.b.,