Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Maak koolstofneutrale verbindingen met SMC

Maak koolstofneutrale verbindingen met SMC

Bedrijven die pneumatische systemen bouwen of gebruiken, kunnen nu hun CO₂-footprint verkleinen met SMC’s nieuwe biomassa-slangen. De TU-TS-T-X309-serie is vervaardigd uit plantaardige biomaterialen en helpt de uitstoot van CO₂ en broeikasgassen te verminderen. Door minder afhankelijk te zijn van aardoliegebaseerde grondstoffen, ondersteunen deze slangen bedrijven in hun decarbonisatie-inspanningen.

Met de ontwikkeling van deze flexibele biomassa-slang onderstreept SMC zijn inzet voor duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het bedrijf blijft zich richten op milieuvriendelijke innovaties, waarbij het verminderen van CO₂-uitstoot een topprioriteit is.

De TU-TS-T-X309-serie is koolstofneutraal. Dit betekent dat de CO₂-uitstoot tijdens de productie wordt gecompenseerd, vooral door de keuze van materialen, wat resulteert in een nul CO₂-voetafdruk. Zo kan bijvoorbeeld de TS-X309 slang van 12 mm OD (9 mm ID) tot 18,7 kg CO₂-uitstoot besparen per 100 meter rol, vergeleken met standaard nylonslangen.

Wees goed voor de samenleving

Tegenwoordig streven bijna alle bedrijven ernaar om hun CO₂-voetafdruk te verkleinen en duurzaamheidsdoelen te behalen. Dit komt onder andere door maatschappelijke verantwoordelijkheid, strengere wetgeving en audits, overheidsstimuleringsmaatregelen en klantverwachtingen. Door de CO₂-uitstoot te verminderen, biedt SMC’s TU-TS-T-X309-serie slangen voordelen voor bedrijven die voldoen aan ISO 14001 (milieumanagement) of ISO 50001 (energiemanagement). Ook bedrijven met eigen duurzaamheidsprogramma’s kunnen profiteren van deze oplossing.

Materiaal maakt het verschil

SMC zet in op CO₂-reductie met diverse oplossingen, waaronder actuatoren, flowversterkers en blaaspistolen. De introductie van de TU-TS-T-X309-serie slangen draagt hier verder aan bij. Deze slangen zijn gemaakt van plantaardige biomaterialen, zoals wonderbonenzaden, en bieden een milieuvriendelijk alternatief voor traditionele verbindingen.

Duurzaamheid speelt een cruciale rol in de toekomst van de industrie. De overgang van fossiele kunststoffen naar bioplastics en andere milieuvriendelijke materialen helpt bedrijven richting koolstofneutraliteit. Met de TU-TS-T-X309-serie laat SMC zien hoe innovatieve technologieën concreet bijdragen aan deze transitie.

7 jan. 2025