Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

SMC introduceert nieuwe elektrische actuator voor de voedingsindustrie

SMC introduceert nieuwe elektrische actuator voor de voedingsindustrie

Om te presteren in veeleisende omgevingen zoals die in de voedingsindustrie, introduceert SMC de geavanceerde HF2A-LEY-serie elektrische actuator. Dankzij de IP69K-beschermingsgraad, roestvrijstalen behuizing en FDA-conforme materialen is deze actuator geschikt voor toepassingen in snij-, hak- en vulmachines. De gladde oppervlakken voorkomen vloeistofophoping, terwijl NSF H1 voedselveilige smeermiddelen zorgen voor veilige werking in voedselverwerkingsmachines die regelmatig gereinigd en gedesinfecteerd worden.

De robuuste IP69K-bescherming maakt de actuator bestand tegen hogedruk- en hogetemperatuurreiniging, met waterstralen tot 75°C bij 8 MPa. Om schade onder extreme omstandigheden te voorkomen, is de behuizing volledig vervaardigd uit SUS304 roestvrij staal. Interne componenten, zoals afdichtingen en schrapers, zijn FDA-compliant en uitgevoerd in de bekende blauwe kleur. Zo blijft de HF2A-LEY betrouwbaar presteren, zelfs in de meest hygiënisch veeleisende productieomgevingen.

Voedselveilige specificatie

De HF2A-LEY is ontworpen voor toepassingen die in contact komen met voedselgerelateerde processen. De hoogwaardige materiaalspecificaties en componenten bieden niet alleen bescherming tegen corrosie, maar verlengen ook de levensduur van machines die blootstaan aan intensieve reiniging, agressieve schoonmaakmiddelen en vochtige omgevingen.

Een ander belangrijk kenmerk is het afgeronde profiel van de actuator. Dit voorkomt dat vloeistofresten zich ophopen in groeven, wat de groei van bacteriën tegengaat. Daarnaast zorgen afgeschuinde randen en een slim ontwerp voor een efficiënte afvoer van vloeistoffen.

Voor extra veiligheid maakt de HF2A-LEY gebruik van NSF H1-gecertificeerd smeermiddel, een standaard voor toepassingen waar incidenteel contact met voedsel kan optreden. Dit helpt gezondheidsrisico’s door onbedoelde besmetting te minimaliseren.

Veelzijdig ontwerp

De HF2A-LEY biedt nauwkeurige controle over de motorkracht en is geschikt voor diverse natte omgevingen, zoals drankvullijnen en vleesverwerking. De actuator is verkrijgbaar in diameter 25, 32 en 63, met een maximale slaglengte van 800 mm en een belastingscapaciteit tot 80 kg (horizontaal/verticaal). Voor montage kunnen klanten kiezen tussen voetbevestiging en stangflensbevestiging.

Een extra voordeel voor de voedingsindustrie is de lasergegraveerde productmarkering, die niet loslaat tijdens hogedrukreiniging, in tegenstelling tot traditionele stickers. Dit garandeert dat productinformatie leesbaar en intact blijft, zelfs bij herhaaldelijk reinigen met schoonmaakmiddelen en waterstralen.

Dankzij deze ontwerpkenmerken is de HF2A-LEY-serie optimaal geschikt voor hygiënische omgevingen binnen de voedselverwerking.

30 jan. 2025