Product selecteren
×

Ga naar details
Onderdeelnummer

Mijn account

×

Welkom bij SMC!

Nieuwe SMC vacuümgripper verhoogt de efficiëntie bij palletiseren

Nieuwe SMC vacuümgripper verhoogt de efficiëntie bij palletiseren

Nieuw van SMC is de ZGS, een compacte en efficiënte alles-in-één vacuümgrijper. Geschikt voor zowel industriële als collaboratieve robots, biedt deze grijper een betrouwbare oplossing voor palletiseer- en depalletiseerprocessen. Dankzij de geïntegreerde opbouw is de werking stabiel en de installatie eenvoudig.

De alles-in-één configuratie voorkomt veelvoorkomende problemen, zoals losse randapparatuur en complexe installaties. Dit verkort de inbedrijfstelling en onderhoudstijd. De ZGS bevat een ejectorunit, foam aanzuigplaat, toevoer - en afblaasventielen en een druksensor.

Met een hoogte van slechts 75 mm (inclusief 20 mm dik foam) en een gewicht van 3,9 kg is de grijper compact en lichtgewicht, wat de installatie vergemakkelijkt en de efficiëntie van het systeem verhoogt.

Veelzijdig en modulair

Ondanks de compacte afmetingen biedt het grote foamoppervlak van 400 x 240 mm voldoende zuigkracht om verschillende objecten veilig op te pakken en vast te houden. Werkstukken van verschillende formaten en oriëntaties,inclusief verticale posities, zijn moeiteloos op te pakken door deze vacuümgripper. Veel conventionele vacuümgrijpers hebben moeite met grijpen onder hoeken van meer dan 45°, wat vaak leidt tot extra lay-outaanpassingen of extra stations.

De ZGS-serie is modulair opgebouwd, waardoor maatwerk mogelijk is op basis van specifieke toepassingen. Dit voorkomt overdimensionering en zorgt voor een efficiënte oplossing. De prestaties zijn eenvoudig te optimaliseren door het juiste aantal ejectorunits te kiezen, afgestemd op de gewenste aanzuigcapaciteit en om eventuele lekken via de foamlaag te compenseren.

Bespaar energie (en geld)

Een belangrijk voordeel van de nieuwe vacuümgrijper is de energiezuinige werking. Geoptimaliseerd voor efficiëntie bij een vacuümdruk van -50 kPa of lager, is het ontwerp gericht op een minimaal persluchtverbruik. In vergelijking met SMC’s bestaande ZL6H-model verbruikt de ZGS-serie 15% minder perslucht.

Daarnaast biedt de grijper mogelijkheden voor procesbewaking via sensoren die de druk in de bodemplaat en het schuimrubber detecteren. Dit stelt gebruikers in staat om te controleren of een werkstuk correct is opgepakt of mogelijk is gevallen.

De ZGS-serie is ontworpen voor eenvoudige integratie en biedt uitgebreide aanpasbaarheid via plug & play montage. Naast industriële robots is de grijper compatibel met diverse collaboratieve robots (cobots), waaronder modellen van Universal Robots, FANUC, Yaskawa en OMRON/Techman.

10 dec. 2024