Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

IO-Link megoldások

Intelligens gyártási megoldások

A takarékos gyártásban a hangsúly ismét megváltozott.

A gyártási teljesítmény javulásának érdekében több automatizált művelettel és adatelemzéssel, az intelligens gyártás napirenden van. Ez a technológia által vezérelt megközelítés, amely az internethez csatlakoztatott gépeket használ a gyártási folyamat nyomon követésére, az intelligens gépalkatrészek kifejlesztését eredményezte.

Az SMC IO-Link termékei segíthetnek a termelékenység javításában és a költségek csökkentésében, biztosítva a dinamikus termelési folyamatokat, ami az ipar által keresett intelligens rugalmassághoz vezet. Ráadásul lehetővé teszik, hogy folyamatosan fejlessze vállalata ipari karbantartási stratégiáját

Ha további információkat szeretne kapni intelligens gépi megoldásainkról, tekintse meg legújabb termékeinket weboldalunkon még ma. 

 

Élvezze az IO-Link előnyeit az SMC-vel

Hoppá. Ha meg szeretné nézni a videónkat, bele kell egyeznie a sütik használatába. Egyszerűen kattintson a "Sütik beállítása" gombra, és tekintse meg szakértelmünket működés közben.

 

Mi az IO-Link

Az IO-Link (IEC61131-9) egy nyílt forrású technológia, amely lehetővé teszi az IO-Linket támogató és egy mesterhez csatlakoztatott érzékelők és eszközök kétirányú adatcseréjét. Egy IO-Link mester segítségével az adatok különböző hálózatokon, terepibuszokon vagy háttértár-buszokon keresztül továbbíthatók, így az adatok azonnali cselekvésre vagy hosszú távú elemzésre ipari információs rendszeren (PLC, HMI stb.) keresztül hozzáférhetővé válnak. 

 

Milyen előnyökkel járnak az IO-Link eszközök? 

  • Idő és pénz spórolása a csökkentett kábelezéssel
  • Intelligencia és kommunikáció a szabványos érzékelőkhöz további költségek nélkül
  • A be- és kimeneti modulok egységesítésének köszönhetően kevesebb pótalkatrész.
io-link-architectures.jpg
  • Vezeték nélküli

  • Mester

  • Érzékelők

  • Aktuátorok

Vezeték nélküli

Csináljon nyereséget a legmodernebb technológiáknak köszönhetően a vezeték nélküli és az IO-Link kommunikációk együttesével.

Mester

Az adatok átláthatósága az érzékelőktől és működtetőkől egészen az automatizálási szintig egy IO-Link egységen keresztül.

Érzékelők

Változatos választékra számíthat, mind áramlásból nyomásból, vákuumból, működtető helyzetből és a kondenzáció mérésből, amely lehetővé teszi a diagnosztikai adatok cseréjét az automatizálási szintre.

 

Áramlásérzékelők

 

 

 Nyomásérzékelők

 

 

Vákuum érzékelők

 

 

Aktuátor pozícióérzékelő

 

 

Kondenzáció-ellenőrző

 

Aktuátorok

A paraméterezési adatok továbbítása a működtetőhöz IO-Link-en keresztül

 

IO-Link előnyei az SMC-vel

Megnövelt adatelérhetőség

Megnövelt adatelérhetőség

Három elsődleges adattípus áll rendelkezésre, amelyeket ciklikus adatokra (rendszeresen automatikusan továbbított adatok) vagy aciklikus adatokra (szükség szerint vagy kérésre továbbított adatok) osztanak.

  • Folyamatadatok. Amit az eszköz olvas.
  • Szolgáltatási adatok. Információk magáról a termékről.
  • Eseményadatok. Értesítések (diagnosztika).
Megnövelt adatelérhetőség

Termékdiagnosztika

Termékdiagnosztika

Nem kell várnia, hogy az érzékelő kicserélje a sikertelen folyamatot.

Az IO-Link technológia bevezetésével az eszközök folyamatos megfigyelésével megtudhatják az eszközök állapotát az eseményadatokból.

Az eszköztől függően nyomon követheti, hogy az eszközöknél felmerül-e túlzott hőmérséklet, nyomás vagy ha a tartományon kívül vannak vagy belső alapértelmezett beállítás van beállítva stb.

Termékdiagnosztika

Szabványos bekötés

Szabványos bekötés

A teljes mérési értékátvitel digitális, így a készülék összes paramétere az IO-Link egységben tárolódik. Az adatátvitel 24 V-os jelre épül, és nincs szükség árnyékolt vezetékekre.

Szabványos bekötés

Távoli elérés

Távoli elérés

A személyre szabott megoldások eredményezik a paraméterek folyamatos változtatását. A vezérlőrendszerből (PC) történő teljes beállítási ellenőrzés minimalizálja az időt, növelve a gép elérhetőségét.

Távoli elérés

Egyszerű eszközcsere

Egyszerű eszközcsere

A Plug & Play csere leegyszerűsíti a csatlakozást: egy közös csatlakozó a kommunikációhoz és a tápellátáshoz. A paraméterek a mesterben kerülnek elmentésre, így a készülék csatlakoztatása után automatikusan beállíthatóak.

Egyszerű eszközcsere

Hamisíthatatlan

Hamisíthatatlan

A kulcszár funkció megakadályozza, hogy illetéktelen személyek beavatkozzanak a beállításokba.

Hamisíthatatlan

Önt is érdekelheti

 

Fedezze fel az SMC szakértői cikkjeit

IO-Link, könnyedén az okos szenzorok irányába
Mile Milovanovic, Senior mérnök, SMC Németországi Technikai Központ
Tudjon meg többet 

IO-Link alkalmazása, az egyszerű út
Bruno Salami, Termékmenedzser Elektromos tengelyek és terepi buszok, SMC Franciaország
Tudjon meg többet 

Az érzékelők értelme
Danilo Giordana, Energiahatékonysági projektmenedzser, SMC Olaszország
Tudjon meg többet 

Kérdése van az IO-Link megoldásokkal kapcsolatban?

Kérdezze szakértőinket még ma!