Termékkiválasztás
×

Ugrás a részletekhez
Cikkszám

Felhasználói fiókom

×

Üdvözöljük az SMC-nél

Az érzékelők értelme

A modern gyártás evolúciós üteme olyan mértékű, hogy rendkívül költségesnek bizonyulhat, ha nem tartunk lépést az iparág digitalizációra való átállásával – és az ezzel járó hatékonysági és termelékenységi előnyökkel. De akkor hol kell elkezdeni? A legtöbb szakember ezen a téren első lépésként az adatgyűjtést jelöli meg, mert a későbbi adatelemzés támogathatja a prediktív karbantartási stratégiák bevezetését, a jobb döntéshozatalt, és a folyamatok folyamatos fejlesztését. Mindazonáltal ezt a törekvést csak úgy lehet teljesíteni, ha az alkalmazásokhoz megfelelő érzékelőt illesztünk.

  Danilo Giordana, Energy Efficiency Project Manager, SMC Italy


2021 DECEMBER

A modern gyártásban a változás evolúciós sebessége nem képes lépést tartani az ipar digitális átállásával (és az ezzel járó hatékonysági és termelékenységi előnyökkel), ami így rendkívül költségesnek bizonyulhat. De akkor hol kell elkezdeni? A legtöbb szakember ezen a téren első lépésként az adatgyűjtést jelöli meg, mert a későbbi adatelemzés támogathatja a prediktív karbantartási stratégiák elfogadását, a jobb döntéshozatalt és a folyamatos folyamatfejlesztéseket. Habár ezt a törekvést csak úgy lehet teljesíteni, ha az alkalmazásokhoz megfelelő érzékelőt illesztünk.

A pneumatikus rendszerek széles körben elterjedtek az ipari gépekben, rendszerekben és berendezésekben, valamint számos digitalizációs projekt közös kiindulópontját jelentik, rövid befektetési megtérülést ajánlva. Itt három elektronikus szenzortípus az elterjedt: áramlás, nyomás, és pozíció.

A sűrített levegő fogyasztásának nyomon követése mellett, az áramlásérzékelők ellenőrizhetik a fúvási teljesítményt olyan alkalmazásokban is, mint tisztítás, hűtés, szívásellenőrzés, szivárgásteszt, hűtési állapot/hűtővíz problémák meghatározása (beépített hőmérsékletérzékelő).

Az SMC háromszínű moduláris digitális áramlás kapcsolója, nyomás/hőmérséklet szenzorral– PF3A8#H sorozat –
Csatlakoztatható FRL levegőkombinációs egységhez integrált hőmérséklet és nyomás szenzorral, mindez egy megoldásban, IO-link kompatibilis.

 

Az SMC nagypontosságú digitális nyomáskapcsolója, ZSE/ISE20 szériája. Ez a kapcsoló levegőt, nem korrozív gázt vagy általános folyadékokat tud mérni. Egy olyan kijelzővel rendelkezik, amely nem csak a mért értékeket (aktuális értékek) képes megjeleníteni, hanem több lényeges értéket (beállított érték, hiszterézis érték, alsó érték vagy csúcsérték) egy pillantás alatt. IO-Link kompatibilis.

 

A helyzetérzékelők a tervezett karbantartási projektekben is fontos szerepet játszanak, mivel észlelik a fő kritikus eszközök: a végrehajtók hibáit. Például, a helyzetérzékelők információt szolgáltatnak egy végrehajtó fordulatszámának csökkenéséről. A sebesség és az áramlási adatokat egyeztetve, lehetséges egy gyors kiértékelést adni arról, hogy mikor kell a végrehajtót kicserélni.

Az érzékelők által szolgáltatott adatok elemzésével a gép használói képesek meghatározni a gép „nullpontját”, nevezetesen a standard teljesítményviszonyítási alapokat. Innentől kezdve egyszerűvé válik a két fontos eredmény elérése: megérteni azt, ha valami eltér a tipikus görbétől (és így előre jelzi a közelgő hibákat a célzott karbantartási stratégia részeként), és azonosítani a lehetséges folyamat fejlesztéseket.

A megfelelő szenzorokkal a gyártók és a feldolgozó üzemek ki tudják használni a rögzített és a valós idejű adatokat egyaránt, az utóbbi pedig elengedhetetlen ahhoz, hogy megelőzzük a „kiszámíthatatlant”, mielőtt kicsúszna a kezünkből. Hiszen, egy kisebb hiba gyakran nagyobbhoz és drágábbhoz vezet.

Az SMC az érzékelők széles portfólióját kínálja, amely minden vásárlói igényt kielégít, az egyszerű jel be/kikapcsolástól az IO-Link-et támogató megoldásokig. A cég összes érzékelője egyszerűen telepíthető és használható, amely lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy beállítsák saját paramétereiket a gép vagy az alkalmazás kulcsfontosságú mutatóinak megfelelően. Ha bármilyen kétség merül fel, az SMC szakértő csapata mindig készen áll, hogy tanácsadást és támogatást nyújtson.

Fedezze fel, hogy az SMC ipari karbantartási megoldásaival hogyan fog "továbbmenni".

Danilo Giordana | Energiahatékonysági projektmenedzser, SMC Olaszország

Danilo széleskörű szakértelemmel rendelkezik a pneumatika területén, ahol 1986 óta dolgozik. 2000-ben csatlakozott az SMC Olasz családjához, először műszaki támogató mérnökként, majd az értékesítési osztályhoz, ahol több kulcsfontosságú projektben vett részt. 2020 óta az energiahatékonysági területért felelős Olaszországban.

Szabadidejében szeret kirándulni a feleségével és a kutyájukkal. Danilo szeret könyveket olvasni, valamint regényeket írni (pillanatnyilag a nagy sikerre várva, … szomorú ezt mondani, de csak olasz nyelven érhetők el…).

 

Szeretne naprakész lenni?

Iratkozzon fel havi hírlevelünkre, és kapja meg az ilyen és ehhez hasonló tartalmakat egyenesen a postafiókjába.

 

Kövessen minket

 

Letöltések

 

Érdekesnek találhatja a következőket is

 

Karbantartás: az SMC utánajár, a prediktív karbantartásban a „P” miért inkább a progresszívet jelenti a problémás helyett
Oliver Prang, Expert Digital Business Development, SMC Germany
Tudjon meg többet 

IO-Link, könnyedén az okos szenzorok irányába
Mile Milovanovic, Senior mérnök, SMC Németországi Technikai Központ
Tudjon meg többet 

SMC Szakértelem a napi kihívásai megértésében

Olvasson tovább arról, amikor ügyfeleink életre keltik termékeinket