Fedezzen fel többet
Tudjon meg többet
Kiemelt termékek
Segítségre van szüksége a termék kiválasztásához?
SMC eMatters
CAD könyvtár
Segítség és támogatás
Útmutatók és letöltések
Tervezést támogató eszközök
Ismerje meg az SMC-t
Kötelezettségvállalásaink
Karrier
Üdvözöljük az SMC-nél
Soros interfész megoldások
Köztudott, hogy a terepibusz használatával mindannyian igazán jelentős megtakarítást érnének el a kábelezés, a csatlakozók, a telepítési és beállítási idő, az elektronikus diagramok vagy a dokumentáció tekintetében.
Az SMC-nél tovább haladtunk az ipari kommunikációban rejlő lehetőségek számának bővítésével, figyelembe véve a piacok jelenlegi keresletét rugalmasságát és sokoldalúságát. Röviden, a Soros interfész megoldásaink: „A kommunikáció kibővítése” célt szolgálják:
Fedezze fel termékpalettánkat és hasznos eszközeinket a tökéletes megoldás meghatározásához.
Decentralizált
Centralizált
EX600-W sorozat Kompatibilis protokollok: EtherNet/IPTM, PROFINET, CC-Link
EXW1 sorozat Kompatibilis protokollok: IO-Link
Kérdezze szakértőinket
EX500 sorozat Kompatibilis protokollok: EtherNET/IPTM, PROFINET
EX600 sorozat Kompatibilis protokollok: IO-Link, EtherCAT, EtherNet/IPTM, PROFINET, PROFIBUS DP, DeviceNet®, CC-Link, Modbus/TCP, Ethernet POWERLINK
EX260 sorozat Kompatibilis protokollok: IO-Link, EtherCAT, EtherNet/IPTM, PROFIsafe, PROFINET, PROFIBUS DP, DeviceNet®, CC-Link, CANopen, Ethernet POWERLINK
EX245 sorozat Kompatibilis protokollok: PROFIsafe, PROFINET. AIDA kompatibilis
Lásd az alábbi példákat az alkalmazásokról, ahol az SMC Soros interfész megoldása sikeresen bővítette ügyfeleinknél kommunikációt:
Megfelelő anyagmozgató robotok számára
Megfelelő a munkadarabok továbbítására
Gyors csatlakozás a robotkarok szerszámcseréjéhez
Együttműködő robotika jobb gépi biztonsággal
Alkalmas szilárd anyagok szállítására, távvezérléssel