Az IO-Link rendszer számos előnye ellenére – mint például a szabványosított és csökkentett kábelezés, a megnövekedett adatelérhetőség, a távoli konfiguráció és felügyelet, egyszerű eszközcsere és fejlett diagnosztika ¬- tudjuk, hogy néhányan nem szívesen alkalmazzák ezt a technológiát, mert úgy gondolják, hogy a konfigurálás és a programozás bonyolult. Nos, az SMC ma már rendelkezik azokkal a termékmegoldásokkal és házon belüli szakértelemmel ahhoz, hogy a költséghatékony kommunikációs protokollra való áttérés sokkal egyszerűbbé és gyorsabbá váljon, mint azt valaha is el tudná képzelni.
Bruno Salami, Product Manager Electrical Axis & Fieldbus, SMC France
SZEPTEMBER 2022
Az IO-Link (IEC61131-9) egy gyártófüggetlen soros kommunikációs protokoll, amely lehetővé teszi az érzékelők, kapcsolók, szelepek és aktuátorok (amelyek támogatják az IO-Linket) kétirányú adatcseréjét. Ezek a távoli eszközök egy IO-Link egységhez csatlakoznak, amely képes továbbítani ezeket az adatokat különböző hálózatokon, terepi buszokon vagy háttérbuszokon keresztül, így például egy PLC vagy HMI segítségével hozzáférhetők az adatok az azonnali cselekvés vagy a hosszú távú elemzés céljából.
Más stratégia
Az IO-Link egységünk más megközelítést alkalmaz, mint sok más gyártó termékei. Az SMC alaplapba kiegészítő modulokként integrált IO-Link egységünk előnyei közé tartozik az egyszerűbb kialakítás és kábelezés, az aktuátorokhoz való közelebbi elhelyezés és az egyedi IP-cím.
Integrálhatja mind az I/O egységeket és analóg jeleket is függetlenül attól, hogy a távoli eszközök tőlünk vagy más beszállítóktól származnak. Az egység moduláris felépítése lehetővé teszi akár kilenc kommunikációs kártya hozzáadását, miközben költségmegtakarítás várható, mivel sokkal kevesebb kommunikációs beállításra van szükség.
SMC IO-Link egysége ̶ EX600-LAB1/LBB1 sorozat
Növelje a kommunikáció képességeit
Egyszerű megvalósítás
Webszerverünk lehetővé teszi az IO-Link távoli eszközök egyszerű konfigurálását a kommunikációs paraméterek integrálásával. A folyamat nagyon egyszerű: csatlakoztasson egy számítógépet a kommunikációs egységhez egy ethernet-kábellel, és adja meg az egyedi IP-címet. Miután megjelennek az IO-Link egység portjai, válassza ki azt a portot, amelyre az IO-Link eszközt csatlakoztatni kívánja. A csatlakoztatást követően egy grafikus felület megjeleníti az IO-Link egység összes integrált eszközét, így könnyen áttekinthetővé válik az Ön számára.
Ez az egyszerű megoldás lehetővé teszi az adatkommunikációt a teljes hálózaton, és olyan hasznos funkciókat biztosít, mint a biztonsági mentés és visszaállítás, amelyek lehetővé teszik az IO-Link eszközök azonnali cseréjét az összes paraméter megtartása mellett.
Az IO-Link kiválóan alkalmas ciklikus kommunikációra: egy IO-Link eszköz ciklikus üzemmódban ugyanúgy működik, mint egy szabványos eszköz. Természetesen a fejlettebb funkciókat PLC-vel kell programoznia, ami olyan előnyökkel jár, mint a prediktív karbantartási stratégiák bevezetésének lehetősége és a megtérülés (ROI) felgyorsítása. A folyamat azonban nem azonnali. Aciklikus kommunikációról beszélünk, mivel egy kérést küldünk az adatok olvasására és rögzítésére. Azonban még ha szükség is van ilyen szintű támogatásra, akkor is gyorsan és egyszerűen megoldható, például a bevált IO-Link eszközkonfigurációs szoftverek és PLC API-könyvtárak rendelkezésre állásának köszönhetően.
SMC léptető motor vezérlő IO-Link and STO funkcióval - JXCLF sorozat
Szélesebb körű vezérlés az IO-Linkkel
A legerősebb kapcsolat
Végső soron, függetlenül az alkalmazástól vagy a projekt törekvéseitől, itt az SMC-nél rendelkezünk a technológiákkal, a know-how-val és a tapasztalattal ahhoz, hogy az IO-Link bevezetése gyors és egyszerű legyen. Az előnyök valószínűleg különösen akkor lesznek jelentősek, ha a termelés gyakori átállásokat tesz szükségessé, vagy ha csökkenteni szeretné a karbantartási időkkel kapcsolatos nem-termelési költségeit. Végezetül, az IO-Link bevezetésének nem kell mindent vagy semmit megközelítésnek lennie, hanem rugalmasan és fokozatosan is ki lehet építeni, ahogy az idő és a költségvetés lehetővé teszi.