Képzelje el, amint a nyári szabadságáról hazatérve kiderül, hogy egész idő alatt bekapcsolva hagyta a légkondicionálót! A mai magas energiaárak mellett ez bizony hatalmas sokk lenne. Ipari környezetben ez ugyanaz, mint amikor a sűrített levegővel működtetett gépek nincsenek üresjárati vagy készenléti időszakokra optimalizálva, vagy ha észrevétlen légszivárgások vannak (szinte minden rendszerben vannak szivárgások). Gondolhatja azt, hogy egy gép nem használ sok energiát, de a valóság egészen más.
2023 JÚNIUS
Bizonyos mértékű üresjárati idő természetesen elkerülhetetlen, amikor a dolgozók műszakot váltanak, vagy amikor a gép bemeneti anyagra vár, így a légnyomás csökkentése ezekben az időszakokban gyors megoldást jelent a levegő hatékonyságának csökkentésére.
60%-os energiamegtakarítás
Vegyük például a közelmúltbeli tapasztalatomat egy ügyfél létesítményében. Mint az ügyfeleinkkel folytatott energiahatékonysági beszélgetések többségénél, itt is a levegőfogyasztás ellenőrzésével kezdtük. Meg tudnánk-e valósítani energiahatékonysági megoldásokat ellenőrzés nélkül?
Igen, de akkor lemaradnánk olyan létfontosságú ismeretekről, mint például a javasolt intézkedéseink valódi megtérülése (ROI) vagy környezeti hatása.
A sűrített levegő felhasználásának nyomon követése, a sűrített levegő pazarlásának és a nem hatékony működtetésének az azonosítása, valamint a korszerű sűrített levegős berendezésekbe való beruházás kézzelfogható módja az energiaszámlák csökkentésének. Ebben az esetben ügyfelem vezetékének üzemideje évi 6000 óra volt, és a becsült költsége 0,035 €/m3 volt. Az ultrahangos áramlásmérővel végzett mérések kimutatták, hogy a vezeték áramlási sebessége az üresjárati idő alatt 123 Nl/perc volt (az üzem közbeni átlagos áramlás 10 %-a). Ez a 10 %-os szivárgás ezen az egyetlen vezetéken 1 500 EUR költséget jelentett. Azáltal azonban, hogy a vezeték nyomását automatikusan 2 barra csökkentették az üresjáratok idején, ez a vezeték évente 900 eurót takarított meg, ami 60 %-os költségcsökkentést jelent.
Elárulhatom, hogy a sikert elősegítő technológia a mi Air Management Systemünk volt. Ez a decentralizált rendszer kompatibilis az OPC UA-val a közvetlen adatkommunikációs kapcsolathoz, PLC nélkül, mivel az adatok közvetlenül a számítógépre mennek, ahol az adatokat gyűjtik. Ha nincs felügyeleti rendszer, a Levegőmenedzsment rendszerünk képes egyedül is működni. A webszerveren keresztül közvetlenül a levegőmenedzsment rendszeren keresztül paraméterezhet.
Újabb szintű optimalizálás
Ne feledje:kezelni csak azt lehet, amit mérnek, ezért a paraméterek (áramlás, nyomás, hőmérséklet) virtuális megjelenítését és vezérlését elősegítő megoldások bevezetése terepi buszos vagy OPC UA adatgyűjtéssel pozitív lépést jelent a nagyobb gépi hatékonyság felé.
Az Ön helyzetétől és költségvetésétől függően Önnek vagy egy gyors megoldásra van szüksége az üzemeltetési költségek befolyásolásához, vagy felhasználóbarát levegőfelügyeletre, esetleg egy teljes energiaoptimalizálási tervre. Bárhogy is dönt, az SMC hatékony támogatást és rendkívül előnyös eredményeket tud nyújtani Önnek.
|
Az érzékelők értelme |
|
A mélyreható ügyfélpartnerség optimális automatizálási megoldásokhoz vezet |
|
Az SMC segíthet energiahatékony gépek fejlesztésében az OEM-ek számára |
|
Energiahatékonyság: felerősít a 4 bar-on végzett működés előnyeit |
|
Engedje el a túlnyomást |