Bár a legtöbb pneumatikus gép és berendezés 7 bar nyomáson működik, tapasztalatból tudom, hogy a rendszer üzemi nyomásának 4 bar-ra csökkentése növelheti az energiahatékonyságot, költségmegtakarítást és környezetvédelmi ajánlásokat. Elvégre általában minden cég meg akar menteni valamit, legyen az pénz, levegő, CO2 vagy akár a bolygó. Sajnos az estek többségében a nagy megtakarítás nem egyik napról a másikra történik. Csak az apró fejlesztések lépésről lépésre történő végrehajtásával érhető el a kívánt átfogó nyereség. Itt az SMC-nél van egy egyszerű, de rendkívül hatékony termékünk, amely az egyik lépés lehet.
Marek Strojil, Testreszabott szolgáltatás, SMC Csehország
2022 JANUÁR
Az ZHV áramlás sokszorozó négyszeresére fokozza a légfúvást illetve háromszorosára a szívást. Ennek eredményeként akár 70%-ot is megtakaríthat a levegőfogyasztásban a bementi nyomás csökkentésén keresztül, mindenféle kompromisszum nélkül. Valójában a ZHV felülmúlja más európai beszállítók alternatív termékeit, jellemzően 20% körül.

SMC áramlás sokszorozója - Fújja el a levegőfogyasztást
Az áramlás sokszorozóknak számos felhasználási területe van, mint például gépi forgácsok és vízcseppek lefújása. Szívó alkalmazásoknál a műgyanta alkatrészek jelölése során a készülék összegyűjtheti a szemetet/port, és az anyagmozgatási feladatok során laza tárgyakat, például pelletet szállítanak át vagy helyeznek át. A mi ZH-X185 eszközünk karbantartásmentes, könnyen és biztonságosan használható.
Fontos, hogy egy áramlás sokszorozó megoldást nyújthat számos mindennapi üzemi kihívásra, például, ha egy meglévő eszköz nem rendelkezik elegendő fúvással, ha a nagy levegő fogyasztás költségesnek bizonyul, vagy ahol túl lassú a levegő áramlása. Ilyen esetekben tudom, hogy nagy a kísértés, hogy egyszerűen csak növeljük a nyomást, de ennek természetesen ára van. A valóság az, hogy létezik egy költséghatékony megoldás, ott, ahol nagyobb kimeneti teljesítményre van szüksége: az áramlás sokszorozó. Bár ezt a megoldást gyakran nem veszik figyelembe, pedig kellene, mert jelentős megtakarításokat hozhat.
Az energiaköltségek csökkentésére gyakorolt hatásukkal kapcsolatban örülni fog annak, hogy az áramlás sokszorozók nem drága eszközök, amint azt egy nagy kelet-európai sörfőzde is bizonyítja. A sörfőzde palackozó sora képtelen volt a nedves üveg miatt egyenletesen ragasztani a címkéket. A ZHV-s készülékünk alkalmazásával azonban sikerült a palackokat kellőképpen megszárítani, hogy a címkék megfelelően tapadjanak. Egy jelentősen továbbfejlesztett folyamat mellet beszámolhatok arról, hogy a ROI (return on investment – beruházás megtérülése) mindössze hét és fél hónap alatt megtérült, köszönhetően a levegőfogyasztás éves megtakarításának. A sörfőzde együtt élvezheti a biztonság javulását és az karbantartás egyszerűsödését is.
Valószínűleg tisztában lesz azzal, hogy egy másik megoldás egy közös levegőfúvóka használata, ami néha megfelelő lehet olyan alkalmazásokban, ahol nagy csúcsnyomásra van szükség. Egy áramlás sokszorozóval a kimeneti nyomás alacsonyabb, de a levegő mennyisége nagyobb, így érve el hasonló eredményt. A legfontosabb, hogy egy áramlás sokszorozónak kisebb nyomásra van szüksége ugyanazon levegő áramlás eléréséhez, így csökkentheti a levegőfogyasztást és élvezheti az energiamegtakarítást, amely a kevesebb sűrített levegő előállításával jár.
Minden esetben az optimális előrehaladás az, ha kikérjük itt az SMC-nél valamelyik szakértőnk tanácsát.