Ügyfeleinkkel szorosan együttműködve olyan valós projektekhez kapcsolódó megoldásokat dolgozunk ki, amelyek közvetlenül illeszkednek a céljaikhoz. Ez a megközelítés szilárd alapot biztosít az SMC számára olyan optimális megoldások kifejlesztéséhez, amelyeket végül elérhetővé teszünk az egész ipar számára. Erre példa az új Air Management System (AMS), amely nemcsak a sűrítettlevegő fogyasztás csökkentését segíti akár 62%-kal, hanem a "stand-by", és az "isolation" üzemmódoknak köszönhetően a szén-dioxid kibocsátást is.
Dan Ives, vezető projektmérnök, Európai Műszaki Központ
2023 JANUÁR
Egy globális blue-chip vállalat mélyen együttműködik az SMC-vel, hogy segítse mind a társadalmi fejlesztési célok (SDG-k), mind a digitális átalakulás céljainak megvalósítását. Az ügyfél olyan megoldást keresett, amely nagy felbontású adatokkal segíti a gépei levegőfelhasználásának (nyomás, áramlás és hőmérséklet) nyomon követését, miközben a levegőellátás gazdaságos szabályozását is biztosítja. A megoldásnak alkalmasnak kellett lennie a meglévő gépekre történő utólagos felszerelésre és új gépekbe történő beépítésre is. További követelmény volt az adatokhoz való könnyű hozzáférés és az egyszerű üzembe helyezés. Ezen előfeltételek alapján mérnökcsapatunk
nekilátott az Air Management System kifejlesztésének.
SMC Air Management System - A sűrített levegő gazdaságosabb felhasználása
A fenntarthatóság ösztönzése
Az ügyfélnél a tipikus gyártósorok körülbelül 10 különböző géptípusból állnak, amelyek percenként legalább 180 palackot kezelnek. Minden gép különböző műveleteket végez sűrített levegővel, többek között levegőbefúvást és
Vákuumos megfogást
, ami magas levegőfelhasználást és ezáltal magas energiaköltségeket eredményez. Az egyes gépek közötti nagy különbségek miatt a Air management system koncepciója az olyan univerzális gépállapotokra összpontosít, mint a leállítás, a futás, a várakozás és a hiba. Az univerzális szabványnak tekintett PackML biztosítja ezen állapotok meghatározását.
A levegőgazdálkodási rendszer működésének példájaként tegyük fel, hogy egy
Palackrendező berendezés
a soron következő palackcímkéző gép problémája miatt üresjáratban van. Korábban a
Palackrendező berendezés
nem volt intelligens, és továbbra is fogyasztotta a levegőt.
Az AMS
azonban a gép "várakozás" jelét engedélyként használja, hogy valami pozitív dolgot tegyen. Például, ha a várakozás jelzése meghaladja az ügyfél által meghatározott időtartamot, a levegőkezelő rendszer alacsonyabb, másodlagos nyomásra szabályoz, például 4 barra a 7 baros e
üzemi
nyomás helyett. Ennek eredményeképpen az áramlási sebesség csökken, jellemzően több mint felére, ami a levegőfogyasztás és a CO2-kibocsátás drámai csökkenését eredményezi. Az SMC Air Management System egy opcionális szeleppel is rendelkezik a teljes
izolációs
üzemmódhoz (sűrített levegő leválasztása). Egy másodlagos, ügyfél által meghatározott időtartam túllépésekor ugyanaz a gép teljesen leállíthatja a sűrített levegő szükségtelen használatát, tovább csökkentve ezzel az energiafelhasználást.
Eszközszintű digitalizálás
Az
AMS-t
rendkívül rugalmasan alakítottuk ki a kommunikációs csatlakozási
lehetőségek tekintetében: lehetőség van vezetékes kapcsolat kiépítésére, vagy a szabadalmaztatott vezeték nélküli kapcsolatunk segítségével egyetlen vezetékes kapcsolatot használhat egy bázisegységhez, amely akár 10 távoli eszköz adatait is összegyűjti. Választhatja azt is, hogy a terepibusz-hálózathoz csatlakozik-e, vagy egyszerűen csak a készülék beépített OPC UA szerverinterfészét használja,
így nem szükséges a gép terepibusz hálózatát használni, és a PLC programot módosítani.
A rendszer teljes mértékben
használható operátorok nélkül működő gyáregységekben, így lehetőséget biztosít a decentralizált vezérlés és felügyelet számára. Az energiamegtakarítás mellett az adatelemzés képezi az alapját a hatékonyságnövelés és a megelőző karbantartási tevékenységek meghatározásának.
Az AMS
megkönnyíti a nagy felbontású (10 Hz-es) adatok gyűjtését, lehetővé téve a termékkel felszerelt minden egyes gép nyomásának,
térfogatáramának
és hőmérsékletének trendkövetését. Ezek az adatok lehetővé teszik az ügyfél számára, hogy mérje és felügyelje
rendszerét, és megalapozott döntéseket hozzon arról, hogy mikor kell karbantartani gépeit. A felhasználók az adatokat más szolgáltatásokba, például számítógépes karbantartás-irányítási rendszerekbe (CMMS) vagy AI gépi tanulási csomagokba is továbbíthatják.
Gyors megtérülés
Az AMS-sel a megtakarítások jellemzően beavatkozásonként kis összegűek. Azonban egy gép éves üzemi ciklusa alatt, több gépre és gyártósorra vetítve, ügyfelünk rendkívül gyors megtérülést (ROI) ért el.
Az AMS- üzembehelyezéséhez nincs szükség a gép PLC-jéhez való hozzáférésre.
Ehelyett a rendszer közel plug & play jellege minden egyes géppel külön-külön és univerzálisan működik, mindössze egyetlen 24 VDC jelet igényel. A digitális integráció is egyszerű, mivel egyetlen Air Management System vezeték nélküli hub lehetővé teszi 10 távoli egység csatlakoztatását 100 m-es körzetben, ami gazdaságosabb költséget és csökkentett integrációs kiadásokat biztosít.