Az SMC-t 1959-ben alapították szinterezett fém szűrőelemek gyártására és értékesítésére. Az FRL egységet az SMC először 1961-ben dobta piacra.
60 év tervezési fejlődése ügyfeleink igényei alapján.
By Sean Mackenzie, Engineer, Air Equipment Section, SMC European Technical Centre
2021 OKTÓBER
A pneumatikában az FRL egység az egyik legfontosabb elem, mivel biztosítja a pneumatikus berendezések megfelelő működését, növelve azok élettartamát. Számunkra, az SMC-nél az FRL egység nem csak kulcsfontosságú, hanem az első általunk kifejlesztett pneumatikai megoldás. Logikus, hogy a pneumatika világviszonylatban vezető vállalatai ezt fejlesztették ki első termékként. 1604, ez volt az alkalmas megnevezés erre az első modellre, amelynek a teste cink öntvényből, a csésze anyaga pedig AS gyantából készült. A betekintőüveget 1968-ban vezettük be, amely lehetővé tette a kenőberendezésen belüli olajcseppek láthatóbbá tételét. Mérnökeink már a hatvanas években elkezdtek foglalkozni a nyomásveszteség csökkentésével azáltal, hogy a kenőberendezésen belül automatikus szabályozható fojtószelepeket vezettek be.

Az 1970-es évek mérföldköve
Már több mint 40 évvel ezelőtt bevezettük a ma is használatos belső tál anyagát, a polikarbonátot, amely jobb ütésállóságot, vegyi és hőmérsékleti ellenállást hozott magával. Akkoriban és 2012-ig a belső csészéhez használtuk, majd fém csészevédővel védtük. 2012-ben dobtuk piacra a kétrétegű kialakítást. Az átlátszó polikarbonát csészevédő használata 360°-os láthatóságot, súlycsökkentést és jobb rozsda- és korrózióállóságot biztosít. Azóta minden modellünk részesül ennek előnyeiből.
Az 1981-ben elindított fejlesztés minden karbantartó részleg napját bearanyozta. Ügyfeleinket bosszantotta a csésze eltávolításához szükséges idő, mivel ahhoz speciális szerszámokra volt szükség; a mérnökeink által kínált megoldás a szűrőtálba való egylépéses beépítés volt.
1983-ban piacra dobtuk az első moduláris egységeket, amelyek megszüntették az elemek közötti menetes csatlakozások szükségességét. Ez csökkentette a termékek teljes hosszát, és lehetővé tette a csővezetékmodulok, például a T- és a kereszt távtartók integrálását.
Az évek során kifejlesztett moduláris képességek lehetővé tették, hogy ma már a szabványos FRL egységekbe könnyen integrálhatók digitális nyomás- és áramlásérzékelők a gép teljesítményének szoros nyomon követéséhez, valamint nyomáscsökkentő szelepek a biztonsági intézkedések kiegészítéséhez. Ezzel az FRL egység általános képességei jóval túlmutatnak a tiszta levegő kezelésén.
Legfrissebb megoldásunk, az AC-D sorozatú moduláris FRL 2021-ben került piacra. Modern megjelenést kölcsönöz az SMC levegőelőkészítő berendezéseinek sorába, miközben megtartja korábbi modelljeink magas teljesítményét. Szűrőink teljesítményét az ISO 12500 szabvány szerint mérjük, és az ISO 8573-1:2010 szabvány szerint kifejezett levegőtisztasági osztályuk lehetővé teszi az alkalmazások széles skáláján való felhasználást.

Több mint 60 éve tervezünk, fejlesztünk és elégítjük ki ügyfeleink igényeit. Több mint 60 évnyi szakértelem áll az Ön rendelkezésére, széleskörű választékkal és a helyi értékesítési mérnökök technikai támogatásával párosulva. Hagyja, hogy a világ vezető vállalata adjon tanácsot szűrési igényeihez.